• Data Center Cooling Solutions
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
    • Data Center Cooling Solutions
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
belimo_virtual-display_header


Защитный кожух
не требуется.

  1. Главная страница
  2. Важное
  3. Датчики качества воздуха ОВиК для создания здорового и оптимального микроклимата в помещении

Комнатные устройства управления с виртуальным дисплеем — полный доступ, не требуется защитный кожух.

Комнатные устройства управления с виртуальным дисплеем идеально подходят для общественных помещений. Интуитивно понятное приложение Belimo Display App позволяет корректировать уставки на месте без необходимости использования дисплея на комнатном блоке. Доступ можно ограничить опционально четырехзначным кодом.

Купить комнатные устройства управления с виртуальным дисплеем

Почему для вашего комнатного устройства управления не требуется защитный кожух?

generic_roomsensor_230427

Традиционные комнатные устройства управления имеют ряд существенных недостатков, особенно если требуется их защита от несанкционированного доступа. У компании Belimo есть подходящее решение для аэропортов, других общественных зданий и учебных помещений. В нашем комнатном устройстве управления нет физического дисплея — только виртуальный. Им можно управлять с помощью приложения Belimo Display App непосредственно со смартфона. Вход в систему защищается четырехзначным кодом — благодаря этому для защиты от несанкционированного доступа не требуется дополнительный кожух.

Каковы преимущества по сравнению с дополнительным кожухом?

  • Точное измерение без искажения результатов из-за защитного кожуха
  • Не требуется ключ
  • Простое управление для допущенных лиц
  • Стильное и простое комнатное устройство управления, почти незаметное
  • Быстрый и простой монтаж. Никаких лишних затрат на дополнительный кожух и его монтаж

 

 

 

Неоптимальный микроклимат в помещении, слишком холодно или слишком тепло.

Комнатные устройства управления с защитным кожухом могут искажать результаты измерений. В худшем случае измеренные значения существенно отклоняются от комнатных и отрицательно влияют на качество воздуха в помещении. Наши комнатные устройства управления измеряют непосредственно климатические условия в помещении, а не в защитном кожухе. Благодаря этому они обеспечивают комфортный воздух в помещении на основании правильно измеренных значений.

belimo_sensors_measurement

Где находится ключ для защитного кожуха?

В большинстве защитных кожухов предусмотрен ключ. Это означает, что использовать его могут только допущенные лица. Благодаря комнатному устройству управления с виртуальным дисплеем от Belimo отпадает необходимость использовать кожух и искать подходящий ключ.

belimo_sensors_keys

Работа с защитным кожухом слишком сложна.

Постоянное открытие кожуха для регулировки температуры может быть утомительным и занимать много времени. Приложение Belimo Display App с виртуальным дисплеем обеспечивает простой и быстрый контроль температуры без необходимости открывать кожух.


 

belimo_sensors_handling

Приобрести комнатное устройство управления, которое выглядит просто и эстетично, а затем спрятать его под защитным кожухом?

Защитные кожухи нередко слишком велики для комнатного устройства управления, поскольку в них необходима циркуляция воздуха. Однако это влияет не только на внешний вид, но и на функциональность. Благодаря решению от Belimo, комнатное устройство управления не придется прятать под защитным кожухом. Наше устройство выглядит элегантно и просто и идеально вписывается в любой интерьер. Вы знали, что наши комнатные устройства управления в 2022 году получили награду RedDot Design Award?

belimo_sensors_aesthetic

Дорогостоящий кожух, требующий монтажа квалифицированным мастером?

Защитный кожух из акрилового стекла дорогой, и его должен устанавливать только квалифицированный мастер. Почему бы тогда не отказаться от защитного кожуха? Комнатные устройства управления с виртуальным дисплеем от Belimo легко монтируются и не нуждаются в защитном кожухе. Просто считывайте и регулируйте значения с помощью обычного смартфона.

 

belimo_sensors_installation

Бережливый, неподвластный времени дизайн.

Belimo_Room_Sensor_EU_concrete_wall_web

Комнатные устройства управления с виртуальным дисплеем от Belimo впечатляют своим эстетичным, неподвластным времени дизайном и небольшой глубиной от 13 до 23 мм, в зависимости от типа датчика. Комнатные блоки могут быть легко интегрированы в существующие контроллеры сторонних производителей. Они отличаются быстрым монтажом без использования инструментов, а также высокой точностью долговременных измерений и коротким временем реакции.

  • Установка комнатных датчиков и комнатных устройств управления Belimo

Четкий дисплей и интуитивно понятный интерфейс — это приложение Belimo Display App

Raumsensor-Display-App

Приложение Belimo Display App — самый инновационный способ доступа к комнатным устройствам управления от Belimo. Интуитивно понятное приложение для конечного пользователя позволяет отображать параметры помещения и настраивать уставки комнатного блока без использования дисплея. Благодаря коммуникации ближнего поля (NFC) третьи лица не могут получить доступ к важным для безопасности данным.

  • Совместимо с последним поколением активных комнатных датчиков и блоков управления Belimo
  • Дополнительная защита доступа с помощью четырехзначного кода
  • Отображение концентрации CO2 с функцией светофора
  • Google Play
  • App Store
  • Flyer – Belimo Display App (pdf - 1015 KB)

Belimo Assistant App

belimo_room-sensor_assistant-app

Приложение Belimo Assistant App обеспечивает полную прозрачность активных комнатных блоков Belimo, их настроек и рабочих данных в любое время. Кроме того, оно обеспечивает беспроводной, эффективный ввод в эксплуатацию, эксплуатационные проверки и диагностику для комнатных блоков последнего поколения. Простое и готовое к использованию в любое время.

  • Установка и отображение специфических для устройства рабочих данных и параметров
  • Передача данных через NFC при обесточенных комнатных блоках или во время работы
  • Страница диагностики: информация о состоянии конкретного устройства
  • Передавайте данные о работе и настройках непосредственно с устройства по электронной почте, WhatsApp, SMS и т.д.
  • Google Play
  • App Store
  • Ввод в эксплуатацию в обесточенном состоянии с помощью Belimo Assistant App
belimo_display_app

Комнатные устройства управления

Комнатные устройства управлдения с виртуальным дисплеем

  • Посмотреть продукты
belimo_room-units-display_application_rgb_960x540px

Комнатные устройства управления

Комнатные устройства управления с сенсорными дисплеями на основе электронной бумаги

  • Посмотреть продукты
belimo_room-units_bus

Комнатные блоки

Комнатные устройства управления с BACnet MS/TP, Modbus RTU

  • Посмотреть продукты

Добро пожаловать в Belimo Lithuania

Кажется, ваше местоположение не Литва. Представленные на этом сайте товары и услуги могут быть недоступны в вашей стране. Вход/регистрация также невозможны. Выберите местный веб-сайт Belimo.
Contact Us Privacy Policy Изменить настройки конфиденциальности Примечание по безопасностиx General terms and conditions Imprint
+370 521 2 7013
Подписаться на рассылку новостей
UAB BELIMO Balticum, Kaukysos street 18, 11342 Vilnius (Lithuania)