Sveikas vidaus patalpų oras ir energiją taupantys ŠVOK sprendimai
Visi mes didelę dalį savo gyvenimo praleidžiame viduje, bet ar dažnai susimąstome, kokį poveikį vidaus patalpų oro kokybė turi mūsų produktyvumui, savijautai ar sveikatai? ŠVOK sistemos dažnai įrengiamos siekiant palaikyti komforto lygį pastate, tačiau rečiau atsižvelgiama į naudą pastate esančių žmonių sveikatai ir sistemos energijos vartojimo efektyvumą. Siekiant kartu išspręsti tvarumo ir patalpų oro kokybės problemas, galima naudoti centrinius vėdinimo įrenginius (AHU). Belimo tiekia įvairius inovatyvius sprendimus, kurie optimizuoja ŠVOK sistemų ir patalpų oro kokybės stebėjimą ir valdymą. Mūsų septynių esminių sveiko patalpų oro aspektų gairėse pateikiama naudingos informacijos, kaip ŠVOK įrenginiai gali prisidėti prie patalpų oro kokybės pastatuose, nesumažindami energijos vartojimo efektyvumo.
Temą ir patalpų oro kokybės ekspertų įžvalgas apibendrinome brošiūroje. Gero skaitymo:
-
The seven essentials of healthy indoor air
(pdf -
3,05 MB)
Bendroji informacija apie patalpų oro kokybę
Svarbūs patalpų oro kokybės rodikliai
Drėgmė Drėgmė yra oro drėgnumo matavimas ir turėtų būti palaikoma tarp 40-60 procentų RH foptimaliam komfortui. Kai ore yra mažai drėgmės, gali sausėti oda, akys ar kvėpavimo takai, o kai drėgmės per daug – pradeda augti pelėsis. |
Anglies dioksidas (CO2) CO2 koncentracija patalpoje dažnai koreliuoja su patalpoje esančių žmonių skaičiumi ar fizinio aktyvumo lygiu. Kai koncentracija pasiekia 1 000 ppm, patalpoje esantys žmonės pradeda jausti produktyvumo sumažėjimą, o dar svarbiau tai, kad gali įvykti sveikatos komplikacijų. |
Temperatūra Temperatūra yra glaudžiai susijusi su drėgme ir daro įtaką bendrai savijautai, produktyvumui ir sveikatai. Ideali patalpos temperatūra dažnai būna subjektyvi, tačiau jai įtaką daro ir aktyvumo lygis, patalpoje esančių žmonių skaičius, drėgmė ir oro ventiliavimas. |
Oro greitis gali daryti didžiulį poveikį vidaus patalpų temperatūrai ir komfortui. Kuo didesnis greitis, tuo didesnė šilumokaita tarp žmonių ir aplinkos oro. Priešingai, dėl nepakankamo srauto ore gali kauptis teršalai, tokie kaip lakieji organiniai junginiai(VOC). |
Lakieji organiniai junginiai(VOC) Lakieji organiniai junginiai yra patalpos temperatūroje garuojantys junginiai, kurių sudėtyje yra anglies. Patalpose yra daug potencialiai pavojingų lakiųjų organinių junginių šaltinių, pvz., valymo produktuose, dažuose, minkštikliuose, spausdintuvuose ir klijuose. |
Dalelės Mikroskopinės kietosios arba skystosios dalelės, pvz., žiedadulkės, dulkės ir pelėsio sporos, gali patekti į orą. Šios smulkios dalelės gali patekti į mūsų plaučius ir sukelti alergines reakcijas, dirginimą ar infekcijas. |
Efektyvios ŠVOK sistemos užtikrina sveiką patalpos aplinką, nes naudojamas lauko oro šaltinis, filtravimas ir drėgmės valdymas. Patalpų oro kokybės gerinimas yra viena iš mūsų atsakomybių.
Belimo generalinis direktorius
Jūsų patalpų oro kokybės partneris
Belimo pasižada būti ištikimu geros patalpų oro kokybės užtikrinimo partneriu, tiekiančiu patikimus ir energiją taupančius ŠVOK sprendimus, kurie užtikrina komfortą, saugumą ir puikų sistemos našumą. Dirbame kartu su klientais kaip komanda, kad pasiektumėme rezultatus, atitinkančius kiekvieno projekto – didelio ar mažo, tikslus. Bendradarbiavimo principas yra viena iš daugelio priežasčių, kodėl mes tapome patikimu prekių ženklu visame pasaulyje ir ŠVOK valdymo prietaisų rinkos lyderiais.
Patalpų oro kokybės gerinimo prietaisai
Norint užtikrinti vidaus patalpų oro kokybę, reikia taikyti daugialypį metodą. Be tikslios sistemos konstrukcijos ir reguliarios priežiūros, taip pat reikalingi patikimi gaminiai, kuriuos galima sklandžiai integruoti į pastato valdymo sistemas ir IoT platformą. Belimo siūlo platų ir inovatyvų ŠVOK valdymo gaminių asortimentą, padėsiantį palaikyti sveiką patalpų oro kokybę nesumažinant energijos vartojimo efektyvumo.
Atraskite gaminius, kurie leis pasiekti sveikesnę patalpų oro kokybę:
Indoor Air Quality Duct Sensors |
![]() |
Measurement of Temperature, humidity, enthalpy, dew point, CO2, and VOC |
|
Shop Duct Sensors |
---|---|---|---|---|
Room Sensors | ![]() |
Measurement of temperature, humidity, dew point, and CO2 |
|
Shop Room Sensors |
Air Pressure Sensors and Switches |
![]() |
Measurement of differential pressure and volumetric flow |
|
Shop Pressure Sensors and Switches |
VAV Solutions | ![]() |
Measurement and control of volumetric flow |
|
Shop VAV Solution |
Damper Actuators | ![]() |
Motorization of air dampers |
|
Shop Damper Actuators |
Energy Valve | ![]() |
Certified energy measurement and controls |
|
Shop Energy Valves |
Sėkmės istorija
Paprastas patalpų oro kokybės valdymas naudojant IoT platformą
Emch+Berger ImmoConsult AG, Ciurichas (Šveicarija)
2020 m. nekilnojamojo turto bendrovei Emch+Berger ImmoConsult AG prireikė modernaus sprendimo, kuris leistų valdyti patalpų oro kokybę naudojant ŠVOK sistemas visiškai naujuose biuruose Ciuriche. Sužinokite, kaip buvo įrengti Belimo ŠVOK komponentai su IoT palaikymu, kurie leido lengvai automatizuoti pastatą ir sukurti patogią darbo aplinką.
-
Reference – Emch+Berger ImmoConsult AG, Switzerland
(pdf -
2,12 MB)
Kiekvienam pacientui pritaikyta patirtis
Universitetinė ligoninė, Ciurichas (Šveicarija)
2019 m. Ciuricho universitetinė ligoninė (UHZ) pastatė laikiną pastatą, kuriame įsteigė specializuotus nudegimų gydymo palatas. Organizacija norėjo kiekvienoje palatoje įrengti atskirus valdymo kontūrus, kad būtų galima individualiai reguliuoti drėgmės kiekį ir temperatūrą pagal kiekvieno paciento poreikius. Sužinokite, kaip Belimo komponentai padėjo tai pasiekti spaudžiant laikui ir esant kitų iššūkių ligoninės aplinkoje.
-
Reference – University Hospital Zurich, Switzerland
(pdf -
1,96 MB)
Komforto ateitis virtualiame pasaulyje
Liuzhou SoReal Spiral Paradise (Kinija)
Pirmasis virtualiosios realybės (VR) teminis parkas Pietų Kinijoje vykdydamas plėtrą susidūrė su iššūkiu, kaip užtikrinti gerą patalpų oro kokybę visiems aktyviųjų arenų lankytojams. Belimo tai nebuvo žaidimo pabaiga. Bendrovė perėjo į aukštesnį lygį ir įrengė daugiau kaip 100 Belimo jutiklių ir energijos vožtuvų, sukurdama aukščiausios klasės ŠVOK sistemą, kurios parametrus galima reguliuoti pagal žmonių skaičių ir aktyvumo lygį. Tai leido dinamiškai valdyti oro kokybę, užtikrino energijos vartojimo efektyvumą ir šiluminį komfortą visame pastate.
-
Reference - SoReal Spiral Paradise, China
(pdf -
2,21 MB)
FAQ
The "sweet spot" for indoor air humidity is 40 to 60%, as this dramatically reduces the transmission risk of diseases, and enables the body to better repair and protect itself.
At air humidity below 40%, the water droplets with viruses become smaller and can travel through large open office spaces and survive for hours. Furthermore, many bacteria and viruses become more virulent when exposed to dry air. If the indoor relative humidity is above 60%, mold and mildew begin to form and these can pose health problems.
CO2 concentration of more than 1000 ppm (parts per million) decreases the brain's ability to concentrate; starting at 2000 ppm and higher, it can lead to fatigue or even headaches. CO2 level in indoor air is an excellent indicator of space usage and occupancy and therefore an indirect way of potential bio-contamination, such as COVID-19 viruses. If the CO2 value is high due to increased occupancy and limited air exchange, there is a high potential risk from infectious aerosols.
As air circulation does not filter the air nor supply fresh air into the room, it is not a good solution either. On the contrary, strong unfiltered air movements further spread particles and pathogens within the space. A ventilation system with central air conditioning is needed to provide fresh, filtered, and conditioned air to the zones.
Air handling units usually supply air to several zones in a building. It is important that each room receives the exact amount of fresh air it needs. If the number of people in a room increases, e.g., in a larger meeting room, you would expect the air supply to increase accordingly. Similarly, the polluted air must also be removed from the room. To ensure this, zones and rooms must be supplied individually with variable air volume (VAV) based on air quality measurements.
The polluted and contaminated air must be removed from the room. It is important that each room receives the exact amount of fresh air it needs to prevent an increase in the concentration of infectious aerosols. To ensure this, zones and rooms must be supplied individually with variable air volume (VAV).
To prevent contaminants from entering indoor spaces through supply air ducts, suitable filters must be integrated into the air handling unit and must be replaced when the contamination of the filter increases. Pressure sensors and dynamic airflow measurements can be used to measure the degree of usage or contamination of the filters.
Central air handling units (AHUs) and air distribution systems can centrally control the quality of the supplied air at any time. Temperature, humidity, and air quality sensors permanently measure the conditions of the supplied air and deviations are instantly detected and corrected.
Indoor air quality can be measured either in the room or in the extract (return) air duct. Measuring the supply air doesn't reflect the indoor air quality situation in the room, but the fresh and conditioned air supplied by the air handling unit.
If the indoor air quality is measured in the room, attention must be paid to the mounting location to ensure proper and correct measurement. The installation should be at a height of around 1.5m (5 feet) and at least 50cm (20 inches) from the adjacent wall. It should not be exposed to direct sunlight nor mounted on external walls. Furthermore, avoid installations above radiators, directly adjacent to doors, in recesses (e.g. shelves) and behind curtains.
Alternatively, the measurement can take place in the duct which extracts the used air from the room. While the correct placement of a room sensor requires more attention, the advantage over a duct sensor is that, thanks to its exposure to the occupants, it allows direct, visual, thermal and indoor air quality feedback by means of a display or a traffic light indication.
Dalyvaukite mūsų patalpų oro kokybės mokymuose ir internetiniuose seminaruose
Mūsų ŠVOK internetinių seminarų ir mokymo programų tikslas – papildomai šviesti patyrusius techninės priežiūros technikus, įstaigų vadovus, platintojus, valdymo rangovus ir pastatų savininkus apie realias patalpų oro kokybės problemas bei sprendimus, pastate besilankančių žmonių sveikatos svarbą ir efektyvų sistemos veikimą. Mūsų siūlomi mokymai organizuojami ir rengiami visame pasaulyje.
Vaizdo įrašai apie patalpų oro kokybę
Padaryti nematomą matomu – Pirmoji Pasaulio sveikatos organizacijos Europos vidinių patalpų oro konferencija.
Suvokimas apie sveikos vidinių patalpų oro kokybės poveikį pastato gyventojams nuolat didėja. Belimo su dideliu malonumu bendradarbiavo kaip bendrosios rėmėjos pirmajai Pasaulio sveikatos organizacijos Europos vidinių patalpų oro konferencijai, kurią rugsėjo 20 dieną 2023 m. Berno mieste organizavo Šveicarijos Vyriausybė ir Ženevos sveikatos forumas. Pirmaujantys ekspertai, mokslininkai, ir sprendimų priėmėjai iš aplinkos technologijų, sveikatos ir vidinių patalpų oro tyrimų sričių, taip pat vyriausybės atstovai aptarė vidinių patalpų oro kokybės lemiamą vaidmenį mūsų sveikatai.
Konferencijos dokumentacija, įskaitant mokslinius pranešimus ir pagrindinius straipsnius, yra prieinama čia:
Pirmasis PSO Europos Vidinių Patalpų Oro Konferencijos ištekliai (genevahealthforum.com)
Nano televizijos transliacija apie tai, kaip sveika vidinė oro kokybė gali mažinti sveikatos riziką:
Wie Luft krank macht - Saubere Innenraumluft kann Krankheiten verhindern - Wissen - SRF
(leidžiama tik vokiečių kalba)