Peteliškinės sklendės pavaros pakeitimas
Oregono universiteto Hatfield-Dowlin kompleksas yra vienas pažangiausių sporto objektų pasaulyje ir yra įsipareigojęs nuolat didinti pastatų efektyvumą ir naudotojų komfortą.
Pavara užtikrina patikimą atvėsinto vandens ir vandens ekonomaizerio integravimą
Hatfield-Dowlin sporto komplekso atšaldyto vandens gamykloje yra du 500 tonų sveriantys aušintuvai ir du aušinimo bokštai, kurie tiekia atšaldytą vandenį dešimčiai vėdinimo įrenginių, aptarnaujančių maždaug. 13 192 kvadratinių metrų [142 000 kvadratinių pėdų] patalpa. Priklausomai nuo lauko oro temperatūros ir vėsinimo poreikio, įrenginys gali dirbti įvairiais režimais.
Kai lauko oro temperatūra yra 17,2 °C [63 °F] arba žemesnė, komplekse naudojama laisvojo aušinimo kilpa. Šiuo režimu vėsinimas atliekamas naudojant vandens pakrantėje esantį ekonomaizerį kartu su aušinimo bokštais. Kai laisvojo vėsinimo nepakanka paklausai patenkinti, vieną arba abu aušintuvus galima prijungti prie tinklo. Režimų perjungimas atliekamas atidarant ir uždarant peteliškines sklendes.
Belimo sprendimas Hatfield-Dowlin kompleksui apėmė šešių peteliškinių sklendžių (dviejų DN 150 [6 colių] vožtuvų ir keturių DN 200 [8 colių] vožtuvų) atnaujinimą taikant pažangiausias PR serijos pavaras, siekiant pagerinti patikimumą ir sumažinti energijos sąnaudas.
Nauda klientui
- Patikimas veikimas dėl pažangios savaime besireguliuojančio vožtuvo konstrukcijos užtikrina greitą ir efektyvų pastato režimų perjungimą, kad vėsinimas koreliuotų su lauko oro temperatūra ir pastato užimtumu
- Paprastas montavimas dėl mažesnio bendro aukščio ir mažesnio pavaros svorio
- Greitas programavimo koregavimas pagal veikimo laiką ir greita diagnostika naudojant artimojo lauko ryšio (NFC) pavarą su išmaniuoju telefonu
- 80 proc. energijos sutaupoma naudojant patentuotą nuolatinės srovės variklio technologiją, todėl sumažėja transformatoriaus ir laidų pravedimo sąnaudos
-
Case Study University of Oregon
(pdf -
256 KB)
-
Infographics Retrofitting UoO
(pdf -
1,37 MB)
-
Projekto apžvalga
Protingiausia peteliškinės sklendės pavara
Privalumai
- Artimojo lauko ryšys (NFC) leidžia greitai programuoti, pradėti naudoti ir šalinti triktis. Net kai pavara nėra maitinama, ją galima programuoti
- Išmanūs savaime besireguliuojantys ribotuvai užtikrina lengvą montavimą, mažiau pastangų pradedant naudoti ir prisitaiko per visą vožtuvo eksploatavimo laiką
- Rankinis apėjimas į norimą vožtuvo padėtį, naudojant nuimamą rankinį svirtinį mechanizmą, nesvarbu, ar pavara išjungta, ar įjungta. Vožtuvo padėtis palaikoma tol, kol nuimamas rankinis svirtinis mechanizmas
- 80 proc. energijos sutaupoma naudojant patentuotą bešepetėlio nuolatinės srovės variklio technologiją