EP025R6+BAC
Electr. 6-way PI-CCV EPIV, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 25, Internal thread, Rp 1", PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 3500 l/h, Fluid temperature 6...80°C [43...176°F]
- Liste de prix
- CHF 1’770.00
Données de conception: Données de conception
- Téléchargements
- Accessoires
- Détails
Accessoire mécanique
P2P25PE-1GE
Coudé 90° mâle/femelle, DN 25, Rp 1", R 1", Ensemble de 2 pièces
ZREV25F
Raccord for EPIV / Energy valve with external thread, DN 25, Rp 1", G 1 1/4"
Accessoire électrique
CRK24-B1
Régulateur de température ambiante, Sortie 2...10 V : chauffage pour vanne à 6 voies, AC 24 V, Sélection de mode et affichage AUTO / ECO / MAXIMUM, bouton rotatif +/-
Outils
Belimo Assistant 2
Boîtier de paramétrage pour la configuration avec et sans fil, fonctionnement sur site et dépannage. Indépendante de la plateforme pour Android, iOS et Windows
Capteurs
22HTH-110X
Capteur d'humidité/de température en applique active, 0...5 V, 0...10 V, eLongueur du câble 2 m
Spécifications
Spécifications de la vanne
- Nb voies
- 6 voies
- V'nom [l/h]
- 3500
- Débit réglable
- 4.2...100% de V'nom
- Fluide
- Eau, eau avec glycol jusqu'à un volume maximal de 60 %.
- Température de fluide
- 6...80°C [43...176°F]
- Pression de fermeture
- 350 kPa
- Pression différentielle Δpmax
- 110 kPa
- Caractéristique de débit {Outils}
- Linéaire
- Taux de fuite {Outils}
- Étanche aux bulles d'air, taux de fuite A
- Raccordement
- Taraudées
Spécifications du servomoteur
- Tension en AC/DC
- AC/DC 24 V
- Puissance consommée (en marche)
- 4.5 W
- Puissance consommée (en attente)
- 3.7 W
- puissance consommée pour dimensionnement des câbles
- 8.5 VA
- Raccordement d'alimentation de commande
- Câble 1 m, 6x 0.75 mm²
- Type de commande
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Hybride (communicante / analogique)
- Indice de protection
- IP54