Solutions de salle/VAV
Optimisation des coûts pour une température ambiante régulée
Les solutions de salles et de systèmes de Belimo comprennent un programme complet pour la commande optimisée en termes de coûts de zones et de salles individuelles - dans les zones de confort ainsi que dans l'industrie, le commerce et les zones de travail sensibles. Après tout, la santé, le bien-être et la productivité dépendent largement de la température ambiante.
-
Brochure – Débit volumétrique et régulation de la pression de Belimo
(pdf -
4,14 Mo)
-
Brochure – 8 raisons d'utiliser les servomoteurs de registre de Belimo
(pdf -
4,67 Mo)
-
Brochure – Guide pour une meilleure qualité de l'air intérieur
(pdf -
2,55 Mo)
-
Les sept éléments essentiels pour garantir un air intérieur sain
(pdf -
2,25 Mo)
Plus de confort, un meilleur environnement de travail, une efficacité énergétique maximale
Solutions optimales de servomoteurs et de commande pour le contrôle de débit d'air
Gamme de produits
VAV-Compact – régulateur d'ambiance efficace avec un seul appareil
Servomoteur, régulateur et capteur – VAV-Compact est la solution économique pour les systèmes à débit volumétrique variable et constant dans les immeubles de bureaux, les hôtels, les hôpitaux, etc. Des servomoteurs rotatifs spéciaux de 5, 10 et 20 Nm ainsi que des servomoteurs linéaires de 150 N s'adaptent sur des unités de débit volumétrique (VAV/CAV) de différents tailles et types. Les régulateurs VAV-Compact peuvent être commandés de manière conventionnelle à l'aide de signaux analogiques via BACnet, Modbus, KNX ou via le MP-Bus de Belimo.
En utilisant une connexion de bus, un capteur supplémentaire peut être raccordé à chaque VAV-Compact. Le signal du capteur est numérisé et disponible sous forme de point de données.
La gamme de produits de post-équipement VAV est disponible pour remplacer sur site les régulateurs de débit volumétrique dans l'unité de débit volumétrique (remplacement individuel ou extension de fonction pour les variantes communicantes).
VAV-Universel – flexibilité maximale pour des exigences accrues
La structure modulaire de la gamme de régulateurs VAV-Universel avec capteur de pression différentielle intégré permet la combinaison idéale de la motorisation des régulateurs et des registres. Cette gamme de produits permet de créer des solutions individuelles pour toutes les applications spéciales dans le domaine de la ventilation.
Applications
Débit volumétrique VAV/CAV
Somme des débits volumétriques
Pression dans les conduits et d'ambiance
Capteur de pression différentielle
D3 - Débit (dynamique) adapté à la zone de confort
M1 - Opercule (statique) adapté à l'air pollué
M1R - Opercule (statique) pour la régulation de la pression ambiante
-
Flyer - VAV-Universel – Les conditions ambiantes sous contrôle
(pdf -
1,72 Mo)
Ventilation d'appartement CMV
L'unité de commande VAV complète avec capteur de vitesse de l'air, servomoteur et lame du registre est optimisée pour les applications VAV indépendantes de la pression dans la ventilation régulée des appartements. Le système de mesure thermo-anémométrique intégré est conçu pour enregistrer les vitesses de l'air les plus infimes. Cela permet un fonctionnement optimisé sur le plan énergétique des différents systèmes sans sacrifier le confort.
Ventilateurs commandés à la demande
Une commande efficace des ventilateurs est un élément essentiel d'un système de ventilation moderne et économe en énergie. À cette fin, les volumes de pièces requis sont mesurés au moyen de capteurs de présence, de température et de qualité d'air et traités comme points de consigne pour les régulateurs de débit volumétrique locaux. Ceux-ci génèrent à leur tour des signaux de demande pour les ventilateurs de l'unité de traitement de l'air. Les ventilateurs EC à commande directe sont maintenant de plus en plus utilisés pour la commande de puissance.
Les commandes intelligentes avec fonction de Fan Optimiser enregistrent les positions des lames des registres de régulation du débit volumétrique via le système de bus (BACnet, Modbus, KNX, MP-Bus) et utilisent l'évaluation comme un signal de demande pour une commande de ventilateur efficace sur le plan énergétique.
Exigence : Solutions communicantes VAV de Belimo !
- Jusqu'à 50 % de réduction de consommation d'énergie grâce aux situations de charge partielle
- Réduction du bruit de débit
- Réduction de la perte de pression dans le conduit
8 raisons d'utiliser les servomoteurs de registres de Belimo
1. Le bon servomoteur pour chaque application CVC
2. Motorisation efficiente en énergie
3. Une sécurité sans compromis
4. Le bon produit au bon moment
5. Installation facile et universelle
6. Prêt pour l'avenir
7. Retrofit rapide et simple
8. Qualité suisse de Belimo depuis 1975
Produits personnalisés pour les clients
De nos jours, les défis à relever dans la planification et sur le chantier sont difficiles à résoudre à l’aide de produits standard, c’est pourquoi les solutions personnalisées deviennent de plus en plus importantes. Nous fabriquons le servomoteur dont vous avez besoin - avec la longueur de câble, le connecteur et les paramètres que vous définissez.
- Différents types et longueurs de câbles avec ou sans fiche de connexion.
- Étiquetage du produit avec vos informations client (par exemple, l’endroit où le servomoteur doit être installé dans le bâtiment).
- Options de montage variées (adaptées à votre configuration sur site).
- Large gamme d’accessoires électriques et mécaniques.
- Nous nous chargeons du paramétrage : temps de course réglable, différentiel de commutation et paramétrage du bus, par exemple.
- Belimo étant synonyme de qualité, nous testons le fonctionnement.
Nous proposons un « forfait complet sans soucis » pour votre application.
- Avantages pour le client
- Logiciels / Plug-ins
Ingénieurs consultants
La planification des systèmes CVC est votre cœur de métier. Vous recherchez en permanence de nouvelles façons innovantes d'économiser de l'énergie et d'améliorer la température ambiante. Vous travaillez avec les méthodes les plus modernes et utilisez les données des fournisseurs/fabricants pour votre planification. En tant que client Belimo, vous bénéficiez de nombreux avantages :
- Le système de capteur très sensible et également robuste pour une mesure précise de la pression différentielle afin de réguler même les plus petits volumes de débits d'air.
- Une grande flexibilité dans le choix des produits à intégrer dans les bâtiments grâce à diverses interfaces. Les signaux analogiques avec communication supplémentaire par bus offrent des possibilités d'utilisation flexibles et créent une transparence en ce qui concerne la commande et les tendances
- Compatible DCV (Fan Optimiser) pour des concepts de ventilation modernes et adaptés à la demande selon la norme DIN EN 15232. L'enregistrement des besoins pour les zones via les registres VAV correspondants fournit la variable contrôlée correspondante pour les ventilateurs
- Les produits VAV de Belimo sont construits, calibrés et ajustés par tous les fabricants renommés (OEM) sur leurs unités VAV - comme une solution de système opérationnel
Intégrateurs de systèmes
Votre tâche est de concevoir des systèmes de gestion de bâtiment et d'intégrer des appareils de terrain de manière optimale. Votre objectif est de réduire la complexité et d'assurer la transparence pour l'optimisation continue de la technologie du bâtiment. En tant que client de Belimo, vous bénéficiez de nombreux avantages :
- Prêt à fonctionner immédiatement après l'installation de l'unité VAV et le raccordement électrique
- Grande souplesse d'intégration dans les bâtiments grâce à diverses interfaces. Les signaux analogiques avec communication par bus supplémentaire ainsi que les capacités multi-bus offrent des possibilités d'utilisation flexibles et créent une transparence en matière de commande et de monitoring
- Les interfaces de bus communes telles que BACnet MS/TP, Modbus RTU, KNX, MP-Bus sont prises en charge
- Assistance à la mise en service et au diagnostic à l'aide d'outils (sauvegarde/impression des données de réglage, affichage graphique des tendances)
- Paramétrage de raccordement classique et application d'assistance pour smartphone pour un accès sans contact – même lorsque l'appareil est éteint
Installateurs/ingénieurs d'usine
L'installation de la technologie du bâtiment CVC est votre métier. Pour effectuer votre travail, il vous faut les bons produits au bon moment sur place. La facilité du montage et l'expertise de l'assistance vous permettent de respecter votre planning serré. En tant que client Belimo, vous bénéficiez de nombreux avantages :
- Des composants de haute qualité et robustes – éprouvés un million de fois
- Raccordement simple avec un faible potentiel d'erreur grâce au concept de couleur et de numérotation cohérent.
- Diagnostic initial sans outil grâce aux LED : p. ex., l'alimentation est-elle disponible ?
- Test de fonctionnement simple, p. ex. ouverture ou fermeture du registre avec l'application d'assistance pour smartphone via un accès sans contact
Propriétaires d'immeubles
Améliorer le confort et la consommation d'énergie, tout comme l'extension et la modernisation de bâtiments simples, constituent un défi permanent pour vous. Optimiser votre système CVC au moindre effort et aux moindres coûts est l'objectif principal. En tant que client Belimo, vous bénéficiez de nombreux avantages :
- Des composants de haute qualité, absolument précis et en même temps robustes dans un seul produit
- Éprouvés un million de fois
- Système de ventilation économe en énergie, basé sur les besoins réels de ventilation des pièces – du registre VAV au ventilateur
- Augmentation du confort en fonction de la configuration du système (qualité de l'air, température) et réduction du bruit de débit
- Niveau maximal de transparence grâce à une variété de fonctions d'outil telles que la tendance en ligne et d'autres caractéristiques
Gestionnaires des installations/maintenance des bâtiments
La gestion, la commande et l'exploitation des bâtiments et de leurs équipements techniques font partie de vos tâches quotidiennes. Vous recherchez des solutions garantissant le confort ambiant et optimisant le fonctionnement des systèmes. Vous appréciez les systèmes simples et transparents et, si nécessaire, la livraison rapide des pièces détachées et une disponibilité permanente de l'assistance. En tant que client Belimo, vous bénéficiez de nombreux avantages :
- Technologie de servomoteur durable et sans entretien
- Installation simple
- Kits de post-équipements complets dans la gamme de produits pour la mise à niveau des équipements de commande existants
- Fonctions de diagnostic et de test sans contact via un smartphone
- Adaptation aisée des solutions de système pour les conversions
- Délais de livraison courts
- Une assistance fiable pendant toute la durée de vie du produit
- Une garantie de cinq ans
OEM
Vous utilisez dans vos produits des composants provenant de fournisseurs sélectionnés. Vous êtes toujours à la recherche du meilleur rapport qualité-prix. La haute qualité et les fonctions uniques adaptées à votre application apportent une valeur ajoutée et vous permettent de vous démarquer de vos concurrents. Un excellent support technique et une transaction commerciale simple sont pour vous une évidence. En tant que client Belimo, vous bénéficiez de nombreux avantages :
- Gamme complète de produits pour une commande des zones et des pièces individuelles optimisée en termes de coûts – en zone de confort ainsi que dans l'industrie, le commerce et les zones de travail sensibles
- Les solutions spécifiques aux clients offrent une valeur ajoutée accrue
- Des composants coordonnés de haute qualité pour une précision maximale et une longue durée de vie
- Optimisation des outils pour le paramétrage et la calibration en usine
Belimo Assistant 2
Libérez le plein potentiel de vos appareils Belimo
Belimo Assistant 2 permet la configuration filaire et sans fil, l'exploitation sur site ainsi que le dépannage des servomoteurs de registre, vannes de régulation, capteurs et compteurs à l'aide de smartphones, tablettes et PC.
Caractéristiques principales :
- Vérification et modification des paramètres de réglage de l'appareil
- Affichage des données d'identification : type d'appareil, position, désignation, numéro de série, adresse bus
- Addressage (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- « Configuration » : réglage guidé des paramètres pour votre appareil.
- « Copier/coller de la configuration » : reproduction des paramètres pour les mêmes types d'appareils
- « Tendance en direct » : exécution d'annulation d'action en local et élaboration des tendances en direct avec la fonction de partage facile
- « Santé » : monitoring des indicateurs clés de performance de l'appareil Par exemple alimentation, état du bus, état du capteur, etc.
- « Rapports » : récupération de rapports numériques de votre appareil avec la fonction de partage facile Par exemple, certificat de calibration, rapport de mise en service
- « Configuration de l'export » : création d'un fichier-journal avec la fonction de partage facile
- Réglage de la langue dans l'app (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Indépendant de la plateforme pour Android, Apple iOS et Windows.
Accessoires :
- ZTH EU (convertisseur USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (convertisseur Bluetooth/NFC)
-
App Store
-
Google Play
-
Belimo Assistant 2 (Windows Installer)
(msi -
104,78 Mo)
-
Quick Guide – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,83 Mo)
-
Flyer – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,66 Mo)
-
Foire aux questions
-
Vidéos « Comment faire ? »
-
Apprenez-en plus sur Belimo Assistant 2
Application Belimo RetroFIT+
Avec l'application Belimo RetroFIT+, vous pouvez remplacer spécifiquement vos actionneurs et capteurs obsolètes ou défectueux de divers fournisseurs par des appareils de Belimo dans le secteur du CVC (chauffage, ventilation et climatisation).
Peu importe qu'il s'agisse d'applications de ventilation ou d'eau, vous pouvez facilement trouver le servomoteur Belimo de remplacement approprié (servomoteur de vanne à siège, servomoteur rotatif, servomoteur de ventilation) pour moderniser votre installation avec la meilleure qualité et les meilleures performances.
-
Comment trouver un remplacement avec la Belimo RetroFIT+ App.
Boîtier d'entretien ZTH EU
Le boîtier d'entretien ZTH EU simplifie le diagnostic, la vérification de fonctionnement et le réglage des dispositifs performants CVC. Connectées directement à un servomoteur paramétrable ou communicant de Belimo, les valeurs actuelles peuvent être lues sur place et immédiatement réinitialisées.
-
Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade
(zip -
2,44 Mo)
-
Manuel de fonctionnement - Mise à jour du micrologiciel ZTH EU
(pdf -
304 Ko)
Lors de l'utilisation de la ZTH EU comme interface pour le PC-Tool (MFT-P), le pilote USB correspondant est installé lors de l'installation du logiciel PC-Tool. Le pilote peut également être téléchargé ici et installé séparément.
-
ZTH EU - Pilote USB MP
(zip -
2,17 Mo)
Plug-in BIM pour Autodesk Revit
Modèles de données 3D avec informations techniques d’Autodesk Revit via le plug-in Belimo
Ce plug-in vous permet de sélectionner des servomoteurs, des vannes ou des capteurs Belimo dans une base de données et de les ajouter au projet « Building Information Modeling » – BIM (Modélisation des données du bâtiment) avec leurs données techniques, par glisser-déposer. Tous les utilisateurs BIM ont ainsi accès à toutes les données dans un formulaire structuré et organisé en format Revit MEP.
-
Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2019 - Revit 2024
(zip -
416,18 Mo)
-
Flyer – Planification efficace avec BIM
(pdf -
1,91 Mo)
-
Le plug-in BIM ne peut être installé avec succès que si le logiciel Autodesk Revit est disponible sur l’ordinateur.
-
Visitez la page Autodesk