Belimo_QCV_Installation_1920x350

Petits appareils, grand impact.
Le confort redéfini par l'innovation

  1. Accueil
  2. CESIM

Solutions pour le confort

Un système d'automatisation de pointe du bâtiment est indispensable pour assurer une bonne qualité d'air et des températures agréables afin d'offrir les meilleures conditions ambiantes possibles. Mais la qualité idéale de l'air n'est pas la seule condition préalable au confort des pièces - le rapport de pression entre l'air soufflé et l'air recyclé doit être maintenu dans les pièces et les conduits. La capacité de réguler la température ambiante de chaque pièce constitue l'élément le plus important. D'une grande fiabilité, les composants CVC de Belimo s'harmonisent parfaitement avec ces facteurs qui influent sur le confort ambiant et la productivité en dans des pièces différentes.
 Les dispositifs de chauffage et de refroidissement d'une centrale, des unités de traitement de l'air et des traitements de l'air secondaires sont équipés de capteurs, de servomoteurs de registres et de vannes de régulation qui sont reliés en réseau les uns avec les autres pour procurer un plus grand sentiment de bien-être. Nos composants de CVC intelligents assurent une excellente qualité d'air pour un confort ambiant optimal.

Nos capteurs – La base du confort

La gamme de capteurs Belimo est le résultat de quatre décennies d'expérience, de recherche et de travail acharné à l'élaboration de techniques donnant une grande valeur ajoutée pour le client. La conception unique des capteurs facilite leur installation et leur intégration, ce qui se traduit par des baisses de coût et un rendement optimal du système. Nous proposons une gamme complète de capteurs d'une grande précision assurant une stabilité à long terme pour un confort intérieur optimal. Notre large gamme de produits propose des capteurs servant à mesurer la température, l'humidité, la pression, le CO2, les composés organiques volatils (COV) et le débit dans les tuyaux, conduits et applications extérieures. Belimo est votre source d'approvisionnement unique en matière d'instruments de terrain CVC et ce quel que soit le projet.

  • Notre gamme de capteurs

Pour en savoir plus : les facteurs déterminants du confort thermique

Bien qu'il existe des lignes directrices relatives à la qualité de l'air interne, les variables de situation comme la fonction de la pièce, ainsi que la tenue vestimentaire, le niveau d'activité et les besoins personnels des occupants de l'immeuble, varient grandement. La température ambiante devient de plus en plus évidente au fil de notre présence dans la pièce. Durant la période de chauffage, il est recommandé de maintenir les températures au niveau du plancher dans une plage de 20 à 22 °C (comparativement aux 25 à 26 °C en été). Un taux d'humidité trop élevé ou trop faible a aussi des retombées sur le bien-être, la productivité et même sur la santé.Découvrez les facteurs qui influencent le confort thermique.

  • Presentation: Thermal Comfort is Influenced by Many Factors (pdf - 1,79 Mo)
Belimo_Talk_Comfort-Sensors_EN

Vannes de régulation indépendantes de la pression pour un confort ambiant parfaitement équilibré

Belimo_ball_valve_techology_CQ

Grâce aux vannes de régulation indépendantes de la pression (PI), les systèmes hydroniques sont toujours parfaitement équilibrés pour plus de confort. La technologie dont sont issues les vannes à boisseau sphérique permet de maximiser les économies d'énergie des systèmes de pompage à débit variable tout en relevant les grands défis en matière de régulation.Découvrez la conférence Belimo ci-dessous et apprenez-en davantage sur la dynamique d'un système hydronique et sur la manière de garantir que les performances du bâtiment correspondent parfaitement à la taille nominale des vannes. Belimo propose une série de vannes de régulation indépendantes de la pression (PI), de la PIQCV, une vanne PI super compacte, à la ePIV, une vanne PI électronique offrant une véritable mesure du débit, en passant par l'Energy Valve qui optimise, documente et démontre la performance du système.

  • Vannes de régulation indépendantes de la pression

Suivez les conseils de Rodrigo : Comment assurer le confort avec des valves indépendantes de la pression

  • Presentation: Providing Comfort with Pressure Independent Valves (pdf - 3,88 Mo)

Rodrigo vous informe sur la réalisation d'un système hydraulique parfaitement équilibré

Il peut être difficile de fournir le débit requis dans les systèmes hydroniques en raison des variations de pression. Le simulateur hydronique de Belimo vous aide à comprendre la dynamique d'un système hydronique avec équilibrage manuel et vannes indépendantes de la pression. Téléchargez le Belimo Hydronic Simulator™ au format Excel et apprenez à l'utiliser avec la vidéoconférence de Rodrigo.

 

  • Belimo Hydronic Simulator (xlsm - 5,94 Mo)
Belimo_Hydronic_Simulator

Les servomoteurs pour systèmes à débit d'air variable (VAV) garantissent un confort ambiant parfaitement équilibré 

belimo_VAV_air_flow_960px

La vitesse de déplacement de l'air constitue un autre facteur déterminant pour le confort des occupants. Lorsqu'il y a des courants d'air (souvent dans des pièces où le système de ventilation et de climatisation est défectueux), les occupants peuvent ressentir sur la peau une hausse du refroidissement par évaporation, ce qui s'avérer très déplaisant pour de nombreuses personnes. La vitesse de l'air constitue également un facteur important pour l'acoustique d'une pièce. Des vitesses de déplacement trop rapides de l'air dans les boîtes à débit d'air variable (VAV) et dans les sorties d'air peuvent produire des bruits et des sifflements dérangeants.

  • Volume d'air variable (VAV)

Bienvenue chez Belimo Suisse

Vous ne semblez pas vous trouver en Suisse. Les produits et services présentés sur ce site web peuvent ne pas être disponibles dans votre pays. De même, il n'est pas possible de se connecter ou de s'enregistrer. Trouvez votre site internet de Belimo local ci-dessous.
Contactez-nous Politique de confidentialité Modifier les paramètres de confidentialité Remarques de sécurité Conditions générales Mentions légales
+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)