Raumlösungen / VAV
Kostenoptimiert zu geregeltem Raumklima
Die Raum- und Systemlösungen von Belimo umfassen ein vollständiges Programm für die kostenoptimierte Regelung von Zonen und Einzelräumen – im Komfortbereich ebenso wie in Industrie, Gewerbe und sensiblen Arbeitsbereichen. Denn Gesundheit, Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit hängen in hohem Mass vom Raumklima ab.
-
Broschüre – Volumenstrom- und Druckregelung von Belimo
(pdf -
2.71 MB)
-
Broschüre – 8 Gründe für den Einsatz von Klappenantrieben von Belimo
(pdf -
4.62 MB)
-
Broschüre – Leitfaden zur Raumluftqualität
(pdf -
2.5 MB)
-
Die sieben Grundlagen für gesunde Raumluft
(pdf -
2 MB)
Mehr Komfort, besseres Arbeitsklima, maximale Energieeffizienz
Optimale Antriebs- und Regellösungen für die Luftstromdosierung
Sortiment
VAV-Compact – effiziente Raumregelung mit nur einem Gerät
Antrieb, Regler und Sensor – der VAV-Compact ist die ökonomische Lösung für variable und konstante Volumenstromanlagen in Bürobauten, Hotels, Krankenhäusern etc. in einem Gerät. Spezielle Drehantriebe von 5, 10 und 20 Nm sowie Linearantriebe mit 150 N passen auf Volumenstromboxen (VAV/CAV) unterschiedlicher Grössen und Bauarten. VAV-Compact-Regler können konventionell mit analogen Signalen, über BACnet, Modbus, KNX oder über den Belimo-MP-Bus angesteuert werden.
Bei Anbindung über Bus lässt sich pro VAV-Compact ein zusätzlicher Sensor anschliessen. Das Sensorsignal wird digitalisiert und steht als Datenpunkt zur Verfügung.
Für den Austausch von Volumenstromreglern vor Ort an der Volumenstrombox (Eins-zu-eins-Ersatz oder auch Funktionserweiterung für kommunikative Varianten) steht das VAV-Retrofit-Sortiment zur Verfügung.
VAV-Universal – höchste Flexibilität bei erhöhten Anforderungen
Der modulare Aufbau des VAV-Universal Reglersortiments mit integriertem Differenzdrucksensor ermöglicht die optimale Kombination aus Regler- und Klappenmotorisierung. Mit diesem Sortiment lassen sich individuelle Lösungen für sämtliche Spezialanwendungen im Bereich Belüftung zusammenstellen.
Applikationen
Volumenstrom VAV/CAV
Volumenstrom Summenbildung
Kanal- und Raumdruck
Differenzdrucksensoren
D3 - Durchfluss (dynamisch) geeignet für Komfortbereich
M1 - Membran (statisch) geeignet für belastete Luft
M1R - Membran (statisch) für Raumdruckregelung
-
Flyer - VAV-Universal – Luftverhältnisse unter Kontrolle
(pdf -
1.18 MB)
CMV-Wohnungslüftung
Die komplette VAV-Reglereinheit mit Luftgeschwindigkeitssensor, Antrieb und Klappenblatt ist für druckunabhängige VAV-Anwendungen in kontrollierten Wohnungslüftungen optimiert. Das integrierte thermoanemometrische Messsystem ist zur Erfassung kleinster Luftgeschwindigkeiten ausgelegt. Dies ermöglicht den energieoptimierten Betrieb der einzelnen Anlagen ohne Komforteinbussen.
Bedarfsgeregelte Ventilatoren
Eine effiziente Ventilator-Regulierung ist ein wesentlicher Bestandteil einer zeitgemässen und energieeffizienten Lüftungsanlage. Hierzu werden die Bedarfsmengen der Räume mittels Präsenz-, Temperatur- und Luftqualitätssensoren erfasst und als Sollwert für die dezentralen Volumenstromregler aufbereitet. Diese generieren dann wiederum die Bedarfssignale für die Ventilatoren der Luftaufbereitungsanlage. Für die Leistungsregelung kommen heute vermehrt auch direkt angesteuerte EC-Ventilatoren zur Anwendung.
Intelligente Steuerungen mit Fan Optimiser-Funktion erfassen die Klappenblattpositionen der Volumenstromregler über das Bus-System (BACnet, Modbus, KNX, MP-Bus) und verwenden die Auswertung als Bedarfssignal für die energieeffiziente Regelung der Ventilatoren.
Voraussetzung: kommunikative VAV-Lösungen von Belimo!
- bis 50% weniger Energieverbrauch dank Berücksichtigung der Teillast-Situationen
- reduzierte Strömungsgeräusche
- reduzierter Druckverlust im Kanal
8 Gründe für den Einsatz von Klappenantrieben von Belimo
1. Der richtige Antrieb für jede HLK-Anwendung
2. Energieeffiziente Motorisierung
3. Sicherheit ohne Kompromisse
4. Das richtige Produkt zur richtigen Zeit
5. Einfache, universelle Installation
6. Gerüstet für die Zukunft
7. Schnell und einfach Retrofit
8. Swiss Quality von Belimo seit 1975
Kundenspezifische Produkte
Mit Standardprodukten können die heutigen Herausforderungen in der Planung und auf der Baustelle nur schwer gelöst werden. Kundenspezifische Lösungen werden daher immer wichtiger. Wir bauen für Sie den passenden Antrieb mit der richtigen Kabellänge, dem passenden Stecker und der gewünschten Parametrierung.
- Unterschiedliche Kabeltypen und -längen mit oder ohne Stecker.
- Produktbeschriftung mit Ihren Kundeninformationen (z.B. wo der Antrieb im Gebäude eingebaut werden soll).
- Vielfältige Montagevarianten (angepasst auf Ihre Einbausituation vor Ort).
- Grosse Auswahl an elektrischem und mechanischem Zubehör.
- Wir übernehmen die Parametrierung für Sie (z.B. einstellbare Laufzeit, Hysterese und Bus-Parameter).
- Funktionstest, denn Belimo steht für geprüfte Qualität.
Wir bieten Ihnen das "Rundum-sorglos-Paket" für Ihre Anwendung.
- Kundenvorteile
- Software / Plug-ins
Planer
Die Planung von HLK-Anlagen ist Ihre Kernkompetenz. Sie sind ständig auf der Suche nach neuen, innovativen Wegen, um Energie zu sparen und das Raumklima zu verbessern. Sie arbeiten mit den modernsten Methoden und nutzen Daten von Lieferanten / Herstellern für Ihre Planung. Als Kunde von Belimo profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen:
- die hochsensible und zugleich robuste Sensorik zur präzisen Differenzdruck-Messung für die Regelung kleinster Luftvolumenströme
- hohe Flexibilität bei der Produktwahl für die Integration im Gebäude dank diverser Schnittstellen. Analogsignale mit zusätzlicher Buskommunikation bieten sämtliche Möglichkeiten für den Einsatz und schaffen Transparenz bei Ansteuerung und Trends
- DCV-fähig (Fan Optimiser) für zeitgemässe, bedarfsgeregelte Lüftungskonzepte nach DIN EN 15232. Die Bedarfserfassung der Zonen, über die entsprechenden VAV-Klappen, liefert die entsprechende Regelgrösse für die Ventilatoren
- Belimo VAV-Produkte werden von allen namhaften Herstellern (OEM) auf deren VAV-Boxen aufgebaut, kalibriert und eingestellt – als betriebsbereite System-Lösung
Systemintegrator
Ihre Aufgabe ist es, Gebäudeleitsysteme zu entwerfen und Feldgeräte optimal einzubinden. Ihr Ziel ist die Reduktion der Komplexität und die Sicherstellung der Transparenz zur fortlaufenden Optimierung der Gebäudetechnik. Als Kunde von Belimo profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen:
- sofort betriebsbereit nach erfolgter Installation der VAV-Box und dem elektrischen Anschluss
- hohe Flexibilität für die Integration im Gebäude dank diverser Schnittstellen. Analogsignale mit zusätzlicher Buskommunikation, auch multi-bus-fähig, bieten sämtliche Möglichkeiten für den Einsatz und ermöglichen Transparenz bei Ansteuerung und Monitoring
- gängige Bus-Interfaces wie BACnet MS/TP, Modbus RTU, KNX, MP-Bus werden unterstützt
- toolbasierte Unterstützung bei der Inbetriebnahme und Diagnose (Einstelldaten speichern/drucken, grafische Trenddarstellung)
- klassische drahtgebundene Parametrierung als auch Smartphone Assistant App für kontaktlosen Zugriff – auch im stromlosen Zustand
Installateur / Anlagebauer
Die Installation der HLK-Gebäudetechnik ist Ihr Handwerk. Um dies zu gewährleisten, benötigen Sie das richtige Produkt zur richtigen Zeit auf der Baustelle. Eine einfache Montage und ein kompetenter Kundensupport ermöglichen es Ihnen, Ihren engen Zeitplan einzuhalten. Als Kunde von Belimo profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen:
- hochwertige und robuste Komponenten – millionenfach bewährt
- einfache Verdrahtung mit geringem Fehlerpotenzial dank durchgängigem Farb- und Nummerierungskonzept.
- werkzeuglose Erstdiagnose dank LED: z. B. Speisung vorhanden?
- einfacher Funktionstest, z. B. Klappe auf- oder zufahren, mit Smartphone Assistant App über kontaktlosen Zugriff möglich
Gebäudeinhaber
Verbesserungen bezüglich Komfort und Energieverbrauch sowie einfache Gebäudeererweiterungen und -umnutzung sind eine ständige Herausforderung für Sie. Die Optimierung Ihrer HLK-Anlage mit möglichst geringem Aufwand und niedrigen Kosten steht dabei im Vordergrund. Als Kunde von Belimo profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen:
- hochwertige, absolut präzise und zugleich robuste Komponenten in einem Produkt
- millionenfach bewährt
- energieeffizientes Lüftungssystem, basierend auf dem echten Lüftungsbedarf der Räume – von der VAV-Klappe bis zum Ventilator
- Komfortgewinn je nach Systemausprägung (Luftqualität, Temperatur) und reduzierte Strömungsgeräuschen
- höchste Transparenz, u. a. dank vielfältigen Tool-Funktionen wie Online-Trend
Facility-Manager / Gebäudeinstandhaltung
Die Verwaltung, Bewirtschaftung und der Betrieb von Gebäuden sowie deren technischen Anlagen gehört zu Ihren täglichen Aufgaben. Dabei suchen Sie nach Lösungen, um den Raumkomfort sicherzustellen und den Anlagenbetrieb zu optimieren. Sie schätzen einfache und transparente Systeme und bei Bedarf eine schnelle Lieferung von Ersatzteilen sowie jederzeit verfügbaren Support. Als Kunde von Belimo profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen:
- langlebige und wartungsfreie Antriebstechnologie
- einfache Installation
- umfassende Retrofit-Kits im Sortiment, für die Erneuerung bestehender Regelausrüstungen
- Diagnose- und Testfunktionen berührungslos via Smartphone
- einfache Anpassung der Systemlösung bei Umnutzung
- kurze Lieferzeiten
- umfassenden Support über die gesamte Produktlebensdauer
- 5 Jahre Garantie
OEM
In Ihren Produkten verwenden Sie Komponenten von ausgewählten Lieferanten. Sie suchen immer nach dem bestem Preis-Leistungsverhältlnis. Eine hohe Qualität sowie einzigartige, auf Ihre Anwendung abgestimmte Funktionen bieten Ihnen Mehrwert und ermöglichen es Ihnen, sich von Ihren Mitbewerbern zu differenzieren. Ein guter technischer Support und eine einfache Geschäftsabwicklung ist für Sie selbstverständlich. Als Kunde von Belimo profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen:
- umfassendes Sortiment für die kostenoptimierte Regelung von Zonen und Einzelräumen – im Komfortbereich ebenso wie in Industrie, Gewerbe und sensiblen Arbeitsbereichen
- kundenspezifische Lösungen sorgen für erhöhten Mehrwert
- Hochwertige, abgestimmte Komponenten für höchste Präzision und hohe Lebensdauer
- Optimierte Tool-Unterstützung für Parametrierung- und Kalibrierung im Werk
Belimo Assistant 2
Schöpfen Sie das gesamte Potenzial Ihrer Geräte von Belimo aus
Der Belimo Assistant 2 ermöglicht die kabelgebundene oder kabellose Einrichtung, Vor-Ort-Bedienung und Fehlerbehebung für Klappenantriebe, Regelventile, Sensoren und Zähler von Belimo mithilfe von Smartphones, Tablets und PCs.
Wichtige Funktionen und Merkmale:
- Geräteeinstellparameter prüfen und ändern
- Identifikationsdaten anzeigen: Gerätetyp, Position, Bezeichnung, Seriennummer, Busadresse
- Adressierung (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- «Einrichtung»: Geführte Parameter-Einrichtung für Ihr Gerät.
- «Konfiguration Kopieren/Einfügen»: Einstellungen für identische Gerätetypen replizieren
- «Live-Trend»: Lokale Übersteuerung und Live-Trending mittels Easy-Share-Funktion durchführen
- «Zustand»: KPIs für Gerätebetrieb überwachen, z.B. Spannungsversorgung, Buszustand, Sensorzustand usw.
- «Berichte»: Digitale Berichte Ihres Geräts mittels Easy-Share-Funktion abrufen, z.B. Kalibrierungszertifikat und Inbetriebnahmeprotokoll
- «Export Konfiguration»: Protokolldatei mittels Easy-Share-Funktion erstellen
- Auswahl der App-Sprache (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Plattformunabhängig für Android, Apple iOS und Windows.
Zubehör:
- ZTH EU (USB/MP-Konverter)
- ZIP-BT-NFC (Bluetooth/NFC-Konverter)
-
App Store
-
Google Play
-
Belimo Assistant 2 (Windows Installer)
(msi -
104.78 MB)
-
Kurzanleitung – Belimo Assistant 2
(pdf -
1.68 MB)
-
Flyer – Belimo Assistant 2
(pdf -
1.61 MB)
-
Häufig gestellte Fragen
-
Video-Kurzanleitungen
-
Mehr über Belimo Assistant 2 erfahren
Belimo RetroFIT+ App
Mit der Belimo RetroFIT+ App finden Sie auf einfache Art und Weise den perfekten Ersatz für Ihre veralteten oder defekten Antriebe, Ventile und Sensoren von Belimo und verschiedenen anderen Anbietern.
Sei es für Lüftungs- oder Wasseranwendungen, für die Modernisierung oder den Ersatz Ihrer Anlage – unsere App führt Sie schnell zum idealen Produkt von Belimo, das Ihre Anforderungen am besten erfüllt und gleichzeitig höchste Qualität und Leistung bietet.
Mit der RetroFIT+ App ist es ein Leichtes, Retrofit-Projekte zu erstellen und zu planen.
-
Wie Sie mit der Belimo RetroFIT+ App den passenden Ersatz finden.
Service-Tool ZTH EU
Mit dem Service Tool ZTH EU werden Diagnose, Funktionsprüfung und Einstellung von HLK-Stellgliedern wesentlich einfacher. Direkt an einen parametrierbaren oder kommunikativen Antrieb von Belimo angeschlossen, können die aktuellen Werte vor Ort abgelesen und sofort neu eingestellt werden.
-
Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade
(zip -
2.44 MB)
-
Bedienungsanleitung - ZTH EU - Firmware Upgrade
(pdf -
304 KB)
Bei Verwendung des ZTH EU als Schnittstelle für das PC-Tool (MFT-P) wird bei der Installation der PC-Tool-Software der entsprechende USB-Treiber mitinstalliert. Der Treiber kann hier auch separat heruntergeladen und installiert werden.
-
ZTH EU - USB-MP-Treiber
(zip -
2.17 MB)
BIM-Plug-in für Autodesk Revit
3D-Datenmodelle mit technischen Informationen aus Autodesk Revit mittels BIM-Plug-in
Dieses Plug-in bietet die Möglichkeit, Antriebe, Ventile und Sensoren von Belimo aus einer Datenbank auszuwählen und mit ihren technischen Daten per Drag & Drop ins Building Information Modeling-Projekt zu übernehmen. Allen BIM-Anwendern stehen somit alle Daten strukturiert und klassifiziert im Revit MEP-Format zur Verfügung.
-
Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2019 - Revit 2024
(zip -
416.18 MB)
-
Flyer - Effizient planen mit BIM
(pdf -
1.87 MB)
-
-
Das BIM-Plug-in kann nur dann erfolgreich installiert werden, wenn die Autodesk Revit-Software auf dem Rechner vorhanden ist.
-
Autodesk-Seite besuchen