Chilled Beam
Belimo Energy Valve™ in Chilled Beam applications
Chilled Beam nedir?
Chilled Beam, tipik olarak açık planlı ofis binalarında kullanılan, mekanları ısıtmak ve soğutmak için tasarlanmış bir tür konveksiyonlu ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemidir. Borular, ya doğrudan bir asma tavana entegre edilmiş ya da bir odanın asma tavanının altına asılmış bir 'kiriş' (bir ısı eşanjörü) içinden geçirilir.
Günümüzde kullanılan iki tip Chilled Beam vardır:
- Pasif bir kiriş, etrafındaki havayı soğutarak, soğutulmuş havanın alçaldığı ve onun yerine daha sıcak havanın yükseldiği doğal bir konveksiyon akımı oluşturmak suretiyle mekanı soğutur.
- Aktif Chilled Beamler de yaygın olarak kullanılmaktadır ve kiriş üzerinde ek hava akışı sağlamak için bir havalandırma sisteminden gelen havayı kullanır.
Bu uygulamadaki temel zorluk, kirişin yüzey sıcaklığının mekanın çiy noktasının altına düşmemesini sağlamak için su sıcaklığının ve debinin kontrol edilmesidir.
Şema
Şekilde bir Energy Valve'in kullanıldığı bir Chilled Beam uygulamasının şeması gösterilmektedir. Bu, aşağıdaki kontrol fonksiyonlarını sağlar:
- Debinin ve ayrıca besleme ve dönüş sıcaklığının doğru ölçümü
- Ünitenin termal gücünün izlenmesi ve kontrolü
- Değişen sistem basınçlarında ve her türlü yük koşulunda su debisinin kalıcı hidronik dengelemesi
- İsteğe bağlı olarak çiy noktası sensör anahtarı entegrasyonu
- Chilled Beamlerde gerekli delta T çok düşüktür; bu da onları yönetmeyi kritik hale getirir
Yeni Belimo Energy Valve™'i şimdi sipariş edin
Energy Valve'in, chilled beaminizi nasıl iyileştirdiğini öğrenin

Chilled Beam Uygulamalarında Yaygın Olarak Görülen Sorunlar Nelerdir ve Neden Belimo Energy Valve™'i Tercih Etmeniz Gerekir?

Düşük su sıcaklıkları ve yetersiz nem kontrolü, chilled beamde yoğuşma olmasına neden olarak ofis mobilyalarında hasara neden olabilir, ki bu da oldukça maliyetli olabilir. Ancak, konservatif besleme suyu sıcaklıkları, yetersiz soğutma kapasitesine yol açabilir.

Belimo Energy Valve™'in sunduğu, daha doğru ve hassas olan daldırma debi sensörlerini kullanan DDC sistemleri, chilled beamlerde yoğuşma oluşmadan önce durumu algılayıp su akışını kapatabilir. Hem alan hem su sıcaklıklarından alınan güvenilir veriler, chilled beamlerde maksimum performans sağlarken bir yandan da yoğuşma riskini en aza indirir. Dış hava koşullarını ölçmek ve klima santrali kontrolünü buna göre ayarlamak için Belimo 22UTH-11 gibi bir dış mekan nem/sıcaklık sensörü kullanılabilir.
Yaşam alanına beslenen hava ve odadan gelen sirküle edilmiş hava, chilled beamin serpantinlerinden geçer. Tavandan yoğuşma suyu damlamasını önlemek adına iç mekan çiy noktası, chilled beam serpantininin yüzey sıcaklığının altında tutulmalıdır.
Klima santralindeki birincil hava sistemi, alandaki gizli yükü dengelemek için kullanılır ve genellikle iç mekan çiy noktasını 13°C [55°F] veya daha düşük bir sıcaklıkta tutar. Ayrıca, chilled beamlere verilen suyun sıcaklığı da genellikle 14°C [58°F] ile 16°C [60°F] arasında tutulur, bu da mahalin çiy noktasından yeteri kadar yüksektir.
Pro İpucu
Önerilen oda hava sıcaklıkları ve nem değerleri (veya maksimum değerler) ve ayrıca önerilen soğutma suyu sıcaklıkları hakkında yerel standartlara bakın. Odada daha küçük soğutma yükleri veya büyük soğutma yüzeyleri varsa, soğutma suyu sıcaklıkları birkaç derece yükseltilebilir (örneğin, 18 °C'ye kadar). Yine de odada yeterli soğutmanın sağlanması mümkün olmalıdır; böylece nem alma işlemi enerji tasarruflu bir şekilde gerçekleştirilebilir.
Uygulama Örneği


Energy Valve, basınç dalgalanmalarından bağımsız olarak debiyi tasarlandığı düzeyde, yani 0,12 l/sn [1,9 GPM] seviyesinde tutar. Ayrıca, serpantindeki delta T'yi yönetir ve debi, sıcaklıklar ve enerji ile ilgili gerekli tüm verileri Bina Yönetim Sistemine verir. EV'den alınan veriler kullanılarak, olası yoğuşma sorunlarının erken tespiti gibi katma değerli diğer birçok özellik kullanılabilir.

Aşağıda gösterildiği üzere Energy Valve, sensörle ve Bina Yönetim Sisteminin merkez PC'siyle aynı ağdadır. Bina Yönetim Sistemi, su debisi sıcaklığına bakar ve oda ünitesinden aldığı bağıl nem ve sıcaklık verilerini kullanarak çiy noktasını hesaplar. Bina Yönetim Sistemi, giriş suyu sıcaklığının çiy noktasında olduğunu görmüş ve ünitede yoğuşma olmasını önlemek için vanaya kapanma emri vermiştir. Delta-T Yöneticisi, serpantindeki hava debileri değişkenlik gösterdiğinde chilled beamlerinizi optimize durumda tutar.