Kjølebaffel
Belimo Energy Valve™ in Chilled Beam applications
Hva er en kjølebaffel?
En kjølebaffel er et type konveksjonssystem som er konstruert for å varme opp og kjøle av områder som åpne kontorlandskap. Rørledninger passeres gjennom en baffel (en varmeveksler), enten direkte integrert i en himling eller hengende under himlingen i et rom.
Det finnes to typer kjølebafler som er i bruk i dag:
- En passiv baffel avkjøler luften omkring og danner en naturlig konveksjonsstrøm der den avkjølte luften synker og varmere luft stiger for å erstatte den. Dermed avkjøles området.
- Aktive kjølebafler brukes også mye. De bruker luft fra et ventilasjonsaggregat for å indusere en ekstra luftstrøm over baffelen.
Hovedutfordringen med denne applikasjonen er styringen av vanntemperaturen og -mengden for å sikre at overflatetemperaturen til baffelen ikke synker under duggpunktet til rommet.
Skjematisk fremstilling
Bildet viser det skjematiske for en kjølebaffelapplikasjon med en Energiventil. Dette gir følgende kontrollfunksjonalitet:
- Nøyaktig måling av volumetrisk mengde og tur- og returtemperatur
- Overvåkning og styring av enhetens termiske effekt
- Permanent hydraulisk balansering av vannmengden ved endrende systemtrykk og under alle lastforhold
- Valgfri integrering av en sensorbryter for duggpunkt
- Den påkrevde temperaturdifferansen på kjølebaflene er veldig lav, noe som gjør styringen av dem kritisk
Bestill den nye Belimo Energy Valve™ nå
Finn ut hvordan Energiventilen forbedrer kjølebaffelen

Vanlige problemer i kjølebaffelapplikasjoner og hvorfor du bør velge Belimo Energy Valve™

Lave vanntemperaturer og utilstrekkelig regulering av luftfuktigheten kan føre til at det oppstår kondens på kjølebaffelen. Det kan medføre kostbare skader på møbler eller kontorutstyr. Konservative turvannstemperaturer kan føre til utilstrekkelig kjølekapasitet.

Med den mer nøyaktige og responsive mengdemåleren fra Belimo Energy Valve™ kan DDC-systemet oppdage og stenge av vannmengden før det dannes kondens på kjølebaffelen. Pålitelige data fra både rom- og vanntemperaturen er nøkkelen til å maksimere kjølebaffelytelsen og samtidig minimere sjansen for at det dannes kondens. En utendørs sensor for luftfuktighet og temperatur, for eksempel Belimo 22UTH-11, kan brukes til å måle uteluften og tilpasse reguleringen av ventilasjonssystemet tilsvarende.
Tilluft inn i beboerområdet og sirkulert luft fra rommet strømmer over vekslerne på kjølebaffelen. Det innendørs duggpunktet må holdes under overflatetemperaturen til kjølebaffelveksleren for å forhindre at kondensvann drypper fra taket.
Primærluftsystemet i ventilasjonssystemet brukes til å forskyve rommets latente belastning, og det holder vanligvis det innendørs duggpunktet ved eller under 13 °C [55 °F] for å forhindre kondensering. I tillegg holdes temperaturen på vannet som leveres til baffelen, vanligvis mellom 14 °C [58 °F] og 16 °C [60 °F], tilstrekkelig over rommets duggpunkt.
Fagtips
Sjekk lokale standarder for anbefalte romluftstemperaturer og luftfuktighetsverdier (eller maksimumsverdier) i tillegg til anbefalte kjølevannstemperaturer. Hvis du har mindre kjølelaster i rommet eller store kjøleflater, kan kjølevannstemperaturene heves med noen få grader (for eksempel opptil 18 °C). Det skal fortsatt være mulig å opprettholde tilstrekkelig avkjøling i rommet, og dermed kan avfukting utføres på en energisparende måte.
Applikasjonseksempel


Energiventilen vil holde væskemengden som beregnet på 0.12 l/s [1.9 GPM], selv ved trykksvingninger. Den vil også styre temperaturdifferansen over veksleren og sende alle viktige data om væskemengde, temperatur og energi til driftskontrollsystemet. Mange andre verdifulle funksjoner er også tilgjengelige ved bruk av dataene som leveres av Energiventilen, blant annet tidlig deteksjon av mulige kondensproblemer.

Som vist nedenfor, er Energiventilen i samme nettverk som sensoren og driftskontrollsystemets PC. Driftskontrollsystemet overvåker vanntemperaturen og beregner duggpunktet ved bruk av dataene for den relative luftfuktigheten og temperaturen fra romenheten. Driftskontrollsystemet har registrert at vanntemperaturen ved innløpet er på duggpunktet, og har gitt en kommando til ventilen om å lukke seg for å forhindre at det dannes kondens på enheten. Delta-T Manager holder baflene optimalisert når luften som strømmer over veksleren, varierer.