Uporaba tlaka
v izoliranih prostorih
Klimtiziran zrak v izoliranih sobah
Širjenje patogenov je mogoče preprečiti tako, da izoliramo ali fizično ločimo eno ali več oseb od drugih delov družbe. Ljudi in okolico lahko zaščitimo pred pacienti z infekcijskimi boleznimi, ali pa pred infekcijami zaščitimo paciente s slabšo imuniteto. V bolnišnicah so za ta namen ustanovljene posebne izolirane sobe ali popolnoma izolirani oddelki. Ti ukrepi se osredotočajo predvsem na zdravnike in medicinske sestre, ki lahko zavrejo poti okužb z doslednim upoštevanjem posebne higiene.
Izolirane prostore upravljamo z negativnim ali pozitivnim razmerjem temperature v prostoru, z ozirom na okolje, torej z zmerno pretiranim tlakom ali pa z zmerno negativnim tlakom, odvisno od primera uporabe.
Zahtevana razlika v tlaku nastane na osnovi razlike med dovajanim in odvajanim zrakom. Koncept prezračevanja torej temelji na kombinirani regulaciji volumenskega pretoka in tlaka v prostoru, ki se morata natanko ujemati z odgovarjajočim območjem.
Z novo, modularno sestavo nabora izdelkov VAV-Univerzalni krmilnik (sedaj z integriranim senzorjem ∆p) boste zlahka ustvarili idealne kombinacije karmiljenja in motorizacije loput za uporabo pri spremenljivi zračni prostornini, tlaku v kanalih ali tlaku v prostoru.
Poznamo tri glavne načine uporabe za tlak v prostorih:
- Preprost nadzor tlaka v prostoru (neposredno krmiljenje loput za dovajanje ali odvajanje zraka),
- Simultan nadzor volumenskega pretoka/tlaka v prostoru (nadzor obvodne lopute vzporedno z loputo za odvodni zrak) ter
- Kaskadno krmiljenje tlaka v prostoru in volumetričnega pretoka.
Ta pogosta namestitev, ki se uporablja za tlak v prostoru, je spodaj obrazložena s preprostimi diagrami.
Nadzor prostorov, ki niso zračno zaprti, z zmerno stopnjo prepuščanja
Regulator sobnega tlaka VRU-M1R-BAC (A, v izvlečenem zraku v primeru) beleži zračni tlak v prostoru. To se primerja z referenčno vrednostjo in loputa se prilagodi na določen tlak v prostoru s pomočjo pogona, ki je za to uporabo idealen.
Odgovarjajoča enota VAV (dovodni zrak) je odgovorna za potrebno stopnjo izmenjave zraka na osnovi temperature v prostoru in kakovosti zraka.
Nadzor prostorov z zmernim prepuščanjem ali prevelikim pretokom s pomočjo obvodne lopute
Dve enoti VAV (A, B) skrbita za ustrezno stopnjo izmenjave zraka. Nadzirani sta vzporedno na osnovi sobne temperature in kakovosti zraka.
Nadzornik sobnega tlaka VRU-M1R-BAC (C) primerja tlak v prostoru z opredeljivo referenčno vrednostjo, nato pa krmili obvodno loputo tako, da doseže tlak v prostoru v skladu s prednastavljeno vrednostjo. Obvodna loputa je ustreznih dimenzij za tesne prostore in omogoča visoko raven natančnosti.
Način delovanja z "razmerjem med pozitivnim in negativnim tlakom" lahko preklopite glede na tekoče zahteve za delovanje v bolnišnicah.
Kaskadno krmiljenje tlaka v prostoru in volumskega pretoka za zračno tesne prostore
Zračno tesni prostori predstavljajo posebne zahteve za nadzorni sistem.
Minimalno prepuščanje zraka v prostoru onemogoča naravno kompenzacijo volumskega pretoka za običjano toleranco.
To postavlja visoke zahteve za krmilno opremo.
Dve enoti VAV (A, B) sta odgovorni za zahtevano stopnjo izmenjave zraka in se nadzirata vzporedno na osnovi sobne temperature ali kakovosti zraka.
Dodatni regulator tlaka v prostoru (C, brez motorizacije) nastavi premik točke na enoti VAV (B).
Način delovanja z "razmerjem med pozitivnim in negativnim tlakom" lahko preklopite glede na tekoče zahteve.
Opis nabora izdelkov VAV-univerzalni regulator
Uporaba
- Volumski pretok VAV/CAV
- Seštevek volumskega pretoka
-Tlak v kanalu
- Tlak v prostoru s preklopnim načinom delovanja z "razmerjem med pozitivnim in negativnim tlakom"
Rešitve pogonov
- Rotacijski pogon
-Rotacijski pogon z varnostno funkcijo
- Zelo hiter rotacijski pogon
- Zelo hiter rotacijski pogon z varnostno funkcijo
Krmiljenje
Običajni nadzor 0...10 V/2...10 V
– BACnet in Modbus vklj. Hybrid Mode, MP-Bus
- Možna zamenjava s pomočjo aplikacije Belimo Assistant
Orodje
Aplikacija Belimo Assistant (iOS, Android)
- Brezžična povezava za orodje preko NFC (Bluetooth)
– Za proizvajalce VAV je na voljo orodje za konfiguracijo na osnovi PC
Zanesljiv tlak v prostoru zahteva popolno ujemanje kombiniranih regulatorjev/loput. VAV-univerzalne komponente so tako na voljo samo pri proizvajalcih enot VAV.
Vpliv kakovosti notranjega zraka na zdravje
Ljudje preživijo približno 90 odstotkov časa v notranjih prostorih, pri čemer vdihajo 12,000 litrov zraka na dan. Zato moramo razumeti močan vpliv kakovosti zraka v notranjih prostorih na naše počutje. Belimo z vami deli svoje uvide v učinke vlažnosti v prostoru, VOC in centralnih sistemov za obdelavo zraka, ter nudi koristne predloge za vaše zdravje.
Preberite več o tem: