Ofertă completă de dispozitive de câmp inovatoare pentru încălzire, ventilație și aer condiționat
Belimo și-a câștigat locul de lider de piață prin prețuirea ingeniozității și a măiestriei și prin faptul că nu se bazează niciodată pe realizări. Foarte simplu, ne străduim să construim servomotoare cu clapetă, vane de reglaj și senzori care rezolvă provocările legate de confort și energie, funcționează impecabil și vă câștigă încrederea printr-o perioadă de funcționare lungă și productivă.
RetroFIT+
Înțelegem necesitățile clădirilor și oferim soluții care maximizează economiile de energie, optimizează eficiența sistemului și crește nivelul de confort.
Cele mai recente noutăți
Sărbătoriți cu noi o jumătate de secol plină de experiențe
Aniversarea noastră include și o remarcabilă călătorie de 50 de ani în trecutul nostru, respectiv în anul 1975, anul nașterii Belimo. Am devenit cu mândrie lider global în dezvoltarea, producerea și vânzarea de dispozitive de control pentru sisteme de încălzire, de ventilație și de aer condiționat eficiente energetic, povestea noastră merge și mai departe. Alăturați-vă și haideți să sărbătorim împreună rezultatele obținute și prezentul și să privim împreună în viitor, în timp ce continuăm promovarea inovațiilor și a sustenabilității!
Inovații în confort, eficiență energetică și siguranță pentru clădiri
De peste 40 de ani, Belimo s-a axat cu succes pe piețele dispozitivelor de încălzire, ventilație și aer condiționat, furnizând soluții de calitate, care vor crește eficiența energetică și vor reduce costurile de instalare, alături de cele mai scurte termene de livrare din industrie. Produsele noastre inovatoare au fost întotdeauna concepute pentru a ajuta la atingerea obiectivelor mai bine, mai rapid și mai economic. Investiția în noi tehnologii este cheia succesului nostru, iar Belimo va continua să ofere produse care să ajute companiile să reușească.
CESIM este metoda Belimo de inovare a tehnologiei de construcție cu senzori, vane și servomotoare. CESIM asigură confort, eficiență energetică, siguranță pentru oameni și proprietatea acestora, asigurând totodată o instalare, punere în funcțiune ușoare și eforturi reduse de întreținere.
Confort interior mai sănătos cu mai puțină energie
Clădirile sunt responsabile pentru 40% din consumul de energie la nivel global și pentru emisiile de gaze cu efect de seră. Având în vedere faptul că maxim 90% din timp este petrecut în interior, aceste clădiri au un impact puternic asupra confortului, asupra stării de sănătate și asupra bunăstării. Misiunea Belimo este crearea de medii interioare mai sănătoase, mai confortabile și cât se poate de eficiente energetic. Cu un portofoliu de produse orientat în mod natural către îndeplinirea mai multor Obiective de Dezvoltare Durabilă ale ONU, oferim sisteme de automatizare și control al clădirilor (BAC) foarte eficiente energetic, care reduc cu maxim 55% necesarul de energie al soluțiilor HVAC.
Cerințe de bază pentru sistemele de încălzire, ventilație și aer condiționat pentru o calitate sănătoasă a aerului din interior
Oamenii petrec aproximativ 90 la sută din timp în interior, și respiră 12.000 de litri de aer pe zi. Prin urmare, este important să înțelegem influența uriașă a calității aerului din interior asupra stării noastre de bine. Belimo împărtășește analizele sale detaliate asupra umidității la interior, a compusului organic volatil și a sistemelor centrale de tratare a aerului și prezintă sugestii valoroase pentru sănătatea dvs.
Belimo a intervievat ingineri consultanți și experți din sectorul ventilației din întreaga lume pentru a identifica prioritățile atunci când aspiră să creeze un mediu cu aer sănătos de interior într-o clădire. În acest proces, au apărut șapte factori esențiali pentru asigurarea aerului sănătos din interior în clădirile nerezidențiale.
Aflați mai multe despre:
Combina măsurarea și controlul energiei, măsurarea certificată și facturarea energiei termice
Belimo Energy Valve™ integrează într-un singur dispozitiv contorizarea energiei, controlul, managementul delta T și facturarea bazată pe IoT. Oferă integrare perfectă și directă în BMS sau în platformele de monitorizare bazate pe IoT, cu monitorizare bazată pe IoT, cu instrumente de îmbunătățire a performanței și cu date de facturare. Cele două lumi ale „controlului energiei” și „măsurarea și facturarea energiei termice certificate” sunt unite. Reunim caracteristici de performanță ca să economisiți timp și bani.
Senzor de debit ultrasonic cu funcție de măsurare a glicolului
Măsurarea fiabilă a debitului este esențială pentru maximizarea eficienței sistemului HVAC și pentru asigurarea confortului ocupanților. Noul senzor de debit de la Belimo utilizează tehnologia ultrasonică a timpului de tranzit pentru a furniza valori măsurate cu precizie și cu repetabilitate în cazul debitului de apă și în cazul amestecurilor de apă/glicol, fără deviații, în orice aplicație HVAC.
-
Calibrarea umedă multipunct facilitează precizia și repetabilitatea.
-
Logica patentată de compensare a temperaturii și glicolului elimină necesitatea calibrării manuale.
-
Acuratețea de ±2 % a citirii și repetabilitatea de ±0,5 % asigură măsurarea exactă și precisă a debitului.
Ne îndreptăm către tehnologia IoT prin produse inovatoare
Conectivitatea a fost întotdeauna o caracteristică cheie a produselor noastre. Furnizarea de produse și mai bune cu conexiunea digitală potrivită este obiectivul nostru acum și în viitor.
Ecosistemul dispozitivelor Belimo IoT permite integrarea flexibilă a sistemului, prin toate protocoalele comune de comunicare pentru automatizarea clădirilor și prin crearea de platforme IoT. Cu ajutorul conexiunii IoT suplimentare, clădirile pot fi optimizate, gestionate și întreținute cu ușurință.