Atuadores de Damper Lineares
Movimentos de Empurrar e Puxar Eficientes
Os atuadores de damper lineares Belimo estão disponíveis com comprimentos de curso de 4, 8 ou 12 polegadas e ponto flutuante liga/desliga ou controle de modulação. A linha abrangente de 34 lbf [150 N força] a 101 lbf [450 N força] é ideal para uma ampla gama de aplicações, tais como persianas, difusores, janelas de estufa e em qualquer lugar onde for necessário movimento linear.
-
Brochura dos atuadores para damper
(pdf -
7,86 MB)
Maior Eficiência
Potente Movimento Linear
Quer montado na horizontal quer na vertical, o atuador fornece um movimento de empurrar e puxar linear, proporcionando um desempenho confiável e eficiente para persianas, difusores, claraboias, janelas de estufa ou ao reequipar um sistema.Os atuadores lineares proporcionam simples instalação, operação econômica e opções de comissionamento flexíveis.
Linha de Produtos
- Benefícios ao usuário
- Recursos
Engenheiros consultores
Suas habilidades analíticas o tornam um ativo valioso para a sua organização, embora a sua tarefa seja a de projetar sistemas e sequências operacionais que atendam os padrões de consumo para fazer com que as instalações funcionem de forma mais eficiente. Você está constantemente coletando informações e analisando dados quando o tempo poderia ser melhor empregado buscando maneiras novas e inovadoras de economizar energia e melhorar o desempenho do prédio. Os atuadores de damper lineares sem retorno por mola da Belimo oferecem:
- Motor CC sem escova com proteção contra sobrecarga garante longevidade e serviço sem problemas
- Fiação padrão e nomenclatura de terminação é um padrão da indústria entendido pelos instaladores em todos os lugares
- Limitadores de curso mecânicos e eletrônicos podem ser montados em ambos os lados para garantir alta precisão de posicionamento
- A maior eficiência com menor consumo de energia evita a emissão de carbono ao longo da vida útil do prédio
- Organização focada no cliente com requisitos de documentação de suporte para planos e especificações
Instaladores e Distribuidores
Você precisa executar uma operação simples e eficiente no entanto, encontrar maneiras novas e eficazes de proporcionar soluções únicas para as necessidades dos clientes é fundamental para atingir o principal objetivo de aumentar os lucros e fazer a sua empresa crescer. Você percebe que passa tempo demasiado diagnosticando problemas técnicos e solucionando estes problemas para os outros quando este tempo deveria ser empregado fazendo seu trabalho e prosseguindo para a próxima tarefa. Os atuadores de damper lineares sem retorno por mola da Belimo oferecem:
- Limitadores de curso mecânicos e eletrônicos podem ser montados em ambos os lados para garantir alta precisão de posicionamento
- Motor CC sem escova garante a operação silenciosa, é protegido contra sobrecarga e garante longa vida útil
- Botão de acionamento manual acessível para ajudá-lo a pré-tensionar rapidamente lâminas de forma rápida e eficiente.
- A chave de sentidos de rotação permite que o atuador se desloque para combinar com a saída do sinal de controle
- Entrega rápida e suporte técnico online
Proprietários de Prédios
A expansão de prédios e melhorias para os condôminos são um desafio constante para o seu departamento de instalações e o valor agregado da sua propriedade. Você está tendo dificuldades para manter os clientes confortáveis, identificando maneiras de otimizar o seu sistema HVAC e preservando orçamentos de capital. Os atuadores de damper lineares sem retorno por mola da Belimo oferecem:
- Exibir seu prédio utilizando produtos com eficiência energética
- Limitadores de curso mecânicos e eletrônicos podem ser montados em ambos os lados para garantir alta precisão de posicionamento
- Reduzir o consumo de energia fornecendo menor consumo de energia
- Motor CC sem escova garante a operação silenciosa, é protegido contra sobrecarga e garante longa vida útil
- Desempenho de sistema confiável e conforto ao ocupante a partir do posicionamento preciso do atuador
Gerentes de Instalações
Preços de energia mais altos combinados com ineficiências de prédio dispendiosas estão dificultando cada vez mais a execução do seu trabalho. Enquanto você deveria estar buscando novas maneiras inovadoras para reduzir o consumo de energia e melhorar o desempenho da instalação; você está simplesmente ocupado demais com funcionários, soluções de problemas técnicos e tentando combater problemas dispendiosos com mais dinheiro. Os atuadores de damper lineares sem retorno por mola da Belimo podem:
- Força mínima garantida em toda a gama de operação especificada sem perda de desempenho devido à temperatura, tensão de alimentação ou velocidade
- Motor CC sem escova garante a operação silenciosa, é protegido contra sobrecarga e garante longa vida útil
- Proporcionar operação confiável e conforto ao ocupante com maior desempenho do prédio
- Fácil instalação para projetos de melhoria para os condôminos ou retrofit
- Entrega rápida e suporte técnico online
ESCO
Você é encarregado da comunicação a organizações sobre como estas podem economizar energia e melhorar o desempenho — mas oportunidades importantes estão passando por você. Por que? Você gasta a maior parte do seu tempo buscando novas inovações de produtos que estejam suportadas por dados de economia de energia comprovados e confiáveis. Os atuadores de damper lineares sem retorno por mola da Belimo oferecem:
- Força mínima garantida em toda a gama de operação especificada sem perda de desempenho devido à temperatura, tensão de alimentação ou velocidade
- Limitadores de curso mecânicos e eletrônicos podem ser montados em ambos os lados para garantir alta precisão de posicionamento
- Motor CC sem escova com proteção contra sobrecarga garante longevidade e serviço sem problemas
- A maior eficiência com menor consumo de energia economiza custos de energia
Vídeos & Webinários
Vídeos que educam sobre os benefícios e as características dos atuadores de damper Belimo e sobre como estes melhoram o desempenho do sistema.
Ferramentas & Materiais
Um local central para acessar a documentação dos produtos para uso em suas necessidades comerciais.
-
Atuador Amortecedor Formato Mestre
(docx -
107 KB)
-
Documentação técnica MFT/PC-tolo
(pdf -
4,93 MB)
-
Driver ZIP-USB-ZTH EUA
(zip -
1,86 MB)
-
Wiring Guide
(pdf -
1,09 MB)
-
Ferramentas de dimensionamento, seleção e substituição
Treinamento
A Universidade Belimo oferece um treinamento online abrangente sobre os detectores de gás, junto com outros programas O treinamento está disponível online ou no local.