Actuadores de compuerta lineales
Empuje y tracción eficientes
Los actuadores de compuerta lineales de Belimo están disponibles con longitudes de carrera de 4, 8 o 12 pulgadas y control de apertura/cierre, punto flotante o modulante. La extensa gama de 34 lbf [150 N de fuerza] a 101 lbf [450 N de fuerza] es ideal para una amplia variedad de aplicaciones como, por ejemplo, rejillas de ventilación, difusores, ventanas de invernadero y en cualquier parte que se necesite un movimiento lineal.
-
Prospecto de actuadores de compuerta
(pdf -
7.86 MB)
Eficiencia aumentada
Movimiento lineal potente
Ya sea montado en horizontal o vertical, el actuador ofrece un movimiento lineal de empuje o tracción que proporciona un rendimiento confiable y eficiente para rejillas de ventilación, difusores, claraboyas, ventanas de invernaderos, o cuando se retroadapta un sistema. Los actuadores lineales ofrecen una instalación sencilla, un funcionamiento rentable y opciones de puesta en marcha flexibles.
Gama de productos
- Beneficios para el usuario
- Recursos
Ingenieros consultores
Sus habilidades analíticas le convierten en un activo muy valioso para su organización y, sin embargo, su trabajo es diseñar sistemas y secuencias de operación que cumplan con los códigos de energía para hacer que las instalaciones funcionen de manera más eficiente. Usted se encuentra constantemente recogiendo información y analizando datos cuando podría encontrarse buscando nuevas e innovadoras maneras de ahorrar energía y mejorar el rendimiento de los edificios. Los actuadores de compuerta lineales no a prueba de fallas de Belimo ofrecen:
- Motor DC sin escobillas con protección contra sobrecargas que garantiza durabilidad y un mantenimiento exento de problemas
- La nomenclatura estándar del cableado y las terminaciones es un estándar de la industria que los contratistas de instalación entienden en todas partes
- Los limitadores de carrera mecánicos y electrónicos pueden fijarse a ambos lados para garantizar una alta precisión de posición
- La mayor eficiencia con un menor consumo de energía evita emisiones de carbono durante la vida del edificio
- Organización enfocada al cliente con requerimientos de documentación de soporte para planes y especificaciones
Contratistas y distribuidores
Sin embargo, encontrar formas nuevas y efectivas de proporcionar soluciones únicas a los problemas de los clientes es clave para lograr el objetivo final de aumentar los beneficios y hacer crecer su negocio. Siente que pasa demasiado tiempo diagnosticando problemas técnicos y resolviendo problemas para otros cuando debería dedicarlo a hacer el trabajo y pasar al siguiente. Los actuadores de compuerta lineales no a prueba de fallas proporcionan:
- Los limitadores de carrera mecánicos y electrónicos pueden fijarse a ambos lados para garantizar una alta precisión de posición
- Motor DC sin escobillas que garantiza un funcionamiento silencioso, protección contra sobrecargas y una vida útil prolongada
- Botón de control manual accesible para contribuir a pretensar las aletas con rapidez y eficacia
- Interruptor del sentido de carrera que permite que la carrera del actuador coincida con la señal de salida del control
- Entrega rápida y soporte técnico en línea
Propietarios de edificios
La expansión del edificio y las mejoras de los inquilinos son un desafío constante para su departamento de instalaciones y el valor de su propiedad. Está teniendo dificultades para mantener el confort de sus clientes, identificar formas de optimizar su sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado y preservar los presupuestos de capital. Los actuadores lineales no de seguridad ofrecen:
- Muestre su edificio utilizando productos de eficiencia energética
- Los limitadores de carrera mecánicos y electrónicos pueden fijarse a ambos lados para garantizar una alta precisión de posición
- Reducción de consumo de potencia que ofrece un menor consumo de energía
- Motor DC sin escobillas que garantiza un funcionamiento silencioso, protección contra sobrecargas y una vida útil prolongada
- Rendimiento confiable del sistema y confort de los ocupantes gracias a un posicionamiento preciso del actuador
Administradores de instalaciones
Los precios más altos de la energía combinados con las costosas ineficiencias de los edificios están haciendo que su trabajo sea cada vez más difícil de realizar. Aunque debería estar buscando formas nuevas e innovadoras de reducir el consumo de energía y mejorar el rendimiento de las instalaciones, simplemente está demasiado ocupado tratando con los empleados, solucionando problemas técnicos e intentando combatir problemas costosos con más dinero. Los actuadores de compuerta lineales no a prueba de fallas pueden:
- Fuerza mínima garantizada en todo el modo de operación especificado sin pérdida de rendimiento debido a la temperatura, el voltaje de operación o la velocidad
- Motor DC sin escobillas que garantiza un funcionamiento silencioso, protección contra sobrecargas y una vida útil prolongada
- Proporcionar un funcionamiento confiable y confort para los ocupantes con un incremento del rendimiento del edificio
- Fácil instalación para proyectos de mejora de inquilinos o readaptaciones
- Entrega rápida y soporte técnico en línea
ESCO
Tiene la tarea de comunicar a las organizaciones cómo pueden ahorrar energía y mejorar el rendimiento, pero las oportunidades clave se le están escapando. ¿Por qué? La mayor parte de su tiempo lo dedica a la búsqueda de nuevas innovaciones de productos que estén respaldadas por datos de ahorro de energía probados y fiables. Los actuadores de compuerta lineales no a prueba de fallas de Belimo ofrecen:
- Fuerza mínima garantizada en todo el modo de operación especificado sin pérdida de rendimiento debido a la temperatura, el voltaje de operación o la velocidad
- Los limitadores de carrera mecánicos y electrónicos pueden fijarse a ambos lados para garantizar una alta precisión de posición
- Motor DC sin escobillas con protección contra sobrecargas que garantiza durabilidad y un mantenimiento exento de problemas
- La mayor eficiencia con un menor consumo de energía ahorra costes de energía
Vídeos y seminarios web
Videos que instruyen sobre los beneficios y características de los actuadores de compuerta de Belimo y cómo mejoran el rendimiento del sistema.
Herramientas y materiales
Una ubicación central para acceder a documentación de productos para su uso en las necesidades de su empresa.
-
Formato maestro de los actuadores de compuerta
(docx -
107 KB)
-
Documentación técnica de MFT/PC-Tool
(pdf -
4.93 MB)
-
Controlador ZIP-USB-ZTH US
(zip -
1.86 MB)
-
Wiring Guide
(pdf -
1.09 MB)
-
Herramientas de sustitución y selección de dimensionamiento
Formación
La Belimo University ofrece capacitaciones completas en línea de forma gratuita sobre detectores de gas y otros programas. Contamos con programas de capacitación de forma presencial, o en línea.