Servomoteurs à course linéaire pour registres
Mouvement de va-et-vient efficace
Les servomoteurs à course linéaire de Belimo sont offerts dans des longueurs de course de 101, 203 ou 305 mm (4, 8 ou 12 po) et actionnés par une commande tout ou rien, à virgule flottante ou modulante. La gamme de couples de 150 à 450 newtons (34 à 101 livres-force) est idéale dans de nombreuses situations, notamment pour les aérateurs à lames, diffuseurs, fenêtres serres et tout autre type d’installations qui nécessitent un mouvement linéaire.
-
Brochure sur les servomoteurs de registres
(pdf -
7,87 Mo)
Efficacité accrue
Mouvement linéaire puissant
Qu'il soit installé à l’horizontale ou à la verticale, le servomoteur assure un mouvement de va-et-vient linéaire pour un rendement efficace des persiennes, diffuseurs, puits de lumière, fenêtres de serre, ou pour la mise à niveau d'un système.Faciles à installer, les servomoteurs à course linéaire offrent un rendement rentable et une grande flexibilité de mise en service.
Gamme de produits
- Avantages pour les utilisateurs
- Ressources
Ingénieurs-conseils
Vos compétences analytiques font de vous un atout inestimable pour votre organisation et votre travail consiste à concevoir des systèmes et des séquences de fonctionnement qui répondent aux codes énergétiques pour rendre les installations plus efficaces. Vous vous trouvez toutefois constamment en train de recueillir des renseignements et d'analyser des données alors que vous pourriez utiliser ce temps pour trouver de nouvelles façons innovantes d'économiser de l'énergie et d'améliorer le rendement de votre immeuble. Les servomoteurs à course linéaire sans sûreté intégrée de Belimo comportent les propriétés suivantes :
- Moteur à courant continu sans balais doté d'une protection contre les surcharges qui assure la longévité et un service sans tracas
- Câblage et terminaisons exprimés dans une nomenclature conforme à la norme de l’industrie et comprise par tous les entrepreneurs en installation
- Limiteurs de course mécaniques et électroniques pouvant être placés des deux côtés du servomoteur pour garantir une grande précision de la position
- Rendement supérieur et faible consommation d’énergie évitant les émissions de carbone tout au long de la durée de vie utile de l’immeuble
- Organisation axée sur le client qui présente des exigences en matière de documentation sur les produits aux fins des plans et devis.
Entrepreneurs et distributeurs
Vous êtes chargé d’assurer une gestion efficace et fructueuse, mais la recherche de moyens nouveaux et efficaces de fournir des solutions uniques aux problèmes des clients est essentielle pour atteindre l'objectif ultime d'augmenter les profits et de faire croître votre entreprise. Vous avez l'impression que vous consacrez beaucoup trop de temps à diagnostiquer des problèmes techniques et à résoudre des problèmes pour d'autres personnes, alors que vous devriez passer votre temps à accomplir votre tâche et à passer à la suivante. Les servomoteurs à course linéaires sans sûreté intégrée comportent les propriétés suivantes :
- Limiteurs de course mécaniques et électroniques pouvant être placés des deux côtés du servomoteur pour garantir une grande précision de la position
- Moteur à courant continu sans balais muni d’une protection contre les surcharges assurant un fonctionnement silencieux et une durée de vie utile accrue
- Bouton de surpassement manuel permettant d’appliquer rapidement de la pression sur les lames du registre
- Interrupteur du sens de rotation permettant de régler la direction de la course du servomoteur en fonction de la sortie du signal de commande
- Livraison rapide et soutien technique en ligne
Propriétaires d'immeubles
Les agrandissements d’immeubles et les améliorations locatives représentent un défi permanent pour le service de gestion et la valeur de la propriété. Vous éprouvez de la difficulté à maintenir le niveau de confort de vos clients, à trouver des moyens d'optimiser votre système de CVCA et à préserver votre budget d’investissement. Les servomoteurs à course linéaire sans sûreté intégrée comportent les propriétés suivantes :
- Possibilité d’afficher votre immeuble comme étant doté de produits écoénergétiques
- Limiteurs de course mécaniques et électroniques pouvant être placés des deux côtés du servomoteur pour garantir une grande précision de la position
- Consommation d’électricité réduite pour des économies d’énergie accrues
- Moteur à courant continu sans balais muni d’une protection contre les surcharges assurant un fonctionnement silencieux et une durée de vie utile accrue
- Système au rendement fiable assurant le confort des occupants grâce au positionnement précis des servomoteurs
Directeurs d'installations
Les prix de l'énergie plus élevés combinés à des lacunes de construction coûteuses vous compliquent la tâche. Alors que vous devriez rechercher de nouvelles façons innovantes de réduire la consommation d’énergie et d'améliorer le rendement de votre immeuble, vous êtes simplement trop occupé à vous occuper des employés, à résoudre des problèmes techniques et à essayer de résoudre des problèmes coûteux avec encore plus d'argent. Les servomoteurs à course linéaires sans sûreté intégrée comportent les propriétés suivantes :
- Force minimale garantie sur toute la plage de fonctionnement spécifiée sans perte de rendement en raison de la température, de la source d’alimentation ou de la vitesse.
- Moteur à courant continu sans balais muni d’une protection contre les surcharges assurant un fonctionnement silencieux et une durée de vie utile accrue
- Système au rendement fiable assurant le confort des occupants et le rendement amélioré de l’immeuble
- Installation simplifiée aux fins des améliorations locatives et des mises à niveau
- Livraison rapide et soutien technique en ligne
ESE (entreprises de services énergétiques)
Vous êtes chargé de communiquer aux organisations la manière dont elles peuvent économiser de l'énergie et améliorer leur rendement, mais vous n’arrivez pas à saisir les occasions. Pourquoi ? Vous consacrez la majeure partie de votre temps à la recherche de nouveaux produits innovants appuyés par des données d'économies d'énergie fiables et éprouvées. Les servomoteurs à course linéaires sans sûreté intégrée comportent les propriétés suivantes :
- Force minimale garantie sur toute la plage de fonctionnement spécifiée sans perte de rendement en raison de la température, de la source d’alimentation ou de la vitesse.
- Limiteurs de course mécaniques et électroniques pouvant être placés des deux côtés du servomoteur pour garantir une grande précision de la position
- Moteur à courant continu sans balais doté d'une protection contre les surcharges qui assure la longévité et un service sans tracas
- Efficacité supérieure grâce à une consommation d’électricité réduite pour des économies d’énergie accrues
Vidéos et webinaires
Vidéos portant sur les avantages et caractéristiques des servomoteurs pour registres de Belimo et sur la façon dont ils améliorent le rendement des systèmes.
Outils et matériel
Emplacement central donnant accès à la documentation sur les produits afin de répondre aux besoins de votre entreprise.
-
Guide des produits et liste des prix (GPLP)
-
Documentation technique du MFT/PC-Tool
(pdf -
4,93 Mo)
-
Pilote ZIP-USB-ZTH US
(zip -
1,86 Mo)
-
Guide-fil
(pdf -
1,09 Mo)
-
Outils de dimensionnement et sélection et de remplacement
Formation
L’Université Belimo offre une formation complète en ligne gratuite sur les appareils de surveillance de gaz ainsi que d'autres programmes. La formation est offerte en ligne ou sur place.