Ativação do medidor de energia térmica
Qualificação para ativação dos medidores de energia térmica da Belimo
O medidor de energia térmica atende às exigências das normas CSA C900 e EN1434, com aprovação de tipo de acordo com a Measurement Canada AV-2478-C e a Diretriz Europeia de Instrumentos de Medição MID 2014/32/UE (MI-004).
O medidor de energia térmica da Belimo é um dispositivo multifuncional que pode atuar como medidor de aquecimento, de resfriamento, ou medidor de aquecimento/resfriamento. O medidor pode ser instalado na alimentação ou no retorno do sistema. Com o Belimo Assistant App, os usuários podem escolher a posição durante o comissionamento. A seleção da posição é conhecida como "ativação". O especialista autorizado que ativa o medidor de energia térmica precisa de uma conta Belimo Cloud com autorização adicional obtida por meio de um módulo de aprendizagem online. A ativação do medidor de energia térmica é realizada apenas uma vez, e é irreversível. É fundamental prestar muita atenção durante a ativação. Se for ativado incorretamente, o dispositivo realizará medições incorretas e precisará ser removido e substituído, a cargo do usuário.