Activación del Medidor de energía térmica
Calificación para la activación de Medidores de energía térmica de Belimo
El Medidor de energía térmica cumple los requisitos de la norma CSA C900 y EN 1434 y cuenta con aprobación del modelo, según Measurement Canada AV-2478-C y la Directiva Europea de instrumentos de medida MID 2014/32/UE (MI-004).
El Medidor de energía térmica de Belimo es un dispositivo multifunción que puede usarse como medidor de calor, medidor de frío o medidor de calor/frío. El medidor puede instalarse en la alimentación o en el retorno del sistema. Con la Belimo Assistant App, los usuarios eligen la posición durante la puesta en marcha, conocida como activación. El especialista autorizado que activa el Medidor de energía térmica, necesita una cuenta en la Belimo Cloud con una autorización complementaria que se puede obtener una vez finalizado un módulo de aprendizaje en línea. La activación del Medidor de energía térmica se realiza una sola vez y es irreversible. Es fundamental estar atento y ser cuidadoso durante la activación. Si se activa de forma incorrecta, el dispositivo medirá de forma incorrecta y deberá ser retirado y sustituido por cuenta del usuario.