Belimo Energy Valve™
- Belimo Energy Valve™
- Belimo Energy Valve™ with Thermal Energy Meter
Oszczędność energii widoczna na pierwszy rzut oka
Belimo Energy Valve™ zapewnia niezależną od ciśnienia regulację przepływu oraz przejrzyste monitorowanie instalacji grzewczych i chłodniczych. W ten sposób zapewnia się, by eksploatacja nie przebiegała przy zbyt niskiej różnicy temperatur (delta T). Poprzez pomiar, obliczanie i wizualizację ważnych danych systemowych oraz dzięki raportom wydajności zapewnianym przez Belimo, efektywne energetycznie działanie instalacji jest zagwarantowane przez cały okres eksploatacji. Belimo Energy Valve™ można połączyć z chmurą Belimo Cloud, by zyskać łatwy dostęp do danych i raportów w dowolnym miejscu i czasie.
-
Energy Valve Brochure
(pdf -
1,56 MB)
-
Energy Valve Application Guide
(pdf -
6,1 MB)
-
The Complete Product Range of Water Solutions
(pdf -
5,15 MB)
Zastosowania zaworu Belimo Energy Valve™ w instalacjach HVAC
Oto wybrane, najczęstsze zastosowania zaworów Belimo Energy Valve™. Po krótkim opisie każdego z zastosowań określono najczęstsze przyczyny małej efektywności lub wydajności instalacji. Wyjaśniono też, w jaki sposób zawór EV pomaga w rozwiązaniu tych problemów, a także przedstawiono tryby regulacji i ustawienia zalecane w celu uzyskania optymalnej wydajności.
Zoptymalizowane i kompletne rozwiązanie - współpracujące z chmurą.
Śledź przepływ energii
Belimo Energy Valve™ jest urządzeniem współpracującym z Internetem rzeczy (IoT), tzn. inteligentnym zaworem z przepływem niezależnym od ciśnienia, który można połączyć z chmurą Belimo Cloud. Wyjątkowe funkcje, takie jak Delta-T Manager lub możliwość bezpośredniej regulacji mocy, zapewniają przejrzystość, zwiększają sprawność i ograniczają koszty. Belimo Energy Valve™ składa się z 2- lub 3-drogowego regulacyjnego zaworu kulowego, miernika przepływu objętościowego, dwóch czujników temperatury oraz siłownika ze zintegrowanym układem logicznym.
Asortyment
Inteligentny zawór Belimo Energy Valve™ połączony z chmurą Belimo Cloud
Optymalizacja wartości delta T i przepływu
Oparta na chmurze analiza zapewnia ustawienia delty T zalecane przez ekspertów Belimo dla sprawnej eksploatacji. Poprawie ulegają wydajność i stabilność instalacji.
Dożywotni dostęp do danych
W chmurze Belimo Cloud przechowywane są pełne dane o użyciu zaworu Belimo Energy Valve™. Baza danych online stanowi podstawę dla zoptymalizowania eksploatacji w przyszłości.
Wsparcie techniczne online
Dział wsparcia Belimo pomaga przy rozruchu i optymalnej regulacji Belimo Energy Valve™ we wszystkich fazach eksploatacji. Nasi eksperci pomagają w rozwiązywaniu problemów technicznych.
Aktualizacje oprogramowania
Serwis Belimo Cloud regularnie dostarcza użytkownikom aktualizacje oprogramowania. Pobieranie online sprawia, że aktualizacje są tak łatwe jak nigdy dotąd.
Przedłużona gwarancja
5-letnia gwarancja zostaje przedłużona do 7 lat przy połączeniu z chmurą Belimo Cloud.
Raporty wydajności
Raportowanie Belimo Cloud zapewnia pełny przegląd aktualnych i historycznych danych eksploatacyjnych, takich jak przepływ, zużycie energii, zapotrzebowanie na moc i delta T, a także przegląd ostrzeżeń eksploatacyjnych lub błędów, które mogą mieć wpływ na sprawność.
Nowoczesne instalacje ogrzewania/chłodzenia wodnego o stałym przepływie.
Przy zapewnianiu ogólnej efektywności energetycznej obiektów coraz większego znaczenia nabiera optymalna praca instalacji ogrzewania i chłodzenia.
Zawsze odpowiednie natężenie przepływu wody
Idealny komfort w pomieszczeniach dzięki prawidłowej ilości wody, nawet przy zmiennej różnicy ciśnień i przy pracy z częściowym obciążeniem.
Ciągła regulacja mocy
Stały pomiar temperatury i przepływu objętościowego dla dokładnej regulacji mocy.
Oszczędność czasu podczas projektowania
Nieskomplikowana konstrukcja zaworów pozwala na łatwiejsze i szybsze projektowanie.
Mniejsza pracochłonność montażu
Dzięki rozwiązaniu typu „wszystko w jednym” można obniżyć koszty oraz przyspieszyć wykonywanie prac. Nie jest konieczna skomplikowana kompensacja hydrauliczna.
Efektywne energetycznie
Szczelne zamknięcie regulacyjnego zaworu kulowego zapobiega wewnętrznym przeciekom, a tym samym stratom energii przy braku obciążenia. Zintegrowany układ logiczny zapobiega wystąpieniu zjawiska niskiej wartości delta T i zapewnia maksymalny komfort przy jak najniższym zużyciu energii.
Elastyczność stosowania
Łatwość ustawiania maksymalnego przepływu
Zarządzanie i rozliczanie energii cieplnej łatwiejsze niż kiedykolwiek
Połączenie certyfikowanego licznika ciepła Belimo Thermal Energy Meter™ i udoskonalonego zaworu Belimo Energy Valve™ umożliwia przejrzyste zarządzanie energią cieplną. Te dwa światy sterowania energią oraz certyfikowanych pomiarów i rozliczeń energii są obecnie połączone. Dokładny pomiar i monitorowanie przepływów ciepła oraz zużycia energii w systemach ogrzewania i chłodzenia z bezpośrednim rozliczaniem kosztów opartym na IoT za pomocą jednego urządzenia. Nowe, zatwierdzone przez MID liczniki ciepła zapewniają wysoką dokładność i niezawodność, umożliwiając łatwe i sprawne rozliczenia. Jednak niezawodne pomiary to dopiero początek. Zawór Belimo Energy Valve™ natychmiast steruje przepływem ciepła i optymalizuje zasilanie energią dla użytkownika. Dzięki temu ważnemu połączeniu Belimo wkracza w nową erę zintegrowanego zarządzania energią cieplną i łączy to, co należy do siebie.
-
Belimo Energy Valve and Thermal Energy Meter Brochure
(pdf -
1,63 MB)
-
The Complete Product Range of Water Solutions
(pdf -
5,15 MB)
-
Energy Valve Application Guide
(pdf -
6,1 MB)
-
Zastosowania zaworu Belimo Energy Valve™ w instalacjach HVAC
Oto wybrane, najczęstsze zastosowania zaworów Belimo Energy Valve™. Po krótkim opisie każdego z zastosowań określono najczęstsze przyczyny małej efektywności lub wydajności instalacji. Wyjaśniono też, w jaki sposób zawór EV pomaga w rozwiązaniu tych problemów, a także przedstawiono tryby regulacji i ustawienia zalecane w celu uzyskania optymalnej wydajności.
Łączenie tego, co należy do siebie
Zintegrowane zarządzanie energią cieplną i jej rozliczanie.
Nowa gama zaworów Belimo Energy Valve™ i liczników ciepła integruje pomiary energii, sterowanie i rozliczanie energii za pomocą internetu rzeczy (IoT) w jednym urządzeniu. Oferuje bezproblemową i bezpośrednią integrację z systemem automatyki budynku (BMS) lub z platformami monitorującymi i monitorowaniem opartym na IoT, narzędziami do poprawy wydajności i danymi rozliczeniowymi. Połączenie funkcji wydajności pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze.
Asortyment
Zalety
Natychmiastowy pomiar i sterowanie za pomocą zaworu Belimo Energy Valve™
Zawór Belimo Energy Valve™ oferuje certyfikowany pomiar energii (MID) i przepływ niezależny od ciśnienia, efektywność energetyczną, regulację mocy oraz zarządzanie deltą T w jednym urządzeniu. Monitorowanie i natychmiastowa optymalizacja zużycia energii w celu uzyskania optymalnej wydajności systemu.
Zawsze odpowiednie natężenie przepływu wody
Idealny komfort w pomieszczeniach dzięki prawidłowej ilości wody, nawet przy zmiennej różnicy ciśnień i przy pracy z częściowym obciążeniem.
Ciągła regulacja mocy
Stały pomiar temperatury i przepływu objętościowego w celu dokładnej regulacji mocy.
Zarządzanie deltą T
Ciągły pomiar rozkładu temperatury i porównanie z wartością graniczną ustanowioną dla danego systemu. Jeśli temperatura spadnie poniżej wartości granicznej, zawór Belimo Energy Valve™ automatycznie dostosowuje natężenie przepływu tak, aby ilość użytej wody odpowiadała rzeczywistej potrzebie uzyskania żądanej mocy.
Oszczędność czasu podczas projektowania
Nieskomplikowana konstrukcja zaworów pozwala na łatwiejsze i szybsze projektowanie.
Mniejsza pracochłonność montażu
Dzięki rozwiązaniu typu „wszystko w jednym” można obniżyć koszty oraz przyspieszyć wykonywanie prac. Nie jest konieczna skomplikowana kompensacja hydrauliczna.
Efektywne energetycznie
Szczelne zamknięcie regulacyjnego zaworu kulowego zapobiega wewnętrznym przeciekom, a tym samym stratom energii przy braku obciążenia. Zintegrowany układ logiczny zapobiega wystąpieniu zjawiska niskiej wartości delta T i zapewnia maksymalny komfort przy jak najniższym zużyciu energii.
Elastyczność stosowania
Łatwość ustawiania maksymalnego przepływu
Niezawodne, certyfikowane pomiary umożliwiające rozliczenia oparte na IoT
Liczniki ciepła Belimo™ są certyfikowane zgodnie z normą EN 1434/MID oraz przystosowane do zdalnego rozliczania w oparciu o IoT. Opatentowane przez Belimo automatyczne monitorowanie i kompensacja stężenia glikolu zapewniają utrzymanie dokładności pomiaru nawet w warunkach zmian stężenia.
-
Overcoming the Glycol Measurement Challenge
(pdf -
546 KB)
Wspierane cyfrowo projektowanie i rozruch projektu
Aplikacje i narzędzia internetowe wspierają proces projektowania, co sprawia, że rozruch jest szybki i prosty. Prawdziwie cyfrowe podejście i pełna przejrzystość danych dotyczących zużycia energii użytkowników końcowych ułatwiają życie.
Zawór Belimo Energy Valve™ i licznik ciepła z interfejsem komunikacji bliskiego zasięgu (NFC) umożliwiają sprawną konfigurację i konserwację bezpośrednio ze smartfona. Aplikacja Belimo Assistant wspiera intuicyjną konfigurację urządzeń i rejestrowanie wartości rozruchowych. Kluczowe wskaźniki wydajności, które pozwalają na określenie „stanu zdrowia” urządzenia, zapewniają jego niezawodną obsługę. Liczne parametry diagnostyczne pokazują sposób, w jaki urządzenie współdziała z systemem podczas obsługi. W przypadku konieczności serwisowania można szybko sporządzić analizę błędów.
Idealna integracja danych pomiarowych
Idealna i bezpośrednia integracja z systemem automatyki budynku oraz wyposażenie do monitorowania i rozliczania energii w oparciu o IoT. Integracja danych dotyczących energii nigdy nie była łatwiejsza. Jedno urządzenie dostarcza wszystkich informacji potrzebnych do poprawy wydajności energetycznej Twojego systemu.
Doskonała łączność
Zawór Belimo Energy Valve™ posiada wszystkie powszechnie stosowane protokoły komunikacyjne automatyki budynku.
Power over Ethernet (PoE)
Możliwość zasilania poprzez sieć Ethernet – PoE – umożliwia jednoczesne zasilanie urządzenia i przesyłanie danych za pomocą kabla Ethernet. Upraszcza to instalację, pozwala uniknąć błędów w okablowaniu i eliminuje konieczność stosowania lokalnego źródła zasilania.
Bezpośrednia integracja z platformami IoT
Produkty firmy Belimo gotowe do integracji z IoT umożliwiają podłączenie urządzeń obiektowych bezpośrednio do nowoczesnych platform IoT w budynku. Teraz możesz wykorzystać możliwości cyfrowego ekosystemu sieciowego.
Inteligentny zawór Belimo Energy Valve™ połączony z chmurą Belimo Cloud
Uproszczone rozliczanie energii
Zawór Belimo Energy Valve™ i liczniki ciepła są gotowe do zdalnego rozliczania opartego na IoT. Upoważnieni użytkownicy mogą uzyskać dostęp do danych za pośrednictwem interfejsu w chmurze.
Optymalizacja wartości delta T i przepływu
Oparta na chmurze analiza zapewnia ustawienia delty T zalecane przez ekspertów Belimo dla sprawnej eksploatacji. Poprawie ulegają wydajność i stabilność instalacji.
Dożywotni dostęp do danych
W chmurze Belimo Cloud przechowywane są pełne dane o użyciu zaworu Belimo Energy Valve™. Baza danych online stanowi podstawę dla zoptymalizowania eksploatacji w przyszłości.
Wsparcie techniczne online
Dział wsparcia Belimo pomaga przy rozruchu i optymalnej regulacji Belimo Energy Valve™ we wszystkich fazach eksploatacji. Nasi eksperci pomagają w rozwiązywaniu problemów technicznych.
Aktualizacje oprogramowania
Serwis Belimo Cloud regularnie dostarcza użytkownikom aktualizacje oprogramowania. Pobieranie online sprawia, że aktualizacje są tak łatwe jak nigdy dotąd.
Przedłużona gwarancja
5-letnia gwarancja zostaje przedłużona do 7 lat przy połączeniu z chmurą Belimo Cloud.
Raporty wydajności
Raportowanie Belimo Cloud zapewnia pełny przegląd aktualnych i historycznych danych eksploatacyjnych, takich jak przepływ, zużycie energii, zapotrzebowanie na moc i delta T, a także przegląd ostrzeżeń eksploatacyjnych lub błędów, które mogą mieć wpływ na sprawność.
Wielofunkcyjne i uniwersalne rozwiązanie
Wykonywanie pomiarów
Zintegrowane czujniki do pomiaru rozkładu temperatury, przepływu (w tym również kompensacji zawartości glikolu), a tym samym mocy.
Sterowanie
Sterowanie położeniem zaworów, przepływem lub mocą, aby doskonale sterować wymiennikiem ciepła.
Kompensacja
Zawór Belimo Energy Valve™ zawsze zapewnia wykorzystanie właściwej ilości wody – nawet w przypadku zmian ciśnienia różnicowego i przy obsłudze z częściowym obciążeniem.
Odcinanie
Zasilanie energią do strefy można całkowicie odciąć. Brak wycieków dzięki szczelnemu zaworowi regulacyjnemu, który nie przepuszcza pęcherzyków powietrza.
Monitorowanie energii
Potencjał optymalizacji można zidentyfikować poprzez rejestrowanie wszystkich danych systemowych.
Rozliczenia
Gotowość do rozliczania dzierżawców za pośrednictwem usługi IoT.
Modułowa konstrukcja dla szybkiej wymiany liczników
Licznik ciepła składa się z modułu czujnika (dolna część) z podłączonymi czujnikami temperatury, w którym znajduje się jednostka obliczeniowa i system pomiarowy oraz modułu logicznego (górna część), który łączy licznik ciepła z zasilaniem i zapewnia interfejs komunikacyjny szyny i NFC.
Moduł czujnika jest dostępny jako część zamienna, a w niektórych krajach musi być okresowo wymieniany zgodnie z przepisami krajowymi. W tym celu można oddzielić moduł logiczny (pozostawiając wszystkie kable podłączone) i w prosty sposób wymienić dolny moduł czujnika. Następnie moduł logiczny można ponownie przypiąć. Nie ma potrzeby ponownego podłączania kabli lub ponownej integracji licznika z systemem. Bardzo duża oszczędność czasu!
- Zalety dla klientów
-
Customer advantages
Energy Valve with TEM - Historie sukcesu
Wykonawcy generalni / inwestorzy
Największy nacisk kładziesz na rentowności budynków. Uwzględnia ona nie tylko koszty inwestycji, ale także koszty powstające w trakcie bieżącej pracy / serwisowania. Zrównoważony rozwój i transparentność kosztów ma dla Ciebie duże znaczenie. Belimo Energy Valve™ to:
- Jakość potwierdzona 40-letnim doświadczeniem.
- Oszczędność energii i zwiększenie komfortu w pomieszczeniu poprzez zapewnienie odpowiedniego przepływu wody przy zmianach różnicy ciśnień oraz podczas pracy w warunkach częściowego obciążenia.
- Opcjonalna funkcja bezpieczeństwa gwarantująca bezpieczeństwo instalacji
- Dokładny pomiar przepływu wody i mieszanin wody i glikolu we wszystkich zastosowaniach HVAC. Nie ma potrzeby przeprowadzania ręcznej kalibracji.
- Zintegrowany układ logiczny, który zapobiega wystąpieniu zjawiska niskiej wartości delta T i zapewnia maksymalny komfort przy jak najniższym zużyciu energii.
Projektanci
Twoje główne zadanie to projektowanie instalacji HVAC. Stale poszukujesz nowych, innowacyjnych sposobów oszczędzania energii i zapewniania lepszych warunków w pomieszczeniach. W pracy stosujesz najnowocześniejsze metody, a przy projektowaniu wykorzystujesz dane otrzymane od dostawców/producentów. Belimo Energy Valve™ to:
- Łatwiejsze i szybsze projektowanie dzięki nieskomplikowanej konstrukcji zaworu
- Automatyczna, ciągła kompensacja hydrauliczna przy każdym obciążeniu
- Łatwe dostosowanie do zmian mocy
- Specjalnie skoordynowane narzędzia do projektowania oraz dokumentacja ułatwiające codzienną pracę
Integratorzy systemów
Twoim zadaniem jest projektowanie systemów automatyki budynków i optymalne integrowanie urządzeń obiektowych. Twoim celem jest zmniejszenie złożoności i zapewnienie przejrzystości, aby umożliwić ciągle optymalizowanie instalacji budynkowych. Belimo Energy Valve™ to:
- Swobodny wybór sposobu sterowania (BACnet, Modbus, szyna MP lub sygnał analogowy)
- Optymalizacja energetyczna dzięki przejrzystości danych
- Opcjonalne połączenie z Belimo Cloud
- Kontrola działania w czasie rzeczywistym
Instalatorzy / inżynierowie zakładowi
Zajmujesz się montażem instalacji HVAC w obiektach. Aby wykonać swoją pracę, potrzebujesz właściwych produktów we właściwym czasie i miejscu. Łatwy montaż i specjalistyczna pomoc pomogą Ci dotrzymywać napiętych terminów. Belimo Energy Valve™ to:
- Rozwiązanie typu „wszystko w jednym” pozwalające obniżyć koszty oraz przyspieszyć wykonywanie prac.
- Brak konieczności wykonywania skomplikowanej kompensacji hydraulicznej
- Łatwy rozruch w jedynie kilku krokach za pomocą intuicyjnego asystenta rozruchu
- Dokładny i powtarzalny pomiar przepływu wody i mieszanin wody i glikolu eliminuje potrzebę przeprowadzania ręcznej kalibracji
- Zintegrowany układ logiczny, który zapobiega wystąpieniu zjawiska niskiej wartości delta T i zapewnia maksymalny komfort przy jak najniższym zużyciu energii.
Właściciele budynków
Poprawa komfortu i ograniczenie zużycia energii, a także umożliwienie łatwej rozbudowy i modernizacji obiektu są dla Ciebie codziennym wyzwaniem. Głównym przedmiotem Twojego zainteresowania jest optymalizacja posiadanych instalacji HVAC przy jak najmniejszych nakładach pracy i kosztach. Belimo Energy Valve™ to:
- Oszczędność energii dzięki automatycznej, ciągłej kompensacji hydraulicznej
- Wyższy komfort w pomieszczeniach dzięki prawidłowej ilości wody przy zmiennej różnicy ciśnień i przy pracy z częściowym obciążeniem
- Wykonując proste czynności adaptacyjne, można dostosować zawór do innych parametrów pracy, co umożliwia łatwą przebudowę całego obiektu.
- Opcjonalna funkcja bezpieczeństwa gwarantująca bezpieczeństwo instalacji
- Dokładny i powtarzalny pomiar przepływu wody i mieszanin wody i glikolu we wszystkich zastosowaniach HVAC. Nie ma potrzeby przeprowadzania ręcznej kalibracji.
- Opcjonalnie zmierzoną zawartość glikolu można wyprowadzić do monitorowania.
- Zintegrowany układ logiczny, który zapobiega wystąpieniu zjawiska niskiej wartości delta T i zapewnia maksymalny komfort przy jak najniższym zużyciu energii.
Zarządcy/konserwatorzy obiektów
Do Twoich codziennych zadań należy między innymi zarządzanie budynkami oraz obsługiwanie ich wyposażenia technicznego. Poszukujesz rozwiązań zapewniających komfort w pomieszczeniach i optymalizujących działanie systemu. Cenisz proste i przejrzyste systemy oraz, w razie potrzeby, szybką dostawę części zamiennych i wsparcie techniczne dostępne w każdej chwili. Belimo Energy Valve™ to:
- Oszczędność energii dzięki automatycznej, ciągłej kompensacji hydraulicznej
- Wyższy komfort w pomieszczeniach dzięki prawidłowej ilości wody przy zmiennej różnicy ciśnień i przy pracy z częściowym obciążeniem
- Wysoka przejrzystość i sprawność dzięki monitorowaniu energii i instalacji.
- Opcjonalna funkcja bezpieczeństwa gwarantująca bezpieczeństwo instalacji
- Dokładny i powtarzalny pomiar przepływu wody i mieszanin wody i glikolu we wszystkich zastosowaniach HVAC. Nie ma potrzeby przeprowadzania ręcznej kalibracji.
- Opcje optymalizacji podczas eksploatacji.
- Najwyższy poziom komfortu przy minimalnych kosztach eksploatacji przez cały okres użytkowania
OEM
W swoich produktach wykorzystujesz komponenty pochodzące od wybranych dostawców. Zawsze szukasz najlepszego stosunku jakości do ceny. Wysoka jakość i wyjątkowe funkcje dostosowane do Twojego zastosowania tworzą wartość dodaną i pozwalają wyróżnić się wśród konkurentów. Kompetentną pomoc techniczną oraz nieskomplikowane zawieranie transakcji traktujesz jako rzecz oczywistą. Urządzenia Belimo do pomieszczeń to:
Energy Valve with TEM
Wykonawcy generalni / inwestorzy
Największy nacisk kładziesz na rentowność budynków. Uwzględnia ona nie tylko koszty inwestycji, ale także koszty powstające w trakcie bieżącej pracy / serwisowania. Zrównoważony rozwój i transparentność kosztów mają dla Ciebie duże znaczenie. Belimo Energy Valve™ to:
- Jakość potwierdzona 40-letnim doświadczeniem.
- Oszczędność energii i zwiększenie komfortu w pomieszczeniu poprzez zapewnienie odpowiedniego przepływu wody przy zmianach różnicy ciśnień oraz podczas pracy w warunkach częściowego obciążenia.
- Opcjonalna funkcja bezpieczeństwa gwarantująca bezpieczeństwo instalacji
- Dokładny pomiar przepływu wody i mieszanin wody i glikolu we wszystkich zastosowaniach HVAC. Nie ma potrzeby przeprowadzania ręcznej kalibracji.
- Zintegrowany układ logiczny, który zapobiega wystąpieniu zjawiska niskiej wartości delta T i zapewnia maksymalny komfort przy jak najniższym zużyciu energii.
Projektanci
Twoje główne zadanie to projektowanie instalacji HVAC. Stale poszukujesz nowych, innowacyjnych sposobów oszczędzania energii i zapewniania lepszego klimatu w pomieszczeniach. W pracy stosujesz najnowocześniejsze metody, a przy projektowaniu wykorzystujesz dane otrzymane od dostawców/producentów. Belimo Energy Valve™ to:
- Mniejszy wysiłek i oszczędność czasu dzięki kompleksowemu rozwiązaniu
- Ograniczenie nakładów na planowanie dzięki prostemu doborowi zaworu
- Identyfikowalna weryfikacja i rejestracja (raport z rozruchu)
- Automatyczna, ciągła kompensacja hydrauliczna przy każdym obciążeniu
- Łatwe dostosowanie do zmian mocy
Integratorzy systemów
Twoim zadaniem jest projektowanie systemów automatyki budynków i optymalne integrowanie urządzeń obiektowych. Twoim celem jest zmniejszenie złożoności i zapewnienie przejrzystości, aby umożliwić ciągłe optymalizowanie instalacji budynkowych. Belimo Energy Valve™ to:
- Rozliczenia i sterowanie w jednym urządzeniu
- Prostota i oszczędność czasu podczas rozruchu i konfiguracji
- Swobodny wybór sygnału nastawczego (BACnet, Modbus, szyna MP, szyna M lub sygnał analogowy)
- Optymalizacja energetyczna dzięki przejrzystości danych
- Uproszczona instalacja dzięki PoE (Power over Ethernet), ponieważ lokalne zasilanie nie jest wymagane
- Zgodność z europejskimi wymogami normy EN 1434 i dyrektywy MID
- Zintegrowany serwer internetowy w celu bezpośredniego dostępu do danych i opcji ustawień
- Jedna aplikacja na smartfona do wszystkich zadań: rozruchu, konfiguracji, diagnostyki i monitorowania
- Intuicyjny asystent uruchamiania na potrzeby rozruchu i rejestrowania licznika ciepła
Instalatorzy / inżynierowie zakładowi
Zajmujesz się montażem instalacji HVAC w obiektach. Aby wykonać swoją pracę, potrzebujesz właściwych produktów we właściwym czasie i miejscu. Łatwy montaż i specjalistyczna pomoc pomogą Ci dotrzymywać napiętych terminów. Belimo Energy Valve™ to:
- Redukcja kosztów i oszczędność czasu dzięki kompleksowemu rozwiązaniu
- Nie jest konieczna skomplikowana kompensacja hydrauliczna
- Łatwe rejestrowanie zatwierdzonego licznika ciepła podczas rozruchu za pomocą aplikacji Assistant App
- Automatyczne tworzenie raportu z rozruchu pomiarowego dostępnego online
- Zgodność z europejskimi wymogami normy EN 1434 i dyrektywy MID
- Zintegrowany serwer internetowy w celu bezpośredniego dostępu do danych i opcji ustawień
- Jedna aplikacja na smartfona do wszystkich zadań: rozruchu, konfiguracji, diagnostyki i monitorowania
- Intuicyjny asystent uruchamiania na potrzeby rozruchu i rejestrowania licznika ciepła
Właściciele budynków
Poprawa komfortu i ograniczenie zużycia energii, a także umożliwienie łatwej rozbudowy i modernizacji obiektu są dla Ciebie codziennym wyzwaniem. Głównym przedmiotem Twojego zainteresowania jest optymalizacja posiadanych instalacji HVAC przy jak najmniejszych nakładach pracy i kosztach. Belimo Energy Valve™ to:
- Certyfikowane i identyfikowalne pomiary i rejestrowanie danych dotyczących energii, gotowe do rozliczania najemców
- Otwarty dostęp do danych zapewnia elastyczność w wyborze dostawcy usług energetycznych (np. do celów rozliczeń)
- Niskie koszty rozruchu i obsługi, co przekłada się na optymalną ochronę inwestycji
- Przyszłościowe i przejrzyste rozwiązanie dzięki bezpośredniemu połączeniu z internetem
Zarządcy/konserwatorzy obiektów
Do Twoich codziennych zadań należy między innymi zarządzanie budynkami oraz obsługiwanie ich wyposażenia technicznego. Poszukujesz rozwiązań zapewniających komfort w pomieszczeniach i optymalizujących działanie systemu. Cenisz proste i przejrzyste systemy oraz, w razie potrzeby, szybką dostawę części zamiennych i wsparcie techniczne dostępne w każdej chwili. Belimo Energy Valve™ to:
- Najwyższy poziom komfortu przy minimalnych kosztach eksploatacji przez cały okres użytkowania
- Sterowanie niezależne od ciśnienia eliminuje potrzebę regularnej kompensacji hydraulicznej
- Zintegrowany pomiar i kompensacja, a w przypadku urządzeń MID alarm stężenia glikolu, gwarantują bezpieczeństwo systemu i zapewniają dokładne wartości pomiarowe
- Identyfikowalna weryfikacja i rejestrowanie danych związanych z rozliczeniami
- Wysoka przejrzystość i sprawność dzięki monitorowaniu energii i systemu za pomocą Chmury Belimo
- Łatwa wymiana sprzętu podlegającego kalibracji
Dostawca usług pomiarowych
Jako dostawca usług pomiarowych gwarantujesz prawidłowy i dokładny pomiar energii cieplnej oraz rejestrację i fakturowanie danych dotyczących zużycia. Belimo Energy Valve™ to:
- Rozruch sterowany za pomocą aplikacji, automatyczne tworzenie formalnego raportu z rozruchu
- Dane pomiarowe z certyfikowanego przez MID licznika energii mogą być wykorzystane bezpośrednio do rozliczeń z najemcami
- Łatwe połączenie z innymi interfejsami w chmurze
- Łatwe rejestrowanie i przetwarzanie danych
- Bezproblemowa integracja z otwartymi platformami pomiarowymi lub rozliczeniowymi
- Zgodność z europejskimi wymogami normy EN 1434 i dyrektywy MID
- Zintegrowany serwer internetowy w celu bezpośredniego dostępu do danych i opcji ustawień
- Jedna aplikacja na smartfona do wszystkich zadań: rozruchu, konfiguracji, diagnostyki i monitorowania
- Intuicyjny asystent uruchamiania na potrzeby rozruchu i rejestrowania licznika ciepła