Belimo Energy Valve™
- Belimo Energy Valve™
- Belimo Energy Valve™ with Thermal Energy Meter
Risparmio di energia visibile
La Belimo Energy Valve™ fornisce un controllo della portata indipendente dalla pressione e un monitoraggio trasparente dei sistemi di riscaldamento o raffreddamento. In questo modo si garantisce che non venga azionata con una differenza di temperatura troppo bassa (Delta T). Con la misura, il calcolo e la visualizzazione dei dati importanti dell'impianto e con i rapporti sulle prestazioni forniti da Belimo, il funzionamento efficiente dell'impianto è garantito per l'intera durata di vita. La Belimo Energy Valve™ può essere collegata al Belimo Cloud, fornendo un facile accesso ai dati e ai rapporti:- sempre e ovunque.
-
Energy Valve Brochure
(pdf -
1,56 MB)
-
Energy Valve Application Guide
(pdf -
6,1 MB)
-
The Complete Product Range of Water Solutions
(pdf -
5,15 MB)
La Belimo Energy Valve™ in applicazioni HVAC
Questa è una selezione di comuni applicazioni HVAC in cui viene utilizzata la Belimo Energy Valve™. Dopo una breve descrizione di ogni applicazione, vengono identificate le cause comuni di basse performance o scarsa efficienza. Esiste una spiegazione di come l'EV affronta questi problemi e quali modalità e impostazioni di controllo sono raccomandate per ottenere prestazioni ottimali.
Una soluzione completa ottimizzata – ora in cloud.
Energia sotto controllo
La Belimo Energy Valve™ è un dispositivo IoT, cioè una valvola intelligente indipendente dalla pressione che può essere collegata al Belimo Cloud. Funzioni uniche come Delta-T manager o la possibilità del controllo di potenza diretto forniscono trasparenza, aumentano l'efficienza e riducono i costi. La Belimo Energy Valve™ è una valvola di regolazione a sfera a 2 o 3-vie con misuratore di portata, due sensori di temperatura e un attuatore con logica integrata.
Gamma dei prodotti
L'intelligente Belimo Energy Valve™ con collegamento al Belimo Cloud
Ottimizzazione del Delta T e dei valori di portata
Gli esperti Belimo sono a disposizione per una valutazione via cloud dei parametri del Delta-T manager. Le performance e la stabilità del sistema vengono migliorate.
Accesso ai dati storici
Il Belimo Cloud memorizza i dati di utilizzo della Belimo Energy Valve™. Il database online fornisce quindi la base per ottimizzare tutte le operazioni future.
Assistenza tecnica online
Belimo fornisce assistenza per il commissioning e la regolazione ottimale della Belimo Energy Valve™ in tutte le fasi operative. I nostri esperti sono a disposizione per risolvere i problemi tecnici.
Aggiornamenti software
Il Belimo Cloud Service fornisce regolarmente agli utenti aggiornamenti software. I download online rendono gli aggiornamenti facili come mai prima d'ora.
Garanzia estesa
La garanzia di 5 anni è aumentata a 7 anni con il collegamento al Belimo Cloud.
Report sulle prestazioni
Il servizio di report del Belimo Cloud fornisce una panoramica completa dei dati prestazionali attuali e passati come portata, consumo energetico, richieste di potenza e delta-T, nonché una panoramica degli allarmi o degli errori che potrebbero avere un impatto sull'efficienza.
Idronica moderna con portata costante
I sistemi di riscaldamento e raffreddamento ottimizzati dal punto di vista energetico stanno diventando sempre più importanti per garantire un'elevata efficienza energetica complessiva degli edifici.
Sempre la quantità d'acqua corretta
Comfort dell'ambiente ideale assicurando la corretta quantità d'acqua, anche con variazioni di pressione differenziale e con funzionamento a carico parziale.
Controllo di potenza continuo
Misurazione costante della temperatura e della portata volumetrica per un controllo accurato della potenza
Progettazione rapida
Riduzione della difficoltà di progettazione grazie alla selezione facile delle valvole.
Meno lavoro di installazione
Riduzione dei costi e risparmio di tempo grazie alla soluzione completa. Nessuna necessità di un complesso bilanciamento idronico.
Ad alta efficienza energetica
La valvola di regolazione a sfera con chiusura a tenuta impedisce il trafilamento e, di conseguenza, il consumo involontario a carico zero in posizione di chiusura. La logica integrata impedisce il verificarsi della sindrome del "basso delta T" e garantisce il massimo comfort con il minor consumo energetico possibile.
Flessibile
Facile impostazione della portata massima.
Gestione e fatturazione dell'energia termica più facile che mai
L'unità del contabilizzatore di energia termica certificato (Thermal Energy Meter™) Belimo e la rinnovata Belimo Energy Valve™ permettono una gestione trasparente dell'energia termica. I due mondi del "controllo dell'energia" e della "misurazione e fatturazione certificate dell'energia" vengono ora riuniti. Misurano con precisione e monitorano i flussi termici e il consumo energetico nei sistemi di riscaldamento e raffreddamento con una contabilizzazione dei costi diretta basata sull'IoT utilizzando un unico dispositivo. I nuovi contabilizzatori di energia termica con approvazione MID assicurano un'accuratezza e affidabilità elevate, consentendo una fatturazione facile ed efficiente. Ma la misurazione affidabile è solo l'inizio. La Belimo Energy Valve™ controlla istantaneamente il flusso termico e ottimizza la fornitura di energia all'utente. Con questa importante combinazione Belimo sta entrando in una nuova era di gestione integrata dell'energia termica e sta riunendo ciò che deve stare insieme.
-
Belimo Energy Valve and Thermal Energy Meter Brochure
(pdf -
1,63 MB)
-
The Complete Product Range of Water Solutions
(pdf -
5,15 MB)
-
Energy Valve Application Guide
(pdf -
6,1 MB)
-
La Belimo Energy Valve™ in applicazioni HVAC
Questa è una selezione di comuni applicazioni HVAC in cui viene utilizzata la Belimo Energy Valve™. Dopo una breve descrizione di ogni applicazione, vengono identificate le cause comuni di basse performance o scarsa efficienza. Esiste una spiegazione di come l'EV affronta questi problemi e quali modalità e impostazioni di controllo sono raccomandate per ottenere prestazioni ottimali.
Riunire ciò che deve stare insieme
Gestione dell'energia termica e fatturazione integrate.
La nuova gamma di Belimo Energy Valve™ e di contabilizzatori di energia termica (Thermal Energy Meter) integra la misurazione dell'energia, il controllo dell'energia e la fatturazione IoT in un'unità. Offre un'integrazione diretta e senza soluzione di continuità al sistema di gestione dell'edificio o alle piattaforme di monitoraggio basate sull'IoT, con monitoraggio basato su IoT, strumenti di miglioramento delle prestazioni e dati di fatturazione. Riunendo le caratteristiche di performance per farvi risparmiare tempo e denaro.
Gamma dei prodotti
Vantaggi
Misurazione e controllo all'istante con la Belimo Energy Valve™
La Belimo Energy Valve™ offre una misurazione certificata dell'energia (MID) e una portata indipendente dalla pressione, efficienza energetica, controllo di potenza e gestione del delta T in un'unica unità. Monitorare e ottimizzare istantaneamente il consumo energetico per una prestazione ottimale del sistema.
Sempre la quantità d'acqua corretta
Comfort dell'ambiente ideale assicurando la corretta quantità d'acqua, anche con variazioni di pressione differenziale e con funzionamento a carico parziale.
Controllo di potenza continuo
Misurazione costante della temperatura e della portata per un controllo accurato della potenza.
Gestione del delta-T
Misurazione continua del delta T e confronto con il valore limite impostato per il sistema specifico. Se la temperatura scende al di sotto del valore limite, la Belimo Energy Valve™ regola automaticamente la portata in modo da utilizzare solo la quantità di acqua effettivamente necessaria per raggiungere la potenza desiderata.
Progettazione rapida
Riduzione della difficoltà di progettazione grazie alla selezione facile delle valvole.
Meno lavoro di installazione
Riduzione dei costi e risparmio di tempo grazie alla soluzione completa. Nessuna necessità di un complesso bilanciamento idronico.
Ad alta efficienza energetica
La valvola di regolazione a sfera con chiusura a tenuta impedisce il trafilamento e, di conseguenza, il consumo involontario a carico zero in posizione di chiusura. La logica integrata impedisce il verificarsi della sindrome del "basso delta T" e garantisce il massimo comfort con il minor consumo energetico possibile.
Flessibile
Facile impostazione della portata massima.
Misurazione certificata affidabile che consente la fatturazione basata su IoT
I contabilizzatori di energia termica (Thermal Energy Meter™) Belimo sono certificati secondo EN 1434/MID e sono equipaggiati per una fatturazione remota basata su IoT. La funzione brevettata di monitoraggio e compensazione automatici del glicole Belimo assicurano che la misurazione sia sempre accurata, anche se le concentrazioni di glicole cambiano.
-
Overcoming the Glycol Measurement Challenge
(pdf -
546 KB)
Progettazione e commissioning del progetto con supporto digitale
App e strumenti web supportano il processo di progettazione e offrono un commissioning rapido e semplice a portata di mano. Un approccio veramente digitale e la piena trasparenza sui dati energetici degli utenti finali semplificano la vita.
La Belimo Energy Valve™ e il contabilizzatore di energia termica (Thermal Energy Meter™) con interfaccia NFC (Near Field Communication) permettono una facile configurazione e manutenzione direttamente da uno smartphone. La Belimo Assistant App, consente di configurare le unità in modo intuitivo e di registrare i valori di commissioning. Gli indicatori essenziali di prestazione, che rendono facile determinare lo "stato di salute" dell'unità, assicurano un funzionamento affidabile. Numerosi parametri diagnostici mostrano come l'unità interagisce con il sistema durante il funzionamento. Se è necessaria la manutenzione, è possibile redigere rapidamente un'analisi dei guasti.
Integrazione perfetta di dati di misurazione
Integrazione diretta e senza soluzione di continuità con il sistema di gestione dell'edificio e attrezzata per il monitoraggio e la fatturazione dell'energia basati su IoT. L'integrazione dei dati energetici non è mai stata così facile. Un'unità fornisce tutte le informazioni necessarie per migliorare le prestazioni energetiche del vostro sistema.
Connettività eccellente
La Belimo Energy Valve™ è dotata di tutti i comuni protocolli di comunicazione di building automation.
Power over Ethernet (PoE)
PoE permette di alimentare l'unità e di trasmettere i dati simultaneamente attraverso un cavo Ethernet. Questo semplifica l'installazione, evita gli errori di cablaggio ed elimina la necessità di un'alimentazione locale.
Integrazione diretta nelle piattaforme IoT
I prodotti IoT-ready di Belimo permettono ai dispositivi di campo di essere collegati direttamente alle moderne piattaforme IoT degli edifici. Ora è possibile beneficiare delle possibilità di un ecosistema digitale in rete.
L'intelligente Belimo Energy Valve™ con collegamento al Belimo Cloud
Fatturazione semplificata dell'energia
La Belimo Energy Valve™ e i contabilizzatori di energia termica sono predisposti per una fatturazione remota basata su IoT. Gli utenti autorizzati possono accedere ai dati tramite un'interfaccia cloud.
Ottimizzazione del Delta T e dei valori di portata
Gli esperti Belimo sono a disposizione per una valutazione via cloud dei parametri del Delta-T manager. Le performance e la stabilità del sistema vengono migliorate.
Accesso ai dati storici
Il Belimo Cloud memorizza i dati di utilizzo della Belimo Energy Valve™. Il database online fornisce quindi la base per ottimizzare tutte le operazioni future.
Assistenza tecnica online
Belimo fornisce assistenza per il commissioning e la regolazione ottimale della Belimo Energy Valve™ in tutte le fasi operative. I nostri esperti sono a disposizione per risolvere i problemi tecnici.
Aggiornamenti software
Il Belimo Cloud Service fornisce regolarmente agli utenti aggiornamenti software. I download online rendono gli aggiornamenti facili come mai prima d'ora.
Garanzia estesa
La garanzia di 5 anni è aumentata a 7 anni con il collegamento al Belimo Cloud.
Report sulle prestazioni
Il servizio di report del Belimo Cloud fornisce una panoramica completa dei dati prestazionali attuali e passati come portata, consumo energetico, richieste di potenza e delta-T, nonché una panoramica degli allarmi o degli errori che potrebbero avere un impatto sull'efficienza.
La soluzione multifunzione all-in-one
Misurazione
Sensori integrati per misurare la differenza di temperatura, la portata (compresa la compensazione del contenuto di glicole) e quindi la potenza.
Comando
Controllo della posizione della valvola, della portata o della potenza per controllare perfettamente lo scambiatore di calore.
Bilanciamento
La Belimo Energy Valve™ assicura che venga sempre usato il contenuto d'acqua corretto – anche in caso di variazioni di pressione differenziale e di funzionamento a carico parziale.
Isolamento
La fornitura di energia a una zona può essere completamente interrotta. Nessun trafilamento grazie alla valvola di regolazione con chiusura a tenuta.
Monitoraggio energetico
Il potenziale di ottimizzazione può essere identificato registrando tutti i dati del sistema.
Fatturazione
Predisposta per fatturazione agli inquilini basata su IoT.
Costruzione modulare per un cambio rapido del contatore
Il contabilizzatore di energia termica (Thermal Energy Meter™) è composto da un modulo sensore (parte inferiore) con sensori di temperatura collegati, che ospita l'unità di calcolo e il sistema di misurazione, e un modulo logico (parte superiore), che collega il Thermal Energy Meter all'alimentazione elettrica e fornisce l'interfaccia di comunicazione bus e NFC.
Il modulo sensore è disponibile come pezzo di ricambio e, in alcuni paesi, deve essere sostituito periodicamente secondo le normative nazionali. Per fare questo, il modulo logico può essere separato (lasciando tutti i cavi collegati) e il modulo sensore inferiore può essere facilmente scambiato. In seguito il modulo logico viene semplicemente reinnestato. Non c'è bisogno di ricollegare i cavi o di reintegrare il contatore nel sistema. Un risparmio di tempo molto significativo!
- Vantaggi per i clienti
-
Customer advantages
Energy Valve with TEM - Storie di successo
General contractor / investitori
La vostra attenzione si concentra sulla redditività degli edifici. Ciò comprende non solo i costi di investimento, ma anche quelli di esercizio e di manutenzione. La sostenibilità e la trasparenza dei costi sono importanti per voi. La Belimo Energy Valve™ offre:
- Qualità controllata da oltre 40 anni
- Risparmio energetico e maggiore comfort dell'ambiente assicurando la corretta quantità d'acqua per variazioni di pressione differenziale e con funzionamento a carico parziale
- Affidabilità del sistema garantita dalla funzione di sicurezza opzionale
- Misurazione accurata della portata di acqua e di soluzioni acqua-glicole in tutte le applicazioni HVAC. Non è richiesta una calibrazione manuale.
- La logica integrata impedisce il verificarsi della sindrome del "basso delta T" e garantisce il massimo comfort con il minor consumo energetico possibile.
Progettisti
La progettazione di sistemi HVAC è la vostra competenza principale. Siete costantemente alla ricerca di nuovi modi innovativi per risparmiare energia e migliorare il clima ambiente. Lavorate con i metodi più moderni e utilizzate i dati dei fornitori / produttori per la vostra progettazione. La Belimo Energy Valve™ offre:
- Una progettazione più rapida grazie alla facile selezione delle valvole
- Bilanciamento idronico automatico in ogni condizione di carico
- Parametrizzazioni facili in funzione delle variazioni dell'impianto
- Note di progettazione e documenti dedicati supportano il lavoro quotidiano
Integratori di sistemi
Il vostro compito è quello di progettare sistemi di gestione dell'edificio e di integrare in modo ottimale i dispositivi campo. Il vostro obiettivo è ridurre la complessità e garantire la trasparenza per l'ottimizzazione continua della tecnologia dell'edificio. La Belimo Energy Valve™ offre:
- Libera scelta di controllo (BACnet, Modbus, MP-Bus o segnale analogico)
- Ottimizzazione energetica attraverso la trasparenza dei dati
- Collegamento al Belimo Cloud opzionale
- Controllo operativo in tempo reale
Installatori / plant engineer
L'installazione dei prodotti HVAC è il vostro mestiere. Per svolgere il vostro lavoro, avete bisogno dei prodotti giusti al momento giusto sul posto. La facilità di montaggio e l'assistenza degli esperti vi consentono di rispettare i tempi stretti. La Belimo Energy Valve™ offre:
- Riduzione dei costi e dei tempi grazie a una soluzione completa
- Nessuna necessità di un complesso bilanciamento idronico
- Semplice messa in funzione in pochi passi con l'intuitivo start-up assistant
- La misurazione accurata e ripetibile della portata dell'acqua e di soluzioni acqua-glicole, elimina la necessità della calibrazione manuale.
- La logica integrata impedisce il verificarsi della sindrome del "basso Delta T" e garantisce il massimo comfort con il minor consumo energetico possibile.
Proprietari di immobili
Miglioramenti in termini di comfort e consumo energetico, così come semplici ampliamenti e aggiornamenti degli edifici sono per voi una sfida costante. L'ottimizzazione del vostro sistema HVAC con il minimo sforzo possibile e a costi ridotti è ciò che vi interessa maggiormente. La Belimo Energy Valve™ offre:
- Risparmi energetici grazie al bilanciamento idronico permanente e automatico
- Maggiore comfort dell'ambiente grazie alla corretta quantità d'acqua a prescindere dai valori della pressione differenziale anche a carichi parziali
- E' possibile fare semplici adattamenti per migliorare le performance, assicurando così anche una facile conversione dell'edificio.
- Affidabilità del sistema garantita dalla funzione di sicurezza opzionale
- Misurazione accurata e riproducibile della portata di acqua e miscele di acqua-glicole in tutte le applicazioni HVAC. Non è richiesta una calibrazione manuale.
- Opzionalmente, il contenuto di glicole misurato può essere fornito per il monitoraggio.
- La logica integrata impedisce il verificarsi della sindrome del "basso Delta T" e garantisce il massimo comfort con il minor consumo energetico possibile.
Gestori di impianti / Manutenzione degli edifici
La gestione, il controllo e l'esercizio di edifici e delle loro attrezzature tecniche fa parte delle vostre attività quotidiane. Siete alla ricerca di soluzioni per garantire il comfort dell'ambiente e ottimizzare il funzionamento degli impianti. Apprezzate sistemi semplici e trasparenti e, se necessario, la consegna rapida di parti di ricambio e un'assistenza disponibile in qualsiasi momento. La Belimo Energy Valve™ offre:
- Risparmi energetici grazie al bilanciamento idronico permanente e automatico
- Maggiore comfort dell'ambiente grazie alla corretta quantità d'acqua a prescindere dai valori della pressione differenziale anche a carichi parziali
- Elevata trasparenza ed efficienza attraverso il monitoraggio dell'energia e del sistema
- Affidabilità del sistema garantita dalla funzione di sicurezza opzionale
- Misurazione accurata e riproducibile della portata di acqua e miscele di acqua-glicole in tutte le applicazioni HVAC. Non è richiesta una calibrazione manuale.
- Opzioni di ottimizzazione durante il funzionamento
- Massimo comfort con costi di funzionamento minimi durante l'intero ciclo di vita
OEM
Nei vostri prodotti utilizzate componenti di fornitori selezionati. Siete sempre alla ricerca del miglior rapporto qualità-prezzo. L'alta qualità e le funzioni uniche, su misura per la vostra applicazione, aggiungono valore e vi permettono di distinguervi dalla concorrenza. Un supporto tecnico eccellente e transazioni commerciali semplici sono inoltre d'abitudine per voi. I dispositivi per ambienti Belimo offrono:
Energy Valve with TEM
General contractor / investitori
La vostra attenzione si concentra sulla redditività degli edifici. Ciò comprende non solo i costi di investimento, ma anche quelli di esercizio e di manutenzione. La sostenibilità e la trasparenza dei costi sono importanti per voi. La Belimo Energy Valve™ offre:
- Qualità controllata da oltre 40 anni
- Risparmio energetico e maggiore comfort dell'ambiente assicurando la corretta quantità d'acqua per variazioni di pressione differenziale e con funzionamento a carico parziale
- Affidabilità del sistema garantita dalla funzione di sicurezza opzionale
- Misurazione accurata della portata di acqua e di soluzioni acqua-glicole in tutte le applicazioni HVAC. Non è richiesta una calibrazione manuale.
- La logica integrata impedisce il verificarsi della sindrome del "basso delta T" e garantisce il massimo comfort con il minor consumo energetico possibile.
Consulenti di progettazione
La progettazione di sistemi HVAC è la vostra competenza principale. Siete costantemente alla ricerca di nuovi modi innovativi per risparmiare energia e migliorare il comfort ambiente. Lavorate con i metodi più moderni e utilizzate i dati dei fornitori / produttori per la vostra progettazione. La Belimo Energy Valve™ offre:
- Sforzo ridotto e risparmio di tempo grazie alla soluzione completa
- Una progettazione più rapida grazie alla facile selezione delle valvole
- Verifica e registrazione tracciabili (report di commissioning)
- Bilanciamento idronico automatico in ogni condizione di carico
- Parametrizzazioni facili in funzione delle variazioni dell'impianto
System integrators
Il vostro compito è quello di progettare sistemi di gestione dell'edificio e di integrare in modo ottimale i dispositivi campo. Il vostro obiettivo è ridurre la complessità e garantire la trasparenza per l'ottimizzazione continua della building technology. La Belimo Energy Valve™ offre:
- Fatturazione e controllo in un'unica unità
- Commissioning e configurazione semplici e veloci
- Libera scelta del segnale di posizionamento (BACnet, Modbus, MP-Bus, M-Bus o segnale analogico)
- Ottimizzazione energetica attraverso la trasparenza dei dati
- Installazione semplificata grazie a PoE (Power over Ethernet), dato che non è necessaria un'alimentazione elettrica locale
- I requisiti europei della norma EN 1434 e della direttiva MID sono soddisfatti
- Web server integrato per l'accesso diretto ai dati e alle opzioni di impostazione
- Un'unica app per smartphone per tutto: commissioning, configurazione, diagnosi e monitoraggio
- Assistente di avvio intuitivo per il commissioning e la registrazione del contabilizzatore di energia termica (Thermal Energy Meter™)
Installatori / plant engineer
L'installazione della building technology HVAC è il vostro mestiere. Per svolgere il vostro lavoro, avete bisogno dei prodotti giusti al momento giusto sul posto. La facilità di montaggio e l'assistenza degli esperti vi consentono di rispettare i tempi stretti. La Belimo Energy Valve™ offre:
- Riduzione dei costi e dei tempi grazie a una soluzione completa
- Nessuna necessità di un complicato bilanciamento idronico
- Facile registrazione del misuratore di energia approvato durante il commissioning con Assistant App
- Creazione automatica di un report di commissioning degli strumenti di misurazione, disponibile online
- I requisiti europei della norma EN 1434 e della direttiva MID sono soddisfatti
- Web server integrato per l'accesso diretto ai dati e alle opzioni di impostazione
- Un'unica app per smartphone per tutto: commissioning, configurazione, diagnosi e monitoraggio
- Assistente di avvio intuitivo per il commissioning e la registrazione del contabilizzatore di energia termica (Thermal Energy Meter™)
Proprietari di immobili
Miglioramenti in termini di comfort e consumo energetico, così come semplici ampliamenti e aggiornamenti degli edifici sono per voi una sfida costante. L'ottimizzazione del vostro impianto HVAC con il minimo sforzo possibile e a costi ridotti è ciò che vi interessa maggiormente. La Belimo Energy Valve™ offre:
- Misurazione e registrazione certificata e tracciabile dei dati energetici, predisposta per la fatturazione agli inquilini
- L'accesso aperto ai dati fornisce flessibilità nella scelta del fornitore di servizi energetici (ad es. per la fatturazione)
- Bassi costi di commissioning e operativi, che si traducono in una protezione ottimale dell'investimento
- A prova di futuro e trasparente grazie alla connessione diretta a Internet
Gestori di impianti / Manutenzione degli edifici
La gestione, il controllo e l'operatività degli edifici e delle loro attrezzature tecniche fa parte delle vostre attività quotidiane. Siete alla ricerca di soluzioni per garantire il comfort ambiente e ottimizzare il funzionamento degli impianti. Apprezzate sistemi semplici e trasparenti e, se necessario, la consegna rapida di parti di ricambio e un'assistenza disponibile in qualsiasi momento. La Belimo Energy Valve™ offre:
- Massimo comfort con costi di funzionamento minimi durante l'intero ciclo di vita
- Il controllo indipendente dalla pressione elimina la necessità di un regolare nuovo bilanciamento idronico
- La misurazione e la compensazione integrate del glicole, o nel caso di dispositivi MID un allarme, garantiscono la sicurezza del sistema e assicurano valori di misurazione accurati
- Verifica e registrazione tracciabili dei dati rilevanti per la fatturazione
- Elevata trasparenza ed efficienza grazie al monitoraggio dell'energia e del sistema con il Belimo Cloud
- Le attrezzature soggette a calibrazione possono essere sostituite facilmente
Fornitore di servizi di misurazione
Come fornitore di servizi di misurazione, vi assicurate che l'energia termica sia misurata correttamente e accuratamente e che i dati di consumo siano registrati e fatturati. La Belimo Energy Valve™ offre:
- Commissioning guidato da app, che crea automaticamente un report di commissioning formale
- I dati misurati dal contatore di energia certificato MID possono essere utilizzati direttamente per la fatturazione agli inquilini
- Facile collegamento ad altre interfacce cloud
- Facile registrazione ed elaborazione dei dati
- Integrazione perfetta in piattaforme di misurazione o fatturazione aperte
- I requisiti europei della norma EN 1434 e della direttiva MID sono soddisfatti
- Web server integrato per l'accesso diretto ai dati e alle opzioni di impostazione
- Un'unica app per smartphone per tutto: commissioning, configurazione, diagnosi e monitoraggio
- Assistente di avvio intuitivo per il commissioning e la registrazione del contabilizzatore di energia termica (Thermal Energy Meter™)