Centrala wentylacyjna (AHU)
Belimo Energy Valve™ in Air Handling Unit's (AHU)
Co to jest centrala wentylacyjna?
Centrala wentylacyjna to urządzenie stanowiące część instalacji wentylacyjnej lub klimatyzacyjnej, zapewniające obróbkę i cyrkulację powietrza.
Przeważnie jest wyposażona w:
- w przynajmniej jeden wentylator,
- nagrzewnice lub chłodnice,
- kasety lub komory filtracyjne,
- tłumiki akustyczne oraz
- przepustnice.
Centrale wentylacyjne są zazwyczaj podłączone do kanałów wentylacyjnych, którymi powietrza jest rozprowadzane po budynku oraz powraca do centrali wentylacyjnej. Do wymiennika ciepła w centrali wentylacyjnej jest doprowadzana woda z centralnej instalacji. Proces ten jest sterowany przez obwód regulacji regulatora DDC, który przy użyciu zaworu regulacyjnego dostosowuje przepływ wody przez wymiennik ciepła. Położenie zaworu jest regulowane przez siłownik sterowany sygnałem z regulatora DDC, utrzymującego żądaną temperaturę powietrza nawiewanego albo w pomieszczeniu.
Zamów nowy zawór Belimo Energy Valve™ już teraz
Dowiedz się, w jaki sposób Energy Valve może zwiększyć sprawność centrali wentylacyjnej

Problemy - Centrala wentylacyjna
Wiele central wentylacyjnych pracuje nieefektywnie, głównie z następujących powodów:
Dlaczego do centrali wentylacyjnej warto wybrać zawór Belimo Energy Valve™
Jeśli instalacja grzewcza lub chłodnicza jest użytkowana z nadmiernym przepływem wody, zwiększony przepływ nie przekłada się na większą moc grzewczą lub chłodniczą. W takie sytuacji maleje różnica temperatur między zasilaniem a powrotem. Zbyt mała różnica temperatur na wymienniku jest wyraźną oznaką, że pompy pracują z nadmierną prędkością a sprawność całej instalacji nie jest optymalna.


Zalety zaworu Belimo Energy Valve™
Kompensacja hydrauliczna realizowana przez Belimo Energy Valve™ zapewnia wykorzystanie właściwej ilości wody przy pracy z pełnym, jak i z częściowym obciążeniem.
- Dzięki kompensacji hydraulicznej zostaje wyeliminowany wzajemny wpływ zaworów.
- Regulacja mocy zapewnia stałą moc grzewczą lub chłodniczą.
- Funkcje monitorowania zintegrowane z zaworem EV zapewniają pełną przejrzystość informacji o instalacji (przepływ objętościowy, temperatury i moc chłodnicza/grzewcza) wraz z możliwością rejestrowania danych i opcjonalnego archiwizowania ich w Chmurze Belimo.
- Fizyczne regulowanie położenia zaworu pozwala na stałe optymalizowanie pracy pomp.
Zapobieganie zbyt małemu spadkowi temperatury na wymiennikach w celu zwiększenia efektywności energetycznej
Historia sukcesu: Belimo Energy Valve™ w spółdzielni mleczarskiej Land O'Lakes, Inc., Minnesota
Zawory Belimo Energy Valve odgrywają istotną w modernizacji obiektów należących do Land O' Lakes, Inc.
Dział ds. zrównoważonego rozwoju w Land O' Lakes, Inc. rozpoczął planowanie modernizacji obiektów, aby zwiększyć sprawność instalacji i zmniejszyć zużycie energii. Ze względu na wiek budynków nasiliły się trudności z chłodzeniem i utrzymywaniem żądanych temperatur nawiewu (zwłaszcza latem), dlatego szczególną uwagę poświęcono instalacjom HVAC. Dużą wagę przywiązano też do zapewnienia komfortu w pomieszczeniach.
Po dokładnym przeanalizowaniu rurociągów, zaworów i aparatury, stwierdzono że rozwiązanie problemów wymaga wprowadzenia różnorodnych udoskonaleń. Rozpoczęto poszukiwanie odpowiednich elementów instalacji, które zakończyło się wyborem zaworu Belimo Energy Valve™.