Inicio
  • Sitios web Belimo
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
    Deutsch

    Français

    English

    中文

    Português

    Español

    Español

    Français

    Italiano

    Nederlands

    Türkçe

    Polski

    Norsk

    Suomi

    Svenska

    English

    Magyar

    Eesti keel

    Русский

    Latviski

    Lietuvių

    български

    language.el_GR

    עִברִית

    Română

    Slovenščina

    Slovenský

    Srpski

    Mакедонски

    Hrvatski

    Shqiptare

    Srpski

  • Sitios web Belimo
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
  • DE FR EN 中文 PT ES ES FR IT NL TR PL NO FI SE EN HU ET RU LV LT BG EL HE RO SL SK SR MK HR SQ BA
Inicio
air-handling-unit-header


Climatizador (AHU)

  1. Inicio
  2. Belimo Energy Valve™ y medidor de energía térmica
  3. HVAC Applications

Belimo Energy Valve™ in Air Handling Unit's (AHU)

¿Qué es un climatizador (AHU)?

Una unidad manejadora de aire o climatizador (AHU) es una máquina utilizada para acondicionar y hacer circular el aire como parte de un sistema de calefacción, ventilación y acondicionamiento del aire.

Normalmente incluye

  • uno o más ventiladores,
  • intercambiadores de calor de calefacción o refrigeración,
  • armazones o cámaras de filtrado,
  • silenciadores y
  • compuertas.

Los climatizadores se conectan normalmente a un sistema de ventilación de conductos que distribuye el aire acondicionado a través del edificio y lo devuelve al AHU. El agua se suministra desde la planta central al AHU y pasa por un intercambiador de calor. Este proceso se controla mediante un bucle de control DDC que ajusta el caudal de agua que atraviesa el intercambiador de calor utilizando una válvula de control. El DDC modula la válvula y mantiene la temperatura deseada en un ambiente o al salir del AHU.

 

air-handling-unit-schematic


Pida ahora la nueva Belimo Energy Valve™

Conozca cómo la Energy Valve mejora su climatizador





Energy Valve
Compre ahora




Problemas comunes - Climatizador

Muchas AHU en el campo sufren un rendimiento deficiente, principalmente por los siguientes motivos:

Carga parcial

El cambio dinámico de los coeficientes de caudal de agua y de aire provoca desajustes, lo que a su vez tiene como resultado desbordamientos y un bajo delta T.

Rendimiento de la bobina

Las bobinas se degradan con el transcurso del tiempo. Sin un mantenimiento adecuado, se reduce el rendimiento de la bobina, lo que tiene como resultado una menor transferencia de calor.

Válvulas sobredimensionadas

Las válvulas dependientes de la presión que están sobredimensionadas se seleccionan, por lo general, en función del tamaño de la línea. El sobredimensionamiento genera una inestabilidad de control, lo que genera grandes cambios en el caudal de agua con pequeños movimientos de la válvula.

Fluctuaciones de la presión

Las fluctuaciones de la presión diferencial repercuten considerablemente en el caudal que atraviesa la bobina.

Por qué debería elegir la Belimo Energy Valve™ en una aplicación de climatizador

Las cargas en los edificios a menudo cambian drásticamente dependiendo de la estación del año e, incluso, a lo largo del día. No obstante, el equilibrado estático se lleva a cabo sobre la base de las cargas de diseño más desfavorables. Como los edificios casi nunca experimentan la carga de diseño, los controles DDC (Direct Digital Control) deben adaptar continuamente el caudal de agua a través del intercambiador de calor, en función de la demanda real. Estas adaptaciones continuas generan cambios de presión en los otros intercambiadores de calor del mismo circuito hidráulico y afectan negativamente a sus caudales.
Con la función de equilibrado dinámico de la EV, puede eliminarse por completo la influencia recíproca de varios consumidores en un sistema hidráulico. Los cambios en la presión diferencial no provocan cambios en el caudal.


Los climatizadores normalmente controlan el caudal de aire sobre la base de la presión estática del conducto y los caudales de agua, utilizando las temperaturas del aire en la salida. Dado que la relación entre la posición de la válvula y el caudal de aire no es fija, la naturaleza dinámica del control tiene como consecuencia que el caudal de aire esté a menudo desajustado con respecto al caudal de agua. Esto provoca a menudo desbordamientos, lo que conocemos como el síndrome de bajo Delta T.

Si un sistema de calefacción o de refrigeración funciona con un caudal de agua excesivo, éste no puede transformarse en una potencia de calefacción o refrigeración superior. En ese caso, la diferencia de temperatura entre la alimentación y el retorno disminuye. El síndrome de bajo Delta T resultante es un indicador claro de que las bombas están realizando un esfuerzo mayor al necesario y de que la capacidad de la planta central está comprometida.

Low Delta T Syndrome
El gestor del Delta-T, integrado en la Belimo Energy Valve™, es una función que mide continuamente el diferencial de temperatura y lo compara con el valor límite específico del sistema. Si cae por debajo de este valor límite, la Belimo Energy Valve™ ajusta automáticamente el caudal para que sólo se use la cantidad de agua realmente necesaria para conseguir la potencia deseada. Como resultado, la lógica integrada evita la aparición del síndrome del bajo Delta T y garantiza el máximo confort con el menor consumo de energía posible.

Delta T Manager

Beneficios de la Belimo Energy Valve™

El equilibrado dinámico de la Belimo Energy Valve™ garantiza la cantidad correcta de agua con plena carga o carga parcial.

  • El equilibrado dinámico elimina la influencia recíproca entre las válvulas.
  • El control de potencia ofrece una salida de calor o frío idéntica con cualquier entrada.
  • Las capacidades de monitorización de la EV ofrecen una transparencia total del sistema (caudal, temperaturas, y salida de frío/calor) mediante el registro de datos y su almacenamiento opcional en la nube de Belimo.
  • La optimización constante de la bomba es posible mediante el uso de la posición física de la válvula
delta-t-manager

Solución del síndrome de bajo delta T para una mejor eficiencia energética

Historia de éxito: Belimo Energy Valve™ en Land O'Lakes, Inc., Minnesota

La Energy Valve de Belimo desempeña un papel central en la actualización de las instalaciones corporativas de Land O' Lakes, Inc.

El grupo de sostenibilidad corporativa de Land O’ Lakes, Inc. comenzó a realizar planes para mejorar las instalaciones con el fin de incrementar la eficiencia y reducir el consumo de energía. Los sistemas de CVAA eran un área de interés particular debido a que, a medida que los edificios envejecían, se hacía más difícil enfriarlos y cumplir con los puntos de ajuste deseados para la temperatura del aire de descarga (especialmente en los meses de verano). La mejora del confort de los ocupantes también era una prioridad.

Tras realizar un examen exhaustivo de tuberías, válvulas y demás instrumentación, los responsables llegaron a la conclusión de que, para resolver el problema, habría que hacer varias mejoras en la infraestructura. Entonces comenzaron el proceso de búsqueda de una solución, que finalmente les llevó a la Belimo Energy Valve™.

  • Success Story - Land O'Lakes, USA
  • Infographic - Land O'Lakes, USA
landolakes

Realice el pedido de la Belimo Energy Valve™ en nuestra tienda en línea

  • Compre ahora

Más acerca de la Energy Valve™ de Belimo

  • Más información

La Belimo Energy Valve™ en otras aplicaciones de CVAA

  • Más información
Contacte con nosotros Política de privacidad Cambiar la configuración de privacidad
'+41 43 843 61 11
Suscribir
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suiza)