Komunikat dla prasy: Facilio i Belimo łączą siły, by rozwijać zaawansowane środowiska mieszkalne, wykorzystujące funkcje internetu przedmiotów oT łączność w sieci
Tworzone wspólnie rozwiązanie udostępnia dane z obsługi budynków w czasie rzeczywistym, wydłuża cykl życia zasobów i sprzyja osiągnięciu wyższego poziomu wydajności.
Facilio, czołowa platforma zajmująca się obsługą i konserwacją (O&M) nieruchomości z funkcjami sztucznej inteligencji (AI), oraz Belimo, światowy lider branży urządzeń obiektowych HVAC, ogłosiły strategiczną współpracę na rzecz rozwoju branży budowlanej poprzez tworzenie połączonych w sieci, zrównoważonych środowisk.
W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na wydajną obsługę budynków, Facilio i Belimo pomogą właścicielom nieruchomości, operatorom i usługodawcom w przekształcaniu danych uzyskanych dzięki IoT we wnioski operacyjne i procesy robocze, których celem jest optymalizacja wydajności i komfortu budynków w czasie rzeczywistym.
Z myślą o klientach, którzy wybrali przejście na prężnie działający model obsługi na podstawie danych, Facilio i Belimo stworzą jedno środowisko obsługowe z funkcjami łączności, pomagając klientom uzyskać całkowitą przejrzystość i kontrolę nad przestrzenią i wyposażeniem w czasie rzeczywistym. Jesteśmy podekscytowani perspektywą partnerstwa z liderem rynku, firmą Belimo, które w istotny sposób wpłynie na branżę nieruchomości poprzez zmianę sposobu obsługi nieruchomości z wykorzystaniem danych .
Jako platforma O&M, Facilio wykorzystuje technologie IoT i gromadzi trudno dostępne dane budynków w celu optymalizacji systemów HVAC i wydajności budynków w czasie rzeczywistym, wdrażając konkretne rozwiązania na rzecz zrównoważonego rozwoju i podnosząc komfort życia mieszkańców – – wszystko z jednego miejsca. Facilio współpracuje z właścicielami i operatorami nieruchomości nad zapewnieniem wydajnego funkcjonowania budynków w czasie rzeczywistym, umożliwiając działanie wtedy, gdy jest ono potrzebne, w odróżnieniu od tradycyjnego reagowania na zmiany, które już zaszły.
Branża nieruchomości działa na rzecz tworzenia zrównoważonych budynków i realizacji celów ESG poprzez transformację cyfrową i współpracę między branżami. Synergia ekosystemu cyfrowego Belimo i platformy O&M Facilio polega na wykorzystaniu dostępnych danych w celu odblokowania potencjału budynków połączonych w sieci i sprostania nowym wyzwaniom.
Czujnik, zawory regulacyjne i siłowniki do przepustnic marki Belimo przeznaczone do zastosowań HVAC są zgodne ze zmieniającymi się potrzebami budynków połączonych w sieci i zapewniają łatwy dostęp do cennych danych urządzeń. Dzięki integracji systemu z systemami automatyki budynku, każde urządzenie Belimo z funkcjami IoT posiada dodatkową tożsamość cyfrową, umożliwiającą otwartą interakcję w ekosystemie cyfrowym. Ta tożsamość cyfrowa tworzy dynamiczną platformę przeznaczoną do wdrażania nowych zastosowań u różnych partnerów na każdym poziomie integracji.
Dzięki ekosystemowi IoT marki Belimo, stworzone przez Facilio rozwiązanie O&M oparte na chmurze zapewnia:
● Zdalną wydajność i optymalizację zasobów: zdalne monitorowanie wielu zasobów budynku i sterowanie nimi za pomocą interfejsu “z jednym widokiem”. Dzięki automatycznym i wykorzystującym uczenie się maszyn funkcjom wykrywania usterek i diagnostyki, które optymalizują wydajność i efektywność energetyczną układów HVAC w czasie rzeczywistym.
● Zarządzanie zrównoważonym rozwojem: analiza, pomiar i weryfikacja zużycia energii w czasie rzeczywistym, analizy porównawcze parametrów, zarządzanie treściami elektronicznymi w formacie cyfrowym, raportowanie i wiele innych funkcji.
● Automatyczna konserwacja: możliwość personalizacji i automatyzacja procesów roboczych; konserwacja prewencyjna w zależności od warunków i predykcyjna.
● Bezproblemowa obsługa przez lokatorów i użytkowników: aplikacja umożliwia mieszkańcom, właścicielom i zarządcom obiektów zdalną pracę i dostęp do danych, zgłaszanie zapotrzebowania na usługi oraz zarządzanie odwiedzającymi i usługodawcami.
Dzięki ponownemu skupieniu się na doskonałości operacyjnej i naciskowi na tworzenie bezpiecznych, zrównoważonych i wydajnych środowisk budynków, współpraca między Belimo i rozwiązaniem O&M stworzonym przez Facilio zachęca branżę nieruchomości do szybszego wprowadzania innowacji w celu zaspokojenia zmiennych wymogów dzisiejszego rynku.
Belimo z siedzibą w Szwajcarii to światowy lider w dziedzinie opracowywania, produkcji i sprzedaży urządzeń do sterowania instalacjami grzewczymi, wentylacyjnymi i klimatyzacyjnymi. Podstawowe pole działalności firmy stanowią czujniki, zawory regulacyjne i siłowniki do przepustnic. Firma została założona w 1975 roku, od 1995 roku jest notowana na szwajcarskiej giełdzie (SIX) i zatrudnia około 1900 osób w ponad 80 krajach. Firma Belimo stworzyła inteligentne urządzenia z funkcjami IoT przeznaczone do instalacji HVAC, które dostarczają klientom cennych danych umożliwiających zwiększenie sprawności instalacji i rozruchu, bardziej wydajne i zdalne sterowanie, serwisowanie i optymalizację budynków oraz zaspokojenie potrzeb budynków przyszłości.
Facilio to czołowa platforma do obsługi nieruchomości z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, która pomaga operatorom nieruchomości w gromadzeniu danych budynków, optymalizacji wydajności w czasie rzeczywistym i sterowaniu – wszystko z jednego miejsca. Za pomocą niezależnego od rodzaju współpracującego sprzętu narzędzia IoT Edge Facilio gromadzi trudno dostępne dane budynków na jednej platformie – w ciągu kilku dni, a nie tygodni. Facilio oferuje zestaw aplikacji do zarządzania typu O&M, obejmujących zarządzanie konserwacjami, rozwiązania dla budynków połączonych w sieci i zarządzanie komfortem lokatorów. Klienci z kategorii biurowej, zdrowotnej i handlowej używają produktów Facilio na powierzchni ponad 5,5 miliona metrów kwadratowych, aby zredukować koszty operacyjne, zwiększyć wartość zasobów netto i zmniejszyć ryzyko związane z odpowiedzialnością operacyjną. Mając do dyspozycji siedzibę w Nowym Jorku oraz biura w Padwie, Dubaju, Ćennaj i Singapurze, Facilio jest firmą o zasięgu globalnym, wspieraną przez takich czołowych inwestorów jak Accel Partners i Tiger Global Management.