Communiqué de presse : Facilio et Belimo unissent leurs forces pour faire progresser les environnements de bâtiments connectés basés sur l'IdO
La solution conjointe déverrouille les données opérationnelles des bâtiments en temps réel, améliore les cycles de vie des actifs et génère de nouveaux niveaux d'efficacité.
Facilio, une plate-forme d'exploitation et d'entretien immobilier (O&M) de premier plan basée sur l'IA, et Belimo, un leader mondial du marché des dispositifs de terrain CVCA, ont annoncé une collaboration stratégique pour améliorer l'industrie du bâtiment en offrant des environnements connectés et durables.
Répondant au besoin croissant d'exploitation efficace des bâtiments, Facilio et Belimo aideront les propriétaires immobiliers, les opérateurs et les fournisseurs de services à transformer les données IdO en informations opérationnelles et en flux de travail pour optimiser les performances et le confort des bâtiments en temps réel.
Pour les clients qui passent à un modèle d'exploitation agile et axé sur les données, Facilio et Belimo offriront un environnement opérationnel connecté unique, les aidant à obtenir une visibilité et un contrôle complets en temps réel de leur espace et de leurs équipements. Nous sommes ravis de nous associer au leader du marché Belimo pour avoir un impact significatif sur la manière dont le secteur immobilier transforme ses opérations immobilières avec des données.
La plate-forme O&M de Facilio exploite l'IdO et agrège les données de bâtiment difficiles d'accès pour optimiser les systèmes CVCA et les performances des bâtiments en temps réel, en mettant en œuvre des mesures de durabilité efficaces et en élevant l'expérience des locataires à partir d'un seul endroit. Facilio travaille avec les propriétaires immobiliers et les opérateurs pour fournir des performances de bâtiment en temps réel afin de les aider à prendre des mesures en cas de besoin par rapport aux changements réactifs traditionnels.
Le secteur immobilier est engagé dans la création de bâtiments durables et contribue aux objectifs ESG grâce à la transformation numérique et aux collaborations industrielles. La synergie entre l'écosystème numérique de Belimo et la plate-forme O&M de Facilio exploite les données disponibles pour libérer le potentiel des bâtiments connectés et relever les nouveaux défis.
Les capteurs, robinets de réglage et servomoteurs de registre Belimo pour les solutions CVCA répondent aux besoins en constante évolution des bâtiments connectés et offrent un accès facile aux données précieuses des appareils. Avec l'intégration de systèmes dans les systèmes de gestion d'immeuble, chaque appareil IdO de Belimo dispose d'une identité numérique supplémentaire qui offre une interaction ouverte dans un écosystème numérique. Cette identité numérique fournit une plate-forme dynamique pour la mise en œuvre de nouvelles solutions avec différents partenaires à chaque niveau d'intégration.
Avec les contributions de l'écosystème IdO de Belimo, la solution O&M basée sur le cloud de Facilio fournit :
● Performance et optimisation des actifs à distance : télécommande et commande à distance de plusieurs actifs de bâtiment, via une interface à écran unique. Avec la détection et le diagnostic automatisés des défauts gérés par ML pour optimiser les performances CVCA et l'efficacité énergétique en temps réel.
● Gestion de la durabilité : fournit des analyses, des mesures et des vérifications de la consommation d'énergie en temps réel, une analyse comparative des performances, une gestion de contenu électronique numérisé, des rapports, etc.
● Entretien automatisée : flux de travail personnalisables et automatisés ; entretien préventif conditionnel et prédictif.
● Expériences fluides des locataires et des occupants : une application pour aider les locataires, les propriétaires et les gestionnaires d'installations à travailler à distance et à accéder aux données, à lancer les demandes de service des locataires et à gérer les visiteurs et les fournisseurs.
Avec un accent renouvelé sur l'excellence opérationnelle et une insistance sur la fourniture d'un environnement bâti sûr, durable et efficace, la collaboration entre Belimo et la solution O&M de Facilio permet au secteur immobilier d'innover plus rapidement et de répondre aux besoins du marché en constante évolution.
Basé en Suisse, Belimo est le chef de file mondial en matière de développement, de production et de vente de dispositifs de terrain pour commander les systèmes de chauffage, de ventilation et de conditionnement d’air. Les capteurs, robinets de régulation et servomoteurs de registre sont au cœur des activités de l’entreprise. Fondée en 1975, la société est cotée à la Bourse suisse (SIX) depuis 1995 et emploie environ 1 900 personnes dans plus de 80 pays. Belimo a développé des dispositifs intelligents compatibles IdO pour les systèmes CVCA qui fournissent des données précieuses aux clients afin d'améliorer l'efficacité de l'installation et de la mise en service, de contrôler, entretenir et optimiser les bâtiments plus efficacement et à distance et de répondre aux besoins des futurs bâtiments.
Facilio est la principale plate-forme d'opérations immobilières basée sur l'IA qui aide les portefeuilles immobiliers à agréger les données des bâtiments, à optimiser les performances en temps réel et à contrôler les opérations, le tout depuis un seul endroit. Avec son agent IdO Edge indépendant du matériel, Facilio regroupe les données de bâtiment difficiles d'accès sur une seule plate-forme, en quelques jours et non en quelques semaines. Facilio fournit une suite d'applications pour la gestion O&M, y compris la gestion de l'entretien, des solutions de bâtiments connectés et la gestion de l'expérience des locataires. Les clients des secteurs des bureaux commerciaux, de la santé et de la vente au détail utilisent Facilio sur 60 millions de pieds carrés pour réduire les coûts d'exploitation, augmenter la valeur nette des actifs et réduire les risques liés au passif opérationnel. Basée à New York avec des bureaux à Padoue, Dubaï, Chennai et Singapour, Facilio est une société mondiale soutenue par des investisseurs de premier plan, notamment Accel Partners et Tiger Global Management.