Valvole di zona Belimo ZoneTight™
Efficienti sotto ogni punto di vista
Le valvole Belimo ZoneTight™ sono progettate per la massima efficienza in spazi ristretti e fissano nuovi standard di prestazione sia per applicazioni di zona dipendenti dalla pressione sia per quelle indipendenti dalla pressione.
Le combinazioni attuatore-valvola QCV, PIQCV e PIFLV consumano il 95% di corrente in meno rispetto alle valvole di zona convenzionali. L'installazione dell'attuatore sulla valvola non richiede alcun strumento, il che semplifica il commissioning e riduce i costi di manodopera.
Le valvole di regolazione Belimo ZoneTight™ assicurano un controllo permanente e preciso dei sistemi idronici.
Idronica HVAC: la miniera d'oro nei progetti di ristrutturazione degli edifici.
La regolazione intelligente dei carichi di riscaldamento, raffreddamento e ventilazione ha un grande impatto sull'efficienza energetica degli edifici. Un aspetto fondamentale è il circuito di riscaldamento e ad acqua refrigerata, cioè l'idronica di un edificio.
Generazione
- L'assenza di perdita di energia a carico zero, riduce i costi di esercizio
- Affidabilità della pianificazione come primo passo verso una migliore efficienza energetica.
Distribuzione
- Le fluttuazioni di pressione nella distribuzione determinano una minore potenza in uscita.
- Rende visibile il flusso di energia.
Zona
- Regolazione di zona basata sulla domanda.
Scopri come possiamo supportarti:
-
Brochure – Efficienza energetica e comfort negli edifici
(pdf -
4,46 MB)
Più di una semplice valvola di zona
Super compatta e versatile
La valvola di regolazione a sfera con chiusura a tenuta impedisce il trafilamento quando è chiusa e, di conseguenza, il consumo involontario a carico zero. L'effetto autopulente impedisce l'adesione dello sporco all'elemento di regolazione. Lo scambio termico avviene solo in caso di necessità.
La valvola di regolazione a sfera ZoneTight™ garantisce una caratteristica della portata equi percentuale. La stabilità del controllo ottenuta in questa maniera riduce affidabilmente la tendenza al pendolamento del sistema di raffreddamento o di riscaldamento. Questo assicura l'ottenimento di un comfort ottimale con il minimo utilizzo di energia. Disponibile con gestione del punto di rugiada per il rilevamento tempestiva della formazione di condensa.
Gamma prodotti
8 motivi per l'utilizzo le valvole e 6-vie
1. Un solo dispositivo multifunzione
- Costruzione compatta
- Peso minore
- Sforzo ridotto al momento dell'installazione
- Costi di installazione ridotti
2. Controllo trasparente e indipendente dalla pressione
- Il bilanciamento idronico manuale del sistema di riscaldamento e raffreddamento viene eliminato, rapido da configurare
- La corretta quantità d'acqua è garantita anche in caso di variazioni della pressione differenziale e nel funzionamento a carico parziale
3. Commissioning semplice e rapido
- La Belimo Assistant App consente un commissioning e una manutenzione semplici
- La valvola di zona a 6-vie EPIV offre la configurazione disalimentata tramite smartphone prima dell'installazione
4. Sicura, precisa e previene la formazione di condensa
- Eliminazione della possibilità di errori di installazione causati dal confondimento delle valvole
- È impedita l'accensione simultanea del raffreddamento e del riscaldamento
- Controllo della portata preciso e resistente allo sporco
5. Integrazione semplice e a prova di futuro
- Integrazione tramite MP-Bus di Belimo, BACnet MS/TP, Modbus o convenzionale
- È possibile garantire un funzionamento ottimale della pompa
- Il funzionamento del sistema ad alta efficienza energetica è garantito per l'intera vita utile
6. Ridotto consumo di energia
- Non è necessaria alcuna coppia di mantenimento per impostare la posizione della valvola
- Il sistema di controllo brevettato dell'attuatore è caratterizzato da un rilevamento dinamico della forza di tenuta
- Il consumo energetico annuale dell'attuatore può essere ridotto fino al 57%
7. Eccellenti caratteristiche di regolazione con il minimo sforzo
- Un solo collegamento elettrico e un solo punto dati
- La portata desiderata viene mantenuta automaticamente
- Il controllo è indipendente dalla pressione nella modalità di regolazione della portata
- Lo sforzo di installazione e le fonti di errore sono ridotti al minimo
8. Chiusura a tenuta con la massima sicurezza dell'impianto
- Chiusura a tenuta – nessun trafilamento in posizione chiusa
- Le valvole di regolazione a sfera a 6 vie hanno una funzione di rilascio di pressione integrata
- Nessuna ostruzione da parte di particelle di sporco
Vantaggi delle valvole di regolazione a sfera Belimo
1. Tenuta assoluta della guarnizione
- Tutto in uno: valvola di regolazione e valvola di intercettazione
- Nessuna attivazione e nessuna perdita di energia a carico zero
2. Curva caratteristica della portata ottimale
- Eccellente stabilità di regolazione e ridotta tendenza all'oscillazione
- Il miglior comfort possibile
3. Curva caratteristica di regolazione eccellente
- Rangeability elevata
- Controllo superiore nel range di apertura
4. Nessuna necessità della coppia di mantenimento
- Selezione semplificata degli attuatori
- Dimensione degli attuatori indipendente dalla pressione differenziale
- Attuatori convenienti e a risparmio energetico
5. Peso ridotto
- Agevole trasporto del materiale sul luogo di installazione
- Installazione rapida
- Costi di installazione ridotti
6. Altezza di installazione contenuta
- Ingombro ridotto e quindi maggiore libertà di progettazione
- Facilità di progettazione e installazione semplice
7. Ridotto consumo di energia
- L'assorbimento ridotto fa risparmiare sui costi energetici
- Installazione elettrica meno costosa
8. Sfera autopulente
- Nessun problema di funzionamento, nessuna manutenzione, elevata sicurezza operativa
Soluzioni su misura per il cliente.
Prodotti su misura. Meno sforzi, più profitti.
Al giorno d'oggi, le sfide nella progettazione e sul cantiere sono difficili da risolvere con prodotti standard ed è per questo che i prodotti prefabbricati stanno diventando sempre più importanti. Noi costruiamo l'attuatore di cui avete bisogno, voi specificate la lunghezza del cavo, la spina del connettore e la configurazione. Su richiesta, montiamo l'attuatore su una valvola e creiamo un assemblaggio premontato con parti di tubazione, sensori, collegamenti e molto altro.
- Diversi tipi di cavi e lunghezze con o senza spine del connettore.
- Etichettatura del prodotto con le informazioni del cliente (ad es. dove l'attuatore deve essere installato nell'edificio).
- Assemblaggio completamente prefabbricato e testato (ad es. integrità delle guarnizioni) con componenti di vostra scelta.
- Su richiesta con tubazioni flessibili, con rivestimenti o isolamenti speciali.
- Ci occupiamo per voi della parametrizzazione (ad es. tempo di corsa, differenziale di commutazione e parametri bus regolabili). Per i dispositivi HVAC performance (ad es. Belimo Energy Valve™) prepariamo per voi il commissioning completo secondo le vostre specifiche.
Offriamo un "pacchetto completo senza preoccupazioni" per la vostra applicazione.
- Vantaggi per il cliente
- Software / Plug-in
- Success stories
- Premi
General contractors / investitori
La vostra attenzione si concentra sulla redditività degli edifici. Ciò comprende non solo i costi di investimento, ma anche quelli di esercizio e di manutenzione. La sostenibilità e la trasparenza dei costi sono importanti per voi. Le valvole di zona Belimo offrono:
- Qualità controllata da oltre 40 anni
- Consumo di corrente inferiore del 95% rispetto alle valvole di zona convenzionali, il che fornisce un contributo per ottenere la certificazione LEED
- Le valvole di regolazione con chiusura a tenuta prevengono i trafilamenti della valvola e quindi le perdite di energia
- Ne risultano un alto livello di comfort dell'ambiente e una grande soddisfazione degli utenti dell'edificio
- 5 anni di garanzia su tutti i prodotti Belimo
Consulenti di progettazione
La progettazione di sistemi HVAC è la vostra competenza principale. Siete costantemente alla ricerca di nuovi modi innovativi per risparmiare energia e migliorare il comfort ambiente. Lavorate con i metodi più moderni e utilizzate i dati dei fornitori / produttori per la vostra progettazione. Le valvole di zona Belimo offrono:
- Chiusura a tenuta con un consumo di corrente inferiore del 95% rispetto alle valvole di zona convenzionali, il che fornisce un contributo per ottenere la certificazione LEED
- La valvola indipendente dalla pressione agisce come una valvola di bilanciamento e una valvola di regolazione in una singola unità, riducendo i costi di montaggio e di bilanciamento
- La più piccola valvola indipendente dalla pressione sul mercato
- Note di progettazione e documenti dedicati supportano il lavoro quotidiano
System integrators
Il vostro compito è quello di progettare sistemi di gestione dell'edificio e di integrare in modo ottimale i dispositivi campo. Il vostro obiettivo è quello di ridurre la complessità e garantire la trasparenza per l'ottimizzazione continua della building technology. Le valvole di regolazione a sfera indipendenti dalla pressione di Belimo offrono:
- Scelta, installazione e manutenzione senza problemi
- Gli attuatori rotativi offrono un'installazione facile che vi consente di risparmiare tempo
- Controllo tramite BACnet, Modbus, KNX, MP-Bus o segnale analogico in funzione dell'attuatore
Installatori / plant engineer
L'installazione della building technology HVAC è il vostro mestiere. Per svolgere il vostro lavoro, avete bisogno dei prodotti giusti al momento giusto sul posto. La facilità di montaggio e un'esperta assistenza clienti esperta vi permettono di rispettare i tempi stretti. Le valvole di zona Belimo offrono:
- Design compatto per un montaggio facile in spazi ristretti
- I valori Kvs o Vnom possono essere regolati sul posto per soddisfare i requisiti di progettazione il che diminuisce le difficoltà di gestione del magazzino
- Possibilità di funzionare come una valvola di bilanciamento e una valvola di regolazione in una singola unità (PIQCV), riducendo i costi di installazione e di bilanciamento
- Consegna rapida con un supporto completo
Proprietari di immobili
Miglioramenti in termini di comfort e consumo energetico, così come semplici ampliamenti e aggiornamenti degli edifici sono per voi una sfida costante. L'ottimizzazione del vostro impianto HVAC con il minimo sforzo possibile e a costi ridotti è ciò che vi interessa maggiormente. Le valvole di zona Belimo offrono:
- Un trafilamento pari a zero e la completa tenuta eliminano la perdita di energia e migliorano le prestazioni del sistema
- Riduce i costi di funzionamento grazie a un consumo inferiore del 95% rispetto alle valvole di zona convenzionali
- Le valvole possono essere adattate in maniera semplice, assicurando così anche una facile conversione dell'edificio
- Affidabilità del sistema garantita dalla funzione di sicurezza opzionale
Gestori di impianti / Manutenzione degli edifici
La gestione, il controllo e l'operatività degli edifici e delle loro attrezzature tecniche fa parte delle vostre attività quotidiane. Siete alla ricerca di soluzioni per garantire il comfort ambiente e ottimizzare il funzionamento degli impianti. Apprezzate sistemi semplici e trasparenti e, se necessario, la consegna rapida di parti di ricambio e un'assistenza disponibile in qualsiasi momento. Le valvole di zona Belimo offrono:
- Il design della sfera autopulente ed esente da manutenzione fornisce una protezione eccellente dallo sporco e dall'intasamento
- Consumo di corrente inferiore del 95% rispetto alle valvole di zona convenzionali
- La portata (Kvs, Vmax) può essere regolata sul posto il che semplifica la gestione del magazzino
- Massimo comfort con costi di funzionamento minimi durante l'intero ciclo di vita
- Nessuna potenza scambiata indesiderata grazie alle valvole con chiusura a tenuta
- Consegna rapida con un supporto completo
Belimo Assistant 2
Sfrutta appieno il potenziale dei tuoi dispositivi Belimo
Belimo Assistant 2 consente l'impostazione via cavo e wireless, le operazioni in loco e la risoluzione dei problemi degli attuatori per serrande, delle valvole di regolazione, dei sensori e dei contatori Belimo da smartphone, tablet e pc.
Caratteristiche chiave:
- Controlla e modifica i parametri programmabili del dispositivo
- Visualizza i dati di identificazione: tipo di dispositivo, posizione, designazione, numero di serie, indirizzo bus
- Indirizzamento (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Impostazione": impostazione guidata dei parametri del tuo dispositivo.
- "Configurazione Copia/Incolla": replica le impostazioni per i dispositivi dello stesso tipo
- "Live trend": esegui l'override locale e il live trending con la funzione di condivisione semplificata
- "Salute": monitora i KPI di funzionamento del dispositivo. Ad es. alimentazione elettrica, stato bus, stato del sensore, ecc.
- "Report": recupera i report digitali del dispositivo con la funzione di condivisione semplificata. Ad es. certificato di calibrazione, report commissioning
- "Esporta configurazione": crea un file log con la funzione di condivisione semplificata
- Modifica della lingua in-app (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Indipendente dalla piattaforma per Android, Apple iOS e Windows.
Accessori:
- ZTH EU (convertitore USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (convertitore Bluetooth/NFC)
Belimo RetroFIT+ App
La Belimo RetroFIT+ App offre un modo semplice e veloce per trovare il sostituto Belimo perfetto per attuatori, valvole e sensori obsoleti o difettosi e un numero di risorse per altre apparecchiature.
Che si tratti di applicazioni per la ventilazione o idroniche, per la modernizzazione o per la sostituzione del tuo sistema, la nostra applicazione ti condurrà rapidamente al prodotto Belimo ideale che soddisfa al meglio le tue esigenze, offrendoti allo stesso tempo la massima qualità e le migliori prestazioni.
La RetroFIT+ App ti consente di creare e pianificare facilmente i progetti di retrofit Belimo.
-
Come trovare un prodotto sostitutivo con la Belimo RetroFIT+ App.
Strumento di assistenza ZTH EU
Lo strumento di assistenza ZTH EU semplifica la diagnostica, il controllo operativo e l'impostazione di dispositivi HVAC performance. Collegato direttamente ad un attuatore parametrizzabile o con capacità di comunicazione di Belimo, è possibile leggere i valori correnti in loco ed eseguire immediatamente il reset.
Plug-in BIM per Autodesk Revit
Modelli di dati 3D con informazioni tecniche da Autodesk Revit tramite il plug-in BIM
Questo plug-in vi consente di selezionare attuatori, valvole e sensori Belimo da un database e quindi aggiungerli al progetto Building Information Modeling (BIM) insieme ai loro dati tecnici tramite un semplice comando drag & drop. Tutti gli utenti BIM hanno quindi accesso a tutti i dati in forma classificata e strutturata nel formato Revit MEP.
Premi e riconoscimenti
La Belimo Energy Valve™ ha ricevuto numerosi premi per l'innovazione tecnologica per la sua soluzione della sindrome da basso delta T e per la sua visualizzazione trasparente delle prestazioni del prodotto e del sistema a livello di dispositivo di campo del funzionamento del sistema. La Belimo Energy Valve™ è unica sul mercato.