Medición de flujo con
compensación de glicol
Sensor de caudal ultrasónico
Belimo amplía su cartera con el sensor de flujo ultrasónico
Una medición fiable del caudal es esencial para maximizar la eficiencia del sistema de HVAC y asegurar el confort de los ocupantes. El nuevo sensor de caudal de Belimo utiliza tecnología de tiempo de tránsito ultrasónica para proporcionar mediciones de caudal precisas y repetibles de mezclas de agua y agua/glicol sin desviación en cualquier aplicación de HVAC.
El innovador método de medición se caracteriza por:
-
Calibración húmeda multipunto que aseguran precisión y repetibilidad.
-
La lógica patentada de compensación de temperatura y glicol elimina los requerimientos de calibración manual.
-
± 2 % de precisión de lectura y ± 0,5 % de repetibilidad garantizan una medición exacta y precisa del caudal.
-
Su tamaño ultracompacto y corta longitud de entrada, 5 veces el diámetro nominal de la tubería, junto a la ausencia de requisitos en la longitud de salida, permiten que el sensor de flujo ultrasónico pueda instalarse en espacios reducidos.
-
El bajo consumo de electricidad de 0.5 W ahorra energía y capacidad en el transformador.
¿Por qué es importante la compensación de glicol?
La adición de glicol es la forma más común de proteger los sistemas HVAC basados en agua expuestos a temperaturas de congelación. La adición de glicol disminuye el punto de congelación, lo que también aumenta el punto de ebullición y tiene una influencia significativa en la viscosidad, densidad y capacidad calorífica de los sistemas HVAC.
La determinación del flujo/energía térmica sin tener en cuenta la temperatura del agua y la concentración de glicol puede dar lugar a errores de medición. Lecturas insuficientes o poco confiables de la temperatura del agua podrían distorsionar el coeficiente de calor hasta en un 18%. Las composiciones de glicol-agua inexactas o desconocidas pueden llevar a desviaciones de hasta el 30% del flujo volumétrico.
-
Overcoming the Glycol Measurement Challenge
(pdf -
546 KB)
Cómo funciona
Facilidad de instalación y puesta en marcha
Facilidad de instalación
La calibración en húmedo multipunto permite una instalación sin problemas y una medición de flujo precisa desde el inicio.
Diseño compacto
El tamaño compacto del conjunto completo del sensor garantiza que el sensor de flujo pueda instalarse fácilmente incluso en espacios reducidos.
Funciones completas de diagnóstico
Las amplias funciones de diagnóstico incluyen una detección automática de presencia de burbujas de aire y de agua.
Resultados precisos sin desplazamiento
El desarrollo de un sensor de caudal en línea que utiliza tecnología de tiempo de tránsito ultrasónica para medir y compensar automáticamente la concentración de glicol es un enorme avance en la medición de energía térmica. Un solo sensor de caudal que no requiere mantenimiento es todo lo que se necesita para compensar las variables y cambiantes viscosidades y capacidades de calor de los fluidos de transferencia térmica formados por hasta un 60 por ciento de glicol. Sin partes móviles, el sensor es extremadamente robusto y no requiere calibración, lo que proporciona la certeza de que el flujo medido es correcto. Esto lo hace ideal para mediciones precisas y repetibles, mejorando el control y la eficiencia de los sistemas de HVAC.
Líderes en soluciones
"Como fabricante líder mundial de actuadores, válvulas y sensores, comprendemos las necesidades y los desafíos de nuestros clientes. Belimo suministra mucho más que un simple producto. Proporcionamos soluciones de calidad que aumentan la eficiencia energética y reducen los costos de instalación con los plazos de entrega más rápidos de la industria.
La ampliación de la cartera con un sensor de caudal ultrasónico con tecnología patentada de compensación de glicol es una verdadera demostración de nuestro continuo compromiso con la innovación".
Reto Raimann, Director global de desarrollo de negocio para sensores Belimo