Mesure de débit à
compensation de glycol
Capteur de débit par ultrasons
Belimo étend son offre de produits en lançant son capteur de débit par ultrasons
Des mesures de débit fiables sont essentielles pour maximiser l’efficacité des systèmes de CVCA et assurer le confort des occupants. Le nouveau capteur de débit de Belimo est issu d’une technologie qui consiste à mesurer la différence des temps de transit des ondes ultrasonores dans les canalisations d’eau et de mélange eau-glycol de manière à assurer des mesures de débit précises et reproductibles sans dérive, quelle que soit le système de CVCA.
Cette méthode de mesure novatrice comporte les éléments suivants :
-
Calibrage humide en plusieurs points pour plus de précision et une meilleure répétabilité.
-
Logique de compensation du glycol et de la température brevetée qui élimine la nécessité de procéder au calibrage manuellement.
-
Précision de lecture de ±2 % et répétabilité de 0,5 % pour une plus grande précision et une mesure plus précise du débit.
-
Format ultra compact et longueur d’admission cinq fois le diamètre nominal du tuyau et aucune exigence quant à la longueur de l’orifice de sortie, ce qui permet l’installation du capteur de débit par ultrasons dans les endroits à espace restreint.
-
Faible consommation d’énergie de 0,5 W se traduisant par des économies d’énergie et permettant d'avoir recours à un transformateur de moins forte capacité.
Pourquoi la compensation du glycol est-celle importante ?
L’ajout de glycol représente la façon la plus commune de protéger les systèmes de CVCA à base d’eau exposés à des températures de congélation. La présence de glycol abaisse le point de congélation, en plus de hausser le point d’ébullition, ce qui influe de façon importante sur la viscosité, la densité et la capacité thermique des systèmes de CVCA.
La détermination du niveau de débit ou d’énergie thermique sans tenir compte de la température de l’eau et de la concentration de glycol peut entraîner des mesures erronées. Des lectures de température d’eau insuffisantes ou peu fiables risquent de fausser l’efficacité thermique dans une mesure pouvant atteindre 18 %.Des données de la composition du mélange eau et glycol imprécises ou manquantes risquent d’entraîner des écarts du débit volumétrique pouvant atteindre jusqu’à 30 %.
-
Surmonter la complexité de la mesure du glycol
(pdf -
549 Ko)
Fonctionnement
Installation et mise en service simplifiées.
Facilité d'installation
Le calibrage humide en plusieurs points permet de simplifier l'installation et d'obtenir des mesures de débit plus précises dès le départ.
Format compact
Le format compact du capteurs équipé facilite l’installation du capteur de débit dans les espaces les plus restreints.
Fonctions complètes de diagnostic
Les fonctions complètes de diagnostic comporte, entre autres, la détection automatique de la présence d’eau et de bulles d’air.
Résultats précis sans dérive
L’élaboration d’un capteur de débit issu d’une technologie qui consiste à mesurer la différence des temps de transit des ondes ultrasonores afin de mesurer et de compenser automatiquement la concentration de glycol constitue un énorme avancé technologique en matière de mesure de l’énergie thermique. Un seul capteur débit à réglage unique suffit pour compenser la viscosité et la capacité thermique aux propriétés variables et changeantes des fluides de transfert de chaleur dont la teneur en glycol peut atteindre jusqu’à 60 pourcent. Ne contenant aucune pièce mobile et ne nécessitant aucun calibrage, ce capteur est extrêmement résistant et procure des mesures de débit précises en tout temps. Il constitue donc un instrument idéal pour des mesures de débit précises et reproductibles, permettant un réglage et une efficacité énergétique optimales des systèmes de CVCA.
Leadership axé sur les solutions
« En tant que chef de file mondiale en matière de fabrication de servomoteurs, de robinets et de capteurs, nous comprenons bien les besoins et les défis de nos clients. Chez Belimo, nous offrons plus que de simples produits. Nous offrons des solutions de qualité qui permettent d’augmenter l’efficacité énergétique des immeubles, tout en réduisant les frais d’installations et ce, dans les délais de livraison les plus rapides de l’industrie.
Belimo étend son offre de produits en lançant son capteur de débit par ultrasons isssu de la technologie de compensation de glycol brevetée, ce qui témoigne très bien de notre engagement continue en matière d’innovation. »
Reto Raimann, directeur du développement des affaires internationales pour les capteurs Belimo