• Data Center Cooling Solutions
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
    • Data Center Cooling Solutions
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
  2. Snímače a merače
  3. Potrubné snímače (vzduch)

22DTH-11MN



Back to product category
22DTH-11MN

22DTH-11MN

Duct sensor Humidity / Temperature active, 0...5 V, 0...10 V, NTC10k Carel (passive), Probe length 140 mm, Probe diameter 19.5 mm

Parts included: mounting flange

List price
295,00 €
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
  • Product videos
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
A-22D-A06

A-22D-A06

Replacement filter sensor probe tip, wire mesh, Stainless steel

List price: 9,00 €
Add to Project List

Electrical accessory

A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Connection adapter flex conduit, M20x1.5, for cable gland 1x 6 mm
Multipack 10 pcs.

List price: 41,00 €
Add to Project List
Product videos

How to install a 22DT.. sensor

Play now Share via email

Belimo Sensor Range 2024

Play now Share via email

How-To: Installing duct IAQ sensors

Play now Share via email
Details

Specifications

Voltage AC/DC
AC/DC 24 V
Electrical connection
Terminals
Measured values
  • Temperature
  • Humidity
Output signal
  • 0...5 V
  • 0...10 V
  • NTC10k Carel
Measuring range humidity
0...100% RH
Output Voltage [Range]
1 x 0...5 V, 0...10 V, min. resistance 10 kΩ
Output signal passive temperature
NTC10k Carel
Output signal active note
Output 0...5/10 V with Jumper adjustable
Probe length
140 mm

Vitajte v Belimo Áustria

Zdá sa, že sa nenachádzate v Rakúsku. Produkty a služby uvedené na tejto stránke nemusia byť dostupné vo vašej krajine. Rovnako tak nie je možné sa prihlásiť/zaregistrovať. Nižšie nájdete vašu lokálnu stránku spoločnosti Belimo.
Kontaktujte nás Zásady ochrany osobných údajov Zmena nastavení ochrany súkromia Bezpečnostné upozornenia Všeobecné obchodné podmienky Tiráž
+43 1 7490361 0
Prihlásiť sa k odberu noviniek
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)