2. Snímače a merače
  3. Potrubné snímače (vzduch)

01DT-1AH



Back to product category
01DT-1AH

01DT-1AH

Duct/Immersion sensor Temperature passive, Pt100, Probe length 50 mm, Probe diameter 6 mm

Parts included: mounting clip, screws, adhesive foil

List price
48,30 €
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
  • Product videos
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
A-22D-A03

A-22D-A03

Mounting flange for sensor probe 6 mm, up to max. 120°C [248°F], Plastic

List price: 10,30 €
Add to Project List
A-22D-A05

A-22D-A05

Mounting flange for sensor probe 6 mm, up to max. 260°C, Brass

List price: 21,10 €
Add to Project List
A-22D-A09

A-22D-A09

Mounting plate S housing

List price: 6,70 €
Add to Project List
A-22P-A44

A-22P-A44

Thermal contact fluid

List price: 2,80 €
Add to Project List
A-22P-A45

A-22P-A45

Compression fitting, Stainless steel, G 1/4" (external thread) for 6 mm, with cutting ring

List price: 29,30 €
Add to Project List

Thermowells

A-22P-A06

A-22P-A06

Thermowell Stainless steel, 50 mm, G 1/2", SW27

List price: 34,80 €
Add to Project List
A-22P-A18

A-22P-A18

Thermowell Brass, 50 mm, R 1/2", SW22

List price: 17,30 €
Add to Project List

Electrical accessory

A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Connection adapter flex conduit, M20x1.5, for cable gland 1x 6 mm
Multipack 10 pcs.

List price: 41,00 €
Add to Project List
Product videos

Belimo Sensor Range 2024

Play now Share via email
Details

Specifications

Electrical connection
Terminals
Measured values
Temperature
Output signal
Pt100
Output signal passive temperature
Pt100
Probe length
50 mm

Vitajte v Belimo Áustria

Zdá sa, že sa nenachádzate v Rakúsku. Produkty a služby uvedené na tejto stránke nemusia byť dostupné vo vašej krajine. Rovnako tak nie je možné sa prihlásiť/zaregistrovať. Nižšie nájdete vašu lokálnu stránku spoločnosti Belimo.
Kontaktujte nás Zásady ochrany osobných údajov Zmena nastavení ochrany súkromia Bezpečnostné upozornenia Všeobecné obchodné podmienky Tiráž
+43 1 7490361 0
Prihlásiť sa k odberu noviniek
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)