3. Zdvihové ventily

H620S



Learn more
Back to product category
H620S

H620S

Globe valve, 2-way, DN 20, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 6.3 m³/h, Fluid temperature 5...150°C [41...302°F]

List price
506,00 €
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
5/5 Suitable actuators for Requesting actuators for H620S
Configurable
NV230A-TPC
Globe valve actuator, 1000 N, AC 100...240 V, Open/close, 3-point, 150 s, Stroke 20 mm, IP54
NV24A-MOD
Globe valve actuator, 1000 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Stroke 20 mm, IP54
NV24A-MP-TPC
Globe valve actuator, 1000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Stroke 20 mm, IP54, Terminals with cable
NV24A-SR-TPC
Globe valve actuator, 1000 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Stroke 20 mm, IP54, Terminals with cable
NV24A-TPC
Globe valve actuator, 1000 N, AC/DC 24 V, Open/close, 3-point, 150 s, Stroke 20 mm, IP54, Terminals with cable
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
    ZH24-1-A

    ZH24-1-A

    Stem heater for LV.., NV.., SV.. actuator

    List price: 140,00 €
    Add to Project List
    Details

    Specifications

    Pattern
    2-way
    kvs
    6.3 m³/h
    Fluid
    Water and steam (Δp/P1 <0.4), water with glycol up to max. 50% vol.
    Flow temperature
    5...150°C [41...302°F]
    Flow temperature note
    • 120°C up to 1600 kPa
    • 150°C up to 1400 kPa
    Flow characteristic {Tools}
    Equal percentage
    Leakage rate {Tools}
    Max. 0.05% of the Kvs value
    Pipe connection
    Flange

    Vitajte v spoločnosti Belimo Áustria

    Zdá sa, že sa nenachádzate v Rakúsku. Produkty a služby uvedené na tejto stránke nemusia byť dostupné vo vašej krajine. Rovnako tak nie je možné sa prihlásiť/zaregistrovať. Nižšie nájdete vašu lokálnu stránku spoločnosti Belimo.
    Kontaktujte nás Zásady ochrany osobných údajov Zmena nastavení ochrany súkromia Bezpečnostné upozornenia Všeobecné obchodné podmienky Tiráž
    +43 1 7490361 0
    Prihlásiť sa k odberu noviniek
    BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)