3. Zdvihové ventily

H225S-L



Learn more
Back to product category
H225S-L

H225S-L

Stainless steel globe valve, 2-way, DN 25, Internal thread, Rp 1", PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 10 m³/h, Fluid temperature 0...130°C [32...266°F]

List price
494,00 €
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
  • Actuator selection
  • Downloads
  • Accessories
  • Details
Actuator selection
Actuator parameters
5/5 Suitable actuators for Requesting actuators for H225S-L
Configurable
LV230A-TPC
Globe valve actuator, 500 N, AC 100...240 V, Open/close, 3-point, 150 s, Stroke 15 mm, IP54, Terminals with cable
LV24A-MOD
Globe valve actuator, 500 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Stroke 15 mm, IP54
LV24A-MP-TPC
Globe valve actuator, 500 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Stroke 15 mm, IP54, Terminals with cable
LV24A-SR-TPC
Globe valve actuator, 500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Stroke 15 mm, IP54, Terminals with cable
LV24A-TPC
Globe valve actuator, 500 N, AC/DC 24 V, Open/close, 3-point, 150 s, Stroke 15 mm, IP54, Terminals with cable
Please select the required variant

Choose how the valve-actuator combination should be delivered

Would you like a pipe connector?
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
    Hydronic Schemes
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
    ZH24-1-A

    ZH24-1-A

    Stem heater for LV.., NV.., SV.. actuator

    List price: 140,00 €
    Add to Project List
    Details

    Specifications

    Pattern
    2-way
    kvs
    10 m³/h
    Fluid
    Water, water with glycol up to max. 50% vol.
    Flow temperature
    0...130°C [32...266°F]
    Flow characteristic {Tools}
    Equal percentage
    Leakage rate {Tools}
    Max. 0.01% of the Kvs value
    Pipe connection
    Internal thread

    Vitajte v spoločnosti Belimo Áustria

    Zdá sa, že sa nenachádzate v Rakúsku. Produkty a služby uvedené na tejto stránke nemusia byť dostupné vo vašej krajine. Rovnako tak nie je možné sa prihlásiť/zaregistrovať. Nižšie nájdete vašu lokálnu stránku spoločnosti Belimo.
    Kontaktujte nás Zásady ochrany osobných údajov Zmena nastavení ochrany súkromia Bezpečnostné upozornenia Všeobecné obchodné podmienky Tiráž
    +43 1 7490361 0
    Prihlásiť sa k odberu noviniek
    BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)