BAT72



Back to product category
BAT72

BAT72

Thermoelectric tripping device with control key, Duct inside temperature 72°C (colour black), Duct outside temperature 72°C, Probe length 65 mm

List price
98,10 €
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
ZBAT0

ZBAT0

Blanking cover for BAT (without thermal fuse for duct inside temperature)

List price: 16,00 €
Add to Project List
ZBAT72

ZBAT72

Spare tripping element for BAT, Duct inside temperature 72°C (colour black), Probe length 65 mm

List price: 38,40 €
Add to Project List
ZBAT72/9

ZBAT72/9

Spare tripping element for BAT, Duct inside temperature 72°C (colour black), Probe length 90 mm

List price: 51,50 €
Add to Project List
ZBAT95

ZBAT95

Spare tripping element for BAT, Duct inside temperature 95°C (colour grey), Probe length 65 mm

List price: 49,30 €
Add to Project List
ZBAT95/9

ZBAT95/9

Spare tripping element for BAT, Duct inside temperature 95°C (colour grey), Probe length 90 mm

List price: 75,60 €
Add to Project List
ZBAT120

ZBAT120

Spare tripping element for BAT, Duct inside temperature 120°C (colour orange), Probe length 65 mm

List price: 79,80 €
Add to Project List
ZBAT140

ZBAT140

Spare tripping element for BAT, Duct inside temperature 140°C (colour red), Probe length 65 mm

List price: 79,80 €
Add to Project List
Details

Specifications

Voltage AC/DC
AC/DC 24 V
Connection Supply
Cable 1 m, 2 x 0.5 mm², Betaflam cable heat-resistant up to 145°C
Protection category
IP54
Ambient Tempreture
-30...55°C [-22...131°F]

Vitajte v spoločnosti Belimo Áustria

Zdá sa, že sa nenachádzate v Rakúsku. Produkty a služby uvedené na tejto stránke nemusia byť dostupné vo vašej krajine. Rovnako tak nie je možné sa prihlásiť/zaregistrovať. Nižšie nájdete vašu lokálnu stránku spoločnosti Belimo.
Kontaktujte nás Zásady ochrany osobných údajov Zmena nastavení ochrany súkromia Bezpečnostné upozornenia Všeobecné obchodné podmienky Tiráž
+43 1 7490361 0
Prihlásiť sa k odberu noviniek
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)