GK24A-MOD
Rotary actuator fail-safe, 40 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), IP54
- Listaár
- 1.053,00 €
Tervezési adatok: Tervezési adatok
- Letöltések
- Tartozékok
- Részletek
Mechanikus tartozékok
Z-SPA
Adapter segédkapcsolóhoz és állásjelző potenciométerhez, ha a rögzítőbilincs alulra van felszerelve az xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A.. egységre
20 darabos multipack csomag.
Elektromos tartozékok
Eszközök
Belimo Assistant 2
Service-Tool for wired and wireless setup, on-site operation and troubleshooting. Platform independent for Android, iOS and Windows
ZTH EU
Service tool, with ZIP-USB function, for parametrisable and communicative Belimo actuators, VAV controller and HVAC performance devices
ZK1-GEN
Connecting cable 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-pin for connection to service socket
ZK2-GEN
Connecting cable 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: free wire end for connection to MP/PP terminal
Specifikációk
- Feszültség AC/DC
- AC/DC 24 V
- Áramfogyasztás (működési)
- 11 W
- Áramfogyasztás (tartós)
- 3 W
- Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
- 21 VA
- Tápellátás vezérlésének csatlakozása
- Kábel 1 m, 6x 0.75 mm²
- Forgatónyomaték
- 40 Nm
- Vezérlés típusa
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Hibrid (kommunikációképes / analóg)
- Hajtómű mozgásiránya
- választható 0/1 kapcsolóval
- Forgásirány (vészállás funkció)
- Választható 0...100% kapcsolóval
- Kézi felülbírálás
- Nyomógombbal
- Elfordulási szög
- 95
- Futásidő (motor)
- 150 s / 90°
- Motor futásidő változtatható
- 90...150 s
- Futásidő (vészállás funkció)
- 35 s
- Mechanikus kapcsolódás
- Univerzális rögzítőbilincs, megfordítható 12...26.7 mm
- IP védelem
- IP54
- NEMA védelmi mód
- NEMA 2
- Burkolattípus
- UL Enclosure Type 2
- Környezeti hőmérséklet
- -30...50°C [-22...122°F]