• Data Center Cooling Solutions
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
    • Data Center Cooling Solutions
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
  3. Servopohony ventilov

RV24A-SR



Back to product category
RV24A-SR

RV24A-SR

Globe valve actuator, 4500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Stroke 50 mm, IP54

List price
1.269,00 €
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
S2A-H

S2A-H

Auxiliary switch 2x SPDT add-on

List price: 144,00 €
Add to Project List
Details

Specifications

Voltage AC/DC
AC/DC 24 V
Power consumption (running)
6 W
Power consumption (holding)
1.5 W
Power Consumption For Wire Sizing
11 VA
Connection Supply Control
Cable 1 m, 4x 0.75 mm²
Force
4500 N
Control type
DC 2...10 V
Manual override
With push-button, can be locked
Stroke
50 mm
Running time (motor)
150 s / 50 mm
Protection category
IP54
Degree Of Protection NEMA
NEMA 2
Enclosure Type
UL Enclosure Type 2
Ambient Tempreture
0...50°C [32...122°F]

Vitajte v Belimo Áustria

Zdá sa, že sa nenachádzate v Rakúsku. Produkty a služby uvedené na tejto stránke nemusia byť dostupné vo vašej krajine. Rovnako tak nie je možné sa prihlásiť/zaregistrovať. Nižšie nájdete vašu lokálnu stránku spoločnosti Belimo.
Kontaktujte nás Zásady ochrany osobných údajov Zmena nastavení ochrany súkromia Bezpečnostné upozornenia Všeobecné obchodné podmienky Tiráž
+43 1 7490361 0
Prihlásiť sa k odberu noviniek
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)