2. Snímače a merače
  3. Potrubné snímače (vzduch)

01ATS-1050B



Learn more
Back to product category
01ATS-1050B

01ATS-1050B

Frost monitor, Switch, -10...15°C, Capillary 6 m, Auto reset

Parts included: mounting kit with 6 mounting brackets

List price
123,00 €
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
  • Product videos
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
Product videos

Belimo Sensor Range

Play now Share via email
Details

Specifications

Electrical connection
Terminals
Measured values
  • Temperature
  • Frost
Output signal
Switch
Output signal frost protection switch note
  • AC 230 V 16 (2.5) A @ Switch position 1-2
  • AC 230 V 2 (0.4) A @ Switch position 1-4
  • DC 230 V 0.25 A

Vitajte v spoločnosti Belimo Áustria

Zdá sa, že sa nenachádzate v Rakúsku. Produkty a služby uvedené na tejto stránke nemusia byť dostupné vo vašej krajine. Rovnako tak nie je možné sa prihlásiť/zaregistrovať. Nižšie nájdete vašu lokálnu stránku spoločnosti Belimo.
Kontaktujte nás Zásady ochrany osobných údajov Zmena nastavení ochrany súkromia Bezpečnostné upozornenia Všeobecné obchodné podmienky Tiráž
+43 1 7490361 0
Prihlásiť sa k odberu noviniek
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)