22HH-100X
Condensation Switch, External sensor, LED, 2 m
Parts included: mounting plate, syringe with thermal contact fluid, cable tie, dowels, screws
- Listaár
- 177,00 €
A termék hozzáadásához válasszon egy meglévő projektlistát:
Összes projektlista megjelenítése
Önnek nincsenek létező projektlistái.
Vagy a termék hozzáadásához hozzon létre egy új projektlistát:
Tervezési adatok: Tervezési adatok
- Letöltések
- Tartozékok
- Termékvideók
- Részletek
Letöltések
Tartozékok
Elektromos tartozékok
A-22G-A01.1
Connection adapter flex conduit, M20x1.5, for cable gland 1x 6 mm
Multipack 10 pcs.
Listaár: 41,00 €
Termékvideók
Belimo Sensor Range 2024
Részletek
Specifikációk
- Voltage AC/DC
- AC/DC 24 V
- Electrical connection
- Terminals
- Measured values
- Condensation
- Output signal
- Switch
- Output signal condensation detector relay note
-
- Changeover contact, potential-free
- Max. switching current 1 A @ 24 V
- Min. switching current 5 mA @ 10 V
- Display type
- LED