3. Zdvihové ventily

H7032X16-S2



Back to product category
H7032X16-S2

H7032X16-S2

Globe valve, 3-way, DN 32, Flange, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 16 m³/h, Fluid temperature 5...200°C [41...392°F]

List price
1.587,00 €
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
5/5 Suitable actuators for Requesting actuators for H7032X16-S2
Configurable
SV230A-TPC
Globe valve actuator, 1500 N, AC 100...240 V, Open/close, 3-point, 150 s, Stroke 20 mm, IP54, Terminals with cable
SV24A-MOD
Globe valve actuator, 1500 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Stroke 20 mm, IP54
SV24A-MP-TPC
Globe valve actuator, 1500 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Stroke 20 mm, IP54, Terminals with cable
SV24A-SR-TPC
Globe valve actuator, 1500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Stroke 20 mm, IP54, Terminals with cable
SV24A-TPC
Globe valve actuator, 1500 N, AC/DC 24 V, Open/close, 3-point, 150 s, Stroke 20 mm, IP54, Terminals with cable
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
    ZH24-1-A

    ZH24-1-A

    Stem heater for LV.., NV.., SV.. actuator

    List price: 140,00 €
    Add to Project List
    Details

    Specifications

    Pattern
    3-way
    kvs
    16 m³/h
    Fluid
    Water, water with glycol up to max. 50% vol.
    Flow temperature
    5...200°C [41...392°F]
    Flow temperature note
    • 120°C up to 2500 kPa
    • 200°C up to 2300 kPa
    Flow characteristic {Tools}
    A – AB: linear; B – AB: linear
    Leakage rate {Tools}
    A – AB: max. 0.05% of the Kvs value; B – AB: max. 1% of the Kvs value
    Pipe connection
    Flange

    Vitajte v Belimo Áustria

    Zdá sa, že sa nenachádzate v Rakúsku. Produkty a služby uvedené na tejto stránke nemusia byť dostupné vo vašej krajine. Rovnako tak nie je možné sa prihlásiť/zaregistrovať. Nižšie nájdete vašu lokálnu stránku spoločnosti Belimo.
    Kontaktujte nás Zásady ochrany osobných údajov Zmena nastavení ochrany súkromia Bezpečnostné upozornenia Všeobecné obchodné podmienky Tiráž
    +43 1 7490361 0
    Prihlásiť sa k odberu noviniek
    BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)