3. Zdvihové ventily

H6100S



Learn more
Back to product category
H6100S

H6100S

Globe valve, 2-way, DN 100, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 145 m³/h, Fluid temperature 5...150°C [41...302°F]

List price
1.937,00 €
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
  • Actuator selection
  • Downloads
  • Details
Actuator selection
Actuator parameters
0/0 Suitable actuators for Requesting actuators for H6100S
Configurable
Please select the required variant

Choose how the valve-actuator combination should be delivered

Would you like a pipe connector?
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
    Hydronic Schemes
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
    2-way
    kvs
    145 m³/h
    Fluid
    Water and steam (Δp/P1 <0.4), water with glycol up to max. 50% vol.
    Flow temperature
    5...150°C [41...302°F]
    Flow temperature note
    • 120°C up to 1600 kPa
    • 150°C up to 1400 kPa
    Flow characteristic {Tools}
    Equal percentage
    Leakage rate {Tools}
    Max. 0.05% of the Kvs value
    Pipe connection
    Flange

    Vitajte v spoločnosti Belimo Áustria

    Zdá sa, že sa nenachádzate v Rakúsku. Produkty a služby uvedené na tejto stránke nemusia byť dostupné vo vašej krajine. Rovnako tak nie je možné sa prihlásiť/zaregistrovať. Nižšie nájdete vašu lokálnu stránku spoločnosti Belimo.
    Kontaktujte nás Zásady ochrany osobných údajov Zmena nastavení ochrany súkromia Bezpečnostné upozornenia Všeobecné obchodné podmienky Tiráž
    +43 1 7490361 0
    Prihlásiť sa k odberu noviniek
    BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)