3. Zdvihové ventily

H611R



Learn more
Back to product category
H611R

H611R

Globe valve, 2-way, DN 15, Flange, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 0.63 m³/h, Fluid temperature -10...120°C [14...248°F]

List price
369,00 €
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
5/5 Suitable actuators for Requesting actuators for H611R
Configurable
LV230A-TPC
Globe valve actuator, 500 N, AC 100...240 V, Open/close, 3-point, 150 s, Stroke 15 mm, IP54, Terminals with cable
LV24A-MOD
Globe valve actuator, 500 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Stroke 15 mm, IP54
LV24A-MP-TPC
Globe valve actuator, 500 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Stroke 15 mm, IP54, Terminals with cable
LV24A-SR-TPC
Globe valve actuator, 500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Stroke 15 mm, IP54, Terminals with cable
LV24A-TPC
Globe valve actuator, 500 N, AC/DC 24 V, Open/close, 3-point, 150 s, Stroke 15 mm, IP54, Terminals with cable
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
    ZH24-1-A

    ZH24-1-A

    Stem heater for LV.., NV.., SV.. actuator

    List price: 140,00 €
    Add to Project List
    Details

    Specifications

    Pattern
    2-way
    kvs
    0.63 m³/h
    Fluid
    Water, water with glycol up to max. 50% vol.
    Flow temperature
    -10...120°C [14...248°F]
    Flow temperature note
    At a fluid temperature of -10...2°C, a spindle heating is needed.
    Flow characteristic {Tools}
    Equal percentage
    Leakage rate {Tools}
    Max. 0.05% of the Kvs value
    Pipe connection
    Flange

    Vitajte v spoločnosti Belimo Áustria

    Zdá sa, že sa nenachádzate v Rakúsku. Produkty a služby uvedené na tejto stránke nemusia byť dostupné vo vašej krajine. Rovnako tak nie je možné sa prihlásiť/zaregistrovať. Nižšie nájdete vašu lokálnu stránku spoločnosti Belimo.
    Kontaktujte nás Zásady ochrany osobných údajov Zmena nastavení ochrany súkromia Bezpečnostné upozornenia Všeobecné obchodné podmienky Tiráž
    +43 1 7490361 0
    Prihlásiť sa k odberu noviniek
    BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)