2. Ventily
  3. Regulačné ventily nezávislé od tlaku

C215QFL-D



Back to product category
C215QFL-D

C215QFL-D

PI flow limiter valve (PIFLV), 2-way, DN 15, Internal thread, Rp 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, Vnom 470 l/h, Fluid temperature 2...60°C [36...140°F]

List price
91,90 €
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
  • Actuator selection
  • Downloads
  • Accessories
  • Product videos
  • Details
Actuator selection
Actuator parameters
5/5 Suitable actuators for Requesting actuators for C215QFL-D
Configurable
CQ230A
Rotary actuator (ZoneTight), 1 Nm, AC 100...240 V, Open/close, 3-point, 75 s, IP40
CQ24A
Rotary actuator (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, Open/close, 3-point, 75 s, IP40
CQ24A-BAC
Rotary actuator (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, 75 s, IP40
CQ24A-MPL
Rotary actuator (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s, IP40
CQK24A-MPL
Rotary actuator fail-safe (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s, IP40
Please select the required variant

Choose how the valve-actuator combination should be delivered

Would you like a pipe connector?
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
    Hydronic Schemes

    • Download
    0 item(s) selected
    Download selected Share selected via email Add selected to download folder Go to download folder
    Accessories

    Mechanical accessory

    ZCQ-E

    ZCQ-E

    Spindle extension CQ

    List price: 27,70 €
    Add to Project List
    ZLR-01

    ZLR-01

    Connection adapter, QCV-LR

    List price: 43,00 €
    Add to Project List
    ZR2315

    ZR2315

    Pipe connector for ball valve with internal thread, DN 15, Rp 1/2", R 1/2"

    List price: 14,40 €
    Add to Project List
    Product videos

    Why choose the Belimo PIFLV?

    Play now Share via email

    Pressure-independent flow limiter valve PIFLV

    Play now Share via email
    Details

    Specifications

    Pattern
    2-way
    V'nom [l/h]
    470
    V'nom [l/s]
    0.13
    Fluid
    Water
    Flow temperature
    2...60°C [36...140°F]
    Differential pressure
    20...280 kPa
    Close-off pressure
    520 kPa
    Differential pressure note
    50 kPa for low-noise operation
    Leakage rate {Tools}
    Air-bubble tight, leakage rate A
    Pipe connection
    Internal thread

    Vitajte v Belimo Áustria

    Zdá sa, že sa nenachádzate v Rakúsku. Produkty a služby uvedené na tejto stránke nemusia byť dostupné vo vašej krajine. Rovnako tak nie je možné sa prihlásiť/zaregistrovať. Nižšie nájdete vašu lokálnu stránku spoločnosti Belimo.
    Kontaktujte nás Zásady ochrany osobných údajov Zmena nastavení ochrany súkromia Bezpečnostné upozornenia Všeobecné obchodné podmienky Tiráž
    +43 1 7490361 0
    Prihlásiť sa k odberu noviniek
    BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)