Auswählen, wie die Ventil-Antriebs-Kombination geliefert werden soll
Wünschen Sie eine Rohrverschraubung?
Open/close ball valve, 2-way, DN 40, External thread, G 2 1/4", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 32 m³/h, Fluid temperature -10...100°C [14...212°F]
For optimum energy efficiency in heating applications, we recommend using our corresponding insulation shells.
The suitable insulating shell can be found in the accessories for this product.
Auslegedaten: Auslegedaten
Auswählen, wie die Ventil-Antriebs-Kombination geliefert werden soll
Wünschen Sie eine Rohrverschraubung?
Insulation shell for valve R4.., DN 40
only for non-condensing applications
Pipe connector for ball valve with external thread, DN 40, Rp 1 1/2", G 2 1/4"