Válassza ki a szelep-hajtómű kombináció szállítási módját
Szeretne csőcsavarzatot?
Characterised control valve, 2-way, DN 15, Internal thread, Rp 1/2", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 0.4 m³/h, Fluid temperature -10...120°C [14...248°F]
For optimum energy efficiency in heating applications, we recommend using our corresponding insulation shells.
The suitable insulating shell can be found in the accessories for this product.
Tervezési adatok: Tervezési adatok
Válassza ki a szelep-hajtómű kombináció szállítási módját
Szeretne csőcsavarzatot?
Szigetelő burkolat R2.. szelephez, DN 15, (Kvs ≤1.6)
csak nem kondenzálódó alkalmazásokhoz