EP015R6+BAC
Electr. 6-way PI-CCV EPIV, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 15, Internal thread, Rp 1/2", PN 16, ps 1600 kPa, Vnom 1500 l/h, Fluid temperature 6...80°C [43...176°F]
- Listaár
- 908,00 €
Tervezési adatok: Tervezési adatok
- Letöltések
- Tartozékok
- Részletek
Mechanikus tartozékok
P2P15PE-1GE
Könyök 90° külső/belső menet, DN 15, Rp 1/2", R 1/2", 2 darabos készlet
ZREV15F
Csőcsavarzat for EPIV / Energy valve with external thread, DN 15, Rp 1/2", G 3/4"
Elektromos tartozékok
CRK24-B1
Room temperature controller, Output 2...10 V: cooling, heating for 6-way valve, AC 24 V, Mode selection and display: AUTO / ECO / MAXIMUM, rotary button +/-
Eszközök
Belimo Assistant 2
Service-Tool for wired and wireless setup, on-site operation and troubleshooting. Platform independent for Android, iOS and Windows
Szenzorok
22HTH-110X
Contact sensor Humidity / Temperature active, 0...5 V, 0...10 V, Cable length 2 m
Specifikációk
Szelep specifikációk
- Kivitel
- 6 járatú
- V'nom [l/h]
- 1500
- Beállítható térfogatáram
- V'nom 4.2...100%-a
- Közeg
- Víz, víz glikollal max. 60% vol.
- Közeghőmérséklet
- 6...80°C [43...176°F]
- Zárónyomás
- 350 kPa
- Δpmax nyomáskülönbség
- 110 kPa
- Átfolyási jelleggörbe {Eszközök}
- Lineáris
- Szivárgási százalék {Eszközök}
- Légtömör, szivárgási százalék „A”
- Csőcsatlakozás
- Belső menet
Hajtómű specifikációk
- Feszültség AC/DC
- AC/DC 24 V
- Áramfogyasztás (működési)
- 4 W
- Áramfogyasztás (tartós)
- 3.7 W
- Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
- 6.5 VA
- Tápellátás vezérlésének csatlakozása
- Kábel 1 m, 6x 0.75 mm²
- Vezérlés típusa
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Hibrid (kommunikációképes / analóg)
- IP védelem
- IP54