3. Zdvihové ventily

H7025X10-S2



Zurück zur Produktkategorie
H7025X10-S2

H7025X10-S2

Globe valve, 3-way, DN 25, Flange, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 10 m³/h, Fluid temperature 5...200°C [41...392°F]

Listenpreis
1.529,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
Wählen Sie eine bestehende Projektliste, um dieses Produkt hinzuzufügen:
Alle Projektlisten anzeigen
Sie haben keine bestehenden Projektlisten.

Oder erstellen Sie eine neue Projektliste, um dieses Produkt hinzuzufügen:

Auslegedaten: Auslegedaten

Diese Seite markieren
Teilen
  • Wahl des Antriebs
  • Downloads
  • Zubehör
  • Details
Wahl des Antriebs
Antriebsparameter
0/0 Passende Antriebe für Antriebe anfragen für H7025X10-S2
Konfigurierbar
Bitte wählen Sie die benötigte Variante aus

Auswählen, wie die Ventil-Antriebs-Kombination geliefert werden soll

Wünschen Sie eine Rohrverschraubung?

    Downloads

    Documentation

    • Herunterladen
    • Herunterladen
    • Herunterladen
    • Herunterladen
    • Herunterladen
    • Herunterladen
    • Herunterladen
    • Herunterladen
    • Herunterladen
    • Herunterladen
    • Herunterladen
    • Herunterladen
    • Jetzt anzeigen

    Tender Texts

    • Jetzt anzeigen
    • Herunterladen
    • Herunterladen

    CAD / BIM

    BIM / Revit

    • Jetzt anzeigen
    • Herunterladen
    • Herunterladen

    Data for planners

    • Jetzt anzeigen
    • Jetzt anzeigen

    CAD download / 3D viewer

    • Jetzt anzeigen

    MagiCAD Cloud

    • Jetzt anzeigen

    Hydronic Schemes

    • Herunterladen

    Success Stories

    • Herunterladen
    • Herunterladen
    • Herunterladen
    0 ausgewählte Position(en)
    Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
    Zubehör

    Elektrisches Zubehör

    ZH24-1-A

    ZH24-1-A

    Stem heater for LV.., NV.., SV.. actuator

    Listenpreis: 140,00 €
    Zur Projektliste hinzufügen
    Details

    Spezifikationen

    Pattern
    3-way
    kvs
    10 m³/h
    Fluid
    Water, water with glycol up to max. 50% vol.
    Flow temperature
    5...200°C [41...392°F]
    Flow temperature note
    • 120°C up to 2500 kPa
    • 200°C up to 2300 kPa
    Flow characteristic {Tools}
    A – AB: linear; B – AB: linear
    Leakage rate {Tools}
    A – AB: max. 0.05% of the Kvs value; B – AB: max. 1% of the Kvs value
    Pipe connection
    Flange