Auswählen, wie die Ventil-Antriebs-Kombination geliefert werden soll
Wünschen Sie eine Rohrverschraubung?
Changeover ball valve, 3-way, L-bore, DN 15, Internal thread, Rp 1/2", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 5.5 m³/h, Fluid temperature -10...100°C [14...212°F]
Für die optimale Energieeffizienz bei Wärmeapplikationen empfehlen wir, unsere zugehörigen Dämmschalen zu verwenden.
Die passende Dämmschale ist beim Zubehör dieses Produkts zu finden.
Auslegedaten: Auslegedaten
Auswählen, wie die Ventil-Antriebs-Kombination geliefert werden soll
Wünschen Sie eine Rohrverschraubung?
Dämmschale für Ventil R3.., DN 15, (Kvs ≥2.5)
nur für nicht kondensierende Anwendungen
Rohrverschraubung für Kugelhahn mit Innengewinde, DN 15, Rp 1/2", R 1/2"