2. Ventile
  3. Hubventile

H6025X10-S2



Zurück zur Produktkategorie
H6025X10-S2

H6025X10-S2

Hubventil, 2-Weg, DN 25, Flansch, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 10 m³/h, Mediumstemperatur 5...150°C [41...302°F]

Listenpreis
947,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
Wählen Sie eine bestehende Projektliste, um dieses Produkt hinzuzufügen:
Alle Projektlisten anzeigen
Sie haben keine bestehenden Projektlisten.

Oder erstellen Sie eine neue Projektliste, um dieses Produkt hinzuzufügen:

Auslegedaten: Auslegedaten

Diese Seite markieren
Teilen
  • Wahl des Antriebs
  • Downloads
  • Zubehör
  • Details
Wahl des Antriebs
Antriebsparameter
0/0 Passende Antriebe für Antriebe anfragen für H6025X10-S2
Konfigurierbar
Bitte wählen Sie die benötigte Variante aus

Auswählen, wie die Ventil-Antriebs-Kombination geliefert werden soll

Wünschen Sie eine Rohrverschraubung?

    Downloads

    Dokumentation

    • Herunterladen
    • Herunterladen
    • Herunterladen
    • Herunterladen
    • Herunterladen
    • Herunterladen
    • Herunterladen
    • Herunterladen
    • Herunterladen
    • Herunterladen
    • Herunterladen
    • Jetzt anzeigen
    • Herunterladen

    Ausschreibungstexte

    • Jetzt anzeigen
    • Herunterladen
    • Herunterladen
    • Herunterladen
    • Jetzt anzeigen

    CAD / BIM

    BIM / Revit

    • Jetzt anzeigen
    • Herunterladen
    • Herunterladen

    Daten für Planer

    • Jetzt anzeigen
    • Jetzt anzeigen
    • Herunterladen
    • Herunterladen

    CAD-Download / 3D-Viewer

    • Jetzt anzeigen

    MagiCAD Cloud

    • Jetzt anzeigen

    Hydraulikpläne

    • Herunterladen

    Erfolgsgeschichten

    • Herunterladen
    • Herunterladen
    0 ausgewählte Position(en)
    Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
    Zubehör

    Elektrisches Zubehör

    ZH24-1-A

    ZH24-1-A

    Spindelheizung für LV..-, NV..-, SV..-Antrieb

    Listenpreis: 140,00 €
    Zur Projektliste hinzufügen
    Details

    Spezifikationen

    Anschluss
    2-Weg
    Kvs
    10 m³/h
    Medium
    Wasser und Dampf (Δp/P1 <0.4), Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
    Mediumstemperatur
    5...150°C [41...302°F]
    Mediumstemperatur Hinweis
    • 120 °C bis 2500 kPa
    • 150°C bis 2430 kPa
    Durchflusskennlinie {Tools}
    Gleichprozentig
    Leckrate {Tools}
    Max. 0.05% vom Kvs-Wert
    Rohranschluss
    Flansch