3. Servopohony ventilov

TR24



Learn more
Back to product category
TR24

TR24

Rotary actuator, 2 Nm, AC/DC 24 V, Open/close, 3-point, 100 s, IP40

List price
156,00 €
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
0.5 W
Power Consumption For Wire Sizing
0.5 VA
Connection Supply Control
Cable 1 m, 3x 0.75 mm²
Torque
2 Nm
Control type
  • Open/close
  • 3-point
Manual override
Temporary gear train disengagement
Running time (motor)
100 s / 90°
Protection category
IP40
Ambient Tempreture
-7...50°C [19...122°F]

Vitajte v spoločnosti Belimo Áustria

Zdá sa, že sa nenachádzate v Rakúsku. Produkty a služby uvedené na tejto stránke nemusia byť dostupné vo vašej krajine. Rovnako tak nie je možné sa prihlásiť/zaregistrovať. Nižšie nájdete vašu lokálnu stránku spoločnosti Belimo.
Kontaktujte nás Zásady ochrany osobných údajov Zmena nastavení ochrany súkromia Bezpečnostné upozornenia Všeobecné obchodné podmienky Tiráž
+43 1 7490361 0
Prihlásiť sa k odberu noviniek
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)