3. Servopohony ventilov

SV24A-TPC



Back to product category
SV24A-TPC

SV24A-TPC

Globe valve actuator, 1500 N, AC/DC 24 V, Open/close, 3-point, 150 s, Stroke 20 mm, IP54, Terminals with cable

List price
613,00 €
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
ZNV-C

ZNV-C

Spare coupling

List price: 18,70 €
Add to Project List

Electrical accessory

S2A-H

S2A-H

Auxiliary switch 2x SPDT add-on

List price: 144,00 €
Add to Project List
ZH24-1-A

ZH24-1-A

Stem heater for LV.., NV.., SV.. actuator

List price: 140,00 €
Add to Project List
Details

Specifications

Voltage AC/DC
AC/DC 24 V
Power consumption (running)
2.5 W
Power consumption (holding)
0.5 W
Power Consumption For Wire Sizing
5 VA
Connection Supply Control
Terminals with cable 1 m, 3x 0.75 mm² (Terminal 4 mm²)
Force
1500 N
Control type
  • Open/close
  • 3-point
Manual override
With push-button, can be locked
Stroke
20 mm
Running time (motor)
150 s / 20 mm
Protection category
IP54
Degree Of Protection NEMA
NEMA 2
Enclosure Type
UL Enclosure Type 2
Ambient Tempreture
0...50°C [32...122°F]

Vitajte v Belimo Áustria

Zdá sa, že sa nenachádzate v Rakúsku. Produkty a služby uvedené na tejto stránke nemusia byť dostupné vo vašej krajine. Rovnako tak nie je možné sa prihlásiť/zaregistrovať. Nižšie nájdete vašu lokálnu stránku spoločnosti Belimo.
Kontaktujte nás Zásady ochrany osobných údajov Zmena nastavení ochrany súkromia Bezpečnostné upozornenia Všeobecné obchodné podmienky Tiráž
+43 1 7490361 0
Prihlásiť sa k odberu noviniek
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)