2. Snímače a merače
  3. Potrubné snímače (vzduch)

01DT-1CR



Back to product category
01DT-1CR

01DT-1CR

Duct/Immersion sensor Temperature passive, Ni1000, Probe length 300 mm, Probe diameter 6 mm

Parts included: mounting clip, screws, adhesive foil

List price
52,60 €
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
  • Product videos
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
A-22D-A03

A-22D-A03

Mounting flange for sensor probe 6 mm, up to max. 120°C [248°F], Plastic

List price: 10,30 €
Add to Project List
A-22D-A05

A-22D-A05

Mounting flange for sensor probe 6 mm, up to max. 260°C, Brass

List price: 21,10 €
Add to Project List
A-22D-A09

A-22D-A09

Mounting plate S housing

List price: 6,70 €
Add to Project List
A-22P-A44

A-22P-A44

Thermal contact fluid

List price: 2,80 €
Add to Project List
A-22P-A45

A-22P-A45

Compression fitting, Stainless steel, G 1/4" (external thread) for 6 mm, with cutting ring

List price: 29,30 €
Add to Project List
A-22P-A51

A-22P-A51

Cold barrier, Plastic, L 50 mm, for thermowell A-22P-A..

List price: 24,60 €
Add to Project List

Thermowells

A-22P-A14

A-22P-A14

Thermowell Stainless steel, 300 mm, G 1/2", SW27

List price: 45,50 €
Add to Project List
A-22P-A26

A-22P-A26

Thermowell Brass, 300 mm, R 1/2", SW22

List price: 23,20 €
Add to Project List
A-22P-A29

A-22P-A29

Thermowell Stainless steel, 250 mm, G 1/2", SW27

List price: 44,00 €
Add to Project List
A-22P-A30

A-22P-A30

Thermowell Brass, 250 mm, R 1/2", SW22

List price: 21,80 €
Add to Project List

Electrical accessory

A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Connection adapter flex conduit, M20x1.5, for cable gland 1x 6 mm
Multipack 10 pcs.

List price: 41,00 €
Add to Project List
Product videos

Belimo Sensor Range 2024

Play now Share via email
Details

Specifications

Electrical connection
Terminals
Measured values
Temperature
Output signal
Ni1000
Output signal passive temperature
Ni1000
Probe length
300 mm

Vitajte v Belimo Áustria

Zdá sa, že sa nenachádzate v Rakúsku. Produkty a služby uvedené na tejto stránke nemusia byť dostupné vo vašej krajine. Rovnako tak nie je možné sa prihlásiť/zaregistrovať. Nižšie nájdete vašu lokálnu stránku spoločnosti Belimo.
Kontaktujte nás Zásady ochrany osobných údajov Zmena nastavení ochrany súkromia Bezpečnostné upozornenia Všeobecné obchodné podmienky Tiráž
+43 1 7490361 0
Prihlásiť sa k odberu noviniek
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)