2. Snímače a merače
  3. Potrubné snímače (vzduch)

01DH-10N



Back to product category
01DH-10N

01DH-10N

Humidistat switch, Switch, Auto reset, Probe length 156 mm, Probe diameter 30 mm

List price
274,00 €
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
  • Product videos
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
A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Connection adapter flex conduit, M20x1.5, for cable gland 1x 6 mm
Multipack 10 pcs.

List price: 41,00 €
Add to Project List
Product videos

Belimo Sensor Range 2024

Play now Share via email
Details

Specifications

Electrical connection
Terminals
Measured values
Humidity
Output signal
Switch
Measuring range humidity
15...95% RH
Output signal humidity switch note
  • Changeover contact, potential-free
  • Max. switching current 5 (3) A @ AC 250 V
  • max. switching current 300 mA @ DC 220 V
  • Min. switching current 100 mA @ AC/DC 24 V
Probe length
156 mm

Vitajte v Belimo Áustria

Zdá sa, že sa nenachádzate v Rakúsku. Produkty a služby uvedené na tejto stránke nemusia byť dostupné vo vašej krajine. Rovnako tak nie je možné sa prihlásiť/zaregistrovať. Nižšie nájdete vašu lokálnu stránku spoločnosti Belimo.
Kontaktujte nás Zásady ochrany osobných údajov Zmena nastavení ochrany súkromia Bezpečnostné upozornenia Všeobecné obchodné podmienky Tiráž
+43 1 7490361 0
Prihlásiť sa k odberu noviniek
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)