2. Snímače a merače
  3. Potrubné snímače (vzduch)

01CT-1ALF



Back to product category
01CT-1ALF

01CT-1ALF

Cable temperature sensor with mounting flange passive, Pt100, Probe length 100 mm, Probe diameter 6 mm, Cable 2 m, 2-wire

Parts included: mounting flange

List price
31,20 €
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
  • Product videos
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
Belimo Sensor Range 2024

Play now Share via email
Details

Specifications

Electrical connection
Cable
Measured values
Temperature
Output signal
Pt100
Output signal passive temperature
Pt100
Probe length
100 mm

Vitajte v Belimo Áustria

Zdá sa, že sa nenachádzate v Rakúsku. Produkty a služby uvedené na tejto stránke nemusia byť dostupné vo vašej krajine. Rovnako tak nie je možné sa prihlásiť/zaregistrovať. Nižšie nájdete vašu lokálnu stránku spoločnosti Belimo.
Kontaktujte nás Zásady ochrany osobných údajov Zmena nastavení ochrany súkromia Bezpečnostné upozornenia Všeobecné obchodné podmienky Tiráž
+43 1 7490361 0
Prihlásiť sa k odberu noviniek
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)