22PE-1UF
Thermal energy meter, AC/DC 24 V, DN 32, 6 m³/h
Parts included: grommet for RJ connection module with clamp, thermowell, insulation shell
- List price
- 1.400,00 €
Choose an existing Project List to add this product:
Show all Projects Lists
You have no existing Project Lists.
Or create a new Project List to add this product:
Design data: Design data
- Downloads
- Accessories
- Product videos
- Details
Downloads
Accessories
Mechanical accessory
A-22PEM-A02
Dämmschale für thermischen Energiezähler, DN 32...50
nur für nicht kondensierende Anwendungen
List price: 25,00 €
ZREV32F
Rohrverschraubung für EPIV / Energieventil mit Aussengewinde, DN 32, Rp 1 1/4", G 1 1/2"
List price: 47,30 €
Tools
Belimo Assistant 2
Service-Tool für die drahtgebundene und drahtlose Einrichtung, Vor-Ort-Bedienung und Fehlerbehebung. Plattform-unabhängig für Android, iOS und Windows
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth- und USB-zu-NFC- und MP-Bus-Konverter
für konfigurierbare und kommunikative Geräte
List price: 429,00 €
Gateways and field modules
Replacement sensor modules
Product videos
Belimo Sensor Range
Details
Specifications
- Voltage AC/DC
- AC/DC 24 V
- Electrical connection
- Cable
- Measured values
-
- Flow
- Temperature
- Output signal
-
- BACnet
- Modbus
- MP-Bus
- 0...10 V
- Flow qp
- 6
- Communication
-
- BACnet/IP
- BACnet MS/TP
- Modbus TCP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- Cloud
- Output Voltage [Range]
- 1 x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V
- Fluid
- Water, water with glycol up to max. 60% vol.
- Valve size
- 32 mm
- Valve size
- 1 1/4 inch